C15 ACERT Tier 2

Generatoraggregat för landbaserad produktion C15 ACERT Tier 2

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
455 ekW (570 kVA)
455 ekW (570 kVA)
Minimal klassning
292 ekW (365 kVA)
292 ekW (365 kVA)
Bränsle
Diesel
Diesel

Översikt

Produktion av olja och gas är en komplicerad uppgift som kräver utrustning som konstruerats specifikt för oljefältet. Cat:s dieseldrivna generatoraggregat för oljeindustrin i C-serien erbjuder en robust konstruktion som klarar av de krävande förhållandena på oljefälten. Årtionden av erfarenhet av motortillverkning, tillsammans med den senaste elektroniken ger bästa möjliga prestanda, säker drift, låga utsläpp och ett förenklat operatörsgränssnitt. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. C15 ACERT dieseldrivet generatoraggregat för oljeindustrin. Effekt: 292–455 ekW (365–570 kVA) vid 50 och 60 Hz (1 500 och 1 800 rpm) uppfyller emissionsnormerna motsvarande China steg II, U.S. EPA Tier 2 och EU steg II.

Produktspecifikation för C15 ACERT Tier 2

Maximal klassning 455 ekW (570 kVA) 455 ekW (570 kVA)
Minimal klassning 292 ekW (365 kVA) 292 ekW (365 kVA)
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, EU steg II, China Phase II U.S. EPA Tier 2, U.S. EPA Tier 3, EU steg II, China Phase II
Insugningssystem Turboladdning, luft-till-luft-efterkylning Turboladdning, luft-till-luft-efterkylning
Grenrörstyp Torr Torr
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Slaglängd 6.75 tum 171.4 millimeter
Slagvolym 927 tum³ 15.2 l
Motorstyrning och skydd ADEM A4 ADEM A4
Styrning för generatoraggregat EMCP 3.1 EMCP 3.1
Generator SR4B SR4B
Bränslesystem MEUI MEUI
Frekvens – hastighet 50/60Hz (1500/1800varv/min) 50/60Hz (1500/1800varv/min)
Bränsle Diesel Diesel
Längd 138.5 tum 3518 millimeter
Bredd 60 tum 1524 millimeter
Höjd 83.1 tum 2110 millimeter
Vikt 10500 lb 4760 kg

C15 ACERT Tier 2 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Kraftigt luftfilter

Kylsystem

  • Monterat på kylarpaket (50 °C)
  • Avtappningsledning för kylvätska med ventil på basens kant
  • Givare för kylvätskenivå
  • Fläkt- och remskydd
  • Synglas för kylvätskenivå
  • Cat-kylvätska med lång livslängd

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör
  • Utlopp med flänsyta
  • Flexkoppling i rostfritt stål med tvådelad manschettkoppling

Bränslesystem

  • Primärt bränslefilter med inbyggd vattenavskiljare
  • Sekundära bränslefilter
  • Bränsleurluftnings pump
  • Flexibla bränsleledningar

Generator

  • S4RB, borstlös, enkelt lager, självmagnetiserad
  • Klass H-isolering
  • Slumpmässigt lindad
  • IP23 skydd
  • CDVR med trefasavkänning och inställning för Volt/Hz
  • 3 lastavkännande spänningstransformatorer och en spänningstransformator för avvikelse
  • Kustskydd

Generatortillbehör

  • HÖGER utskjuten kabelinspektionsbox

Reglage

  • ADEM A4 ECU
  • EMCP 3-kontrollpanel

Smörjsystem

  • Djupt oljetråg (60 l) – 500-timmars serviceintervall
  • Högeffektivt oljefilter
  • Avtappningsventiler för olja
  • Avskiljning av rökgaser
  • Kugghjulsdriven smörjoljepump

Monteringssystem

  • Stålbasram (skjutbar)
  • Linjär vibrationsisolering – seismisk zon 4

Start-/laddningssystem

  • 24 V startmotor
  • 45A laddningsgeneratorer
  • Batteriställ

Allmän

  • Färg – Caterpillar Gul, förutom skenor och kylare (blank svart)
  • Svänghjul och svänghjulskåpa – SAE nr 1
  • Vibrationsdämpare med remskiva
  • Motorns lyftöglor

C15 ACERT Tier 2 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Förrenare

Avgassystem

  • Ljuddämpare
  • Skydd för grenrör och turboaggregat
  • Vinkelkopplingar

Generator

  • Magnetisering av permanentmagnet
  • Överdimensionerade och förstklassiga generatorer
  • Kondensationshindrande lindningsvärmare finns tillgängliga med generatorer med permanentmagnet
  • Övre och nedre kraftkabelingång

Start-/laddningssystem

  • Kylmantelvattenvärmare med avstängningsventiler
  • Batterifrånskiljaren
  • Batteriställ med kraftiga batterier

Jämför C15 ACERT Tier 2 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

C15 ACERT Tier 2

C15 ACERT Tier 2