CG137-12 gaskomprimeringsmotor

Gaskomprimeringsmotorer CG137-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
600 BHP
447 bkW
Nominellt motorvarvtal
1800 rpm
1800 rpm
Emissioner
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g % koldioxidbörvärde
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g % koldioxidbörvärde

Översikt

Robust och hållbar, med en beprövad topplockskonstruktion för längsta möjliga intervall mellan renoveringar. CG137-motorer är utrustade med ADEM A4-teknik som ger dig prestanda, drifttid och låga rörelsekostnader. CG137-motorer klarar av de mest krävande gaskompressionstillämpningarna med i princip inga oplanerade driftstopp. Perfekta tillämpningar för CG137-12-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. Cat CG137-12 gasmotor. Klassning: 447 bkW (600 bhp) vid 1 800 rpm, NSPS-kompatibel med reglering av luft/bränsleblandning och efterbehandling från Caterpillar eller kund.

Produktspecifikation för CG137-12

Maximal klassning 600 BHP 447 bkW
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Emissioner Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g % koldioxidbörvärde Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g % koldioxidbörvärde
Minimal klassning 600 BHP 447 bkW
Kompressionsförhållande 8.3:1 8.3:1
Insugningssystem Turboladdad – Efterkyld Turboladdad – Efterkyld
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr 14 eller 18, svänghjulskåpa SAE nr 0 SAE nr 14 eller 18, svänghjulskåpa SAE nr 0
Svänghjulets tänder 136 136
Längd 80.19 tum 2036.9 millimeter
Slagvolym 1648 tum³ 27 l
Oljebytesintervall 750 timmar 750 timmar
Bredd 59.65 tum 1515.1 millimeter
Tändning, skydd Elektronisk ADEM A4 Elektronisk ADEM A4
Reglering av luft/bränsleblandningen Elektronisk ADEM A4 Elektronisk ADEM A4
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Cylinderdiameter 5.4 tum 137.2 millimeter
Höjd 66.97 tum 1701 millimeter
Vikt – netto, torr 6250 lb 2835 kg
KYLSYSTEM 20 gal (US) 75 l
Smörjoljesystem – påfyllning 45 gal (US) 170 l

CG137-12 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – en enda filterinsats med serviceindikator
  • Luftinloppsadapter och regnskydd som tillval – rekommenderade väderskydd

Styrsystem

  • ADEM A4
  • Klass 1, division 2, grupp C och D samt zon 2

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus för kylmantelvatten – temperatur helt öppet 98 °C
  • Vattenpump med mantel – kugghjulsdriven, centrifugaltyp, ej självluftande
  • Efterkylarvattenpump – kugghjulsdriven, centrifugaltyp, ej självluftande
  • Efterkylarinsats – för behandlat vatten och havsluft

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – vattenkylda
  • Avgasvinkelkoppling – torr 203 mm
  • Trevägskatalysator – NTE-alternativ för 1,0 g NOx och 0,5 g NOx

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul, SAE nr 14 eller 18
  • Svänghjulshus, SAE nr 0
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Gastryckregulator
  • Naturgasförgasare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan, mätsticka – HÖGER

Monteringssystem

  • Monteringsskenor till motorn – 254 mm, industriella, fullängds

Skyddssystem

  • ADEM A4-skydd
  • I följande ingår larm och avstängning:
  • Följande är endast i illustrationssyfte

Allmän

  • Färg, Caterpillar Yellow
  • Vevaxelns vibrationsdämpare och remskivor
  • Lyftöglor
  • Inspektionsluckor till cylinderblocket

CG137-12 Tillvalsutrustning

Laddningsgenerator

  • 24 V, 35 A CSA-generator

Avgassystem

  • Flexibla avgasrörsanslutningar
  • Avgaskrök
  • Avgasfläns – ANSI

Instrumentering

  • Förargränssnittspanel
  • Kapslad förargränssnittspanel
  • Anslutningskablage, 15, 20 och 50 fot

Startsystem

  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Vingstartmotor
  • Elektrisk startmotor
  • Turbinstartmotor

Bränslesystem

  • Bränslefilter

Luftintagssystem

  • Förrenare
  • Regnskydd

Jämför CG137-12 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

CG137-12 gaskomprimeringsmotor

CG137-12 gaskomprimeringsmotor

360 View