CG137-12

Mobila gaslösningar CG137-12

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Minimal klassning
400 ekW (500 kVA)
400 ekW (500 kVA)
Bränsle
CNG, LNG, fältgas, naturgas
CNG, LNG, fältgas, naturgas

Översikt

Produktion av olja och gas på oljefältet kan vara en svår utmaning när man saknar tillgång till elnätet. Caterpillars produktsortiment med gasdrivna generatoraggregat för oljeindustrin ger den ideala lösningen på det problemet. Motorerna är konstruerade för att köras på billig till kostnadsfri gas från brunnsanläggningen, utan att göra avkall på prestanda. De här generatoraggregaten ger kunderna möjlighet att minska sina bränslekostnader rejält och samtidigt undvika kostnaderna och logistiken som leveranser av dieselbränsle för med sig. De är dessutom konstruerade för att klara krävande förhållanden inom oljeindustrin, och har en kraftig konstruktion som passar perfekt för lastnings- och urlastningsuppgifter. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. CG137-12 gasgeneratoraggregat för oljefält. 400ekW (500kVA) vid 60Hz (1800varv/min). Standardutförandet uppfyller utsläppskraven enligt U.S. EPA Tier II för terränggående fordon och är tillgänglig för utsläppskraven enligt NSPS i områden som klassats som ”non-attainment areas” via DTO-processen.

Produktspecifikation för CG137-12

Maximal klassning 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Minimal klassning 400 ekW (500 kVA) 400 ekW (500 kVA)
Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Tier II-utsläppscertifierad för terränggående fordon. Tillgängliga för NSPS-efterlevnad via DTO-processen U.S. EPA Tier II-utsläppscertifierad för terränggående fordon. Tillgängliga för NSPS-efterlevnad via DTO-processen
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Grenrörstyp Vattenkyld Vattenkyld
Cylinderdiameter 5.39 tum 137 millimeter
Slaglängd 6.46 tum 164 millimeter
Slagvolym 1770 tum³ 29 l
Motorstyrning och skydd ADEM A4 ADEM A4
Styrning för generatoraggregat EMCP 4.4-kontrollpanel EMCP 4.4-kontrollpanel
Generator SR4B SR4B
Frekvens – hastighet 60Hz (1800 varv/min) 60Hz (1800 varv/min)
Bränsle CNG, LNG, fältgas, naturgas CNG, LNG, fältgas, naturgas
Smörjoljesystem – påfyllning 45 gal (US) 170 l
Kylsystem – motor 15 gal (US) 55.5 l
Längd 230 tum 5842 millimeter
Bredd 89 tum 2261 millimeter
Höjd 102.3 tum 2599 millimeter
Vikt 19731 lb 8950 kg

CG137-12 Standardutrustning

Luftinloppssystem

  • Luftrenare – medelstor, torr
  • Luftrenarens regnskydd
  • Indikator för luftrenarservice

Kylsystem

  • Kylarkonstruktion för hög omgivningstemperatur för gasbränsletillämpningar
  • Staplade insatser för efterkylare och kylmantelvatten
  • Övre och undre behållare i metall
  • Kylvätskeavtappning
  • Skydd för fläkt och rem
  • Givare för kylvätskenivå

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – vattenkylt
  • Avgaskrök och flexibel montering – 127 mm (5 tum)
  • Ljuddämpare för bostadsområden
  • Trevägskatalysator
  • Monteringsstruktur för ljuddämpare

Bränslesystem

  • Gastrycksregulator – kräver gas med 10,3-34,5 kPa (1,5-5psi)
  • Naturgasförgasare
  • Reglering av luft/bränsleblandningen

Generator

  • Klassad för kontinuerlig drift – 10% överdimensionerad
  • Klass H-isolering
  • Permanentmagnet
  • Slumpmässigt lindad
  • 240 VAC utrymmesvärmare
  • Isoleringsskydd för kustmiljö
  • IP23 skydd
  • Cat digital spänningsregulator (CDVR)

Styrsystem

  • Elektronisk reglering ADEM A4
  • Elektronisk diagnostik och felloggning
  • Återfjädrande start/stopp-logik
  • Flätat motorkablage för höga temperaturer med 70-stiftskundanslutning och serviceverktygsanslutning

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljefilter, skruvbart, vänster service
  • Mätsticka, vänster service
  • Oljepump – kugghjulsdriven
  • Oljekylare

Monteringssystem

  • Kraftig svetsad stålbas som är konstruerad för oljeindustrin
  • Basdesignen är optimerad för lastning, transport och urlastning

Skyddssystem

  • Bland följande parametrar ingår larm och avstängning:

Allmän

  • Motorvärmare
  • 24 V startmotor
  • 24 V, 45A laddningsgenerator

CG137-12 Tillvalsutrustning

Bränslesystem

  • Gasfilter på 1 mikrometer

Jämför CG137-12 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

CG137-12

CG137-12