G3612 Gasmotor

Gaskomprimeringsmotorer G3612 A4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
4125 BHP
3076 bkW
Nominellt motorvarvtal
1000 rpm
1000 rpm
Emissioner
Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx

Översikt

    G3600 ADEM™4-motorerna ger dig en mängd olika alternativ för dina gaskomprimeringstillämpningar. Med G3600 ADEM™4-motorerna får du mest produktionstid i branschen och lång tid mellan underhållstillfällena. Förare som väljer G3600 ADEM™4-motorer i maskinparken avnjuter i princip inga oplanerade driftstopp, alltid rätt effekt för tillämpningen, lägsta möjliga rörelsekostnader samt efterlevnad av all emissionskrav. G3600 ADEM™4-motorerna är perfekta för centraliserade insamlingsstationer, gasbearbetning, överföring och förvaring. Cat G3612 ADEM™4 Gen 1 gasmotor med standardklassning: 2 796 bkW (3 750 bhp) vid 1 000 rpm och Cat G3612 ADEM™4 Gen 2 gasmotor med standardklassning: 2 796 bKW (3 750 bhp) vid 1 000 rpm och uppgraderat: 3 076 bkW (4 125 bhp) vis 1 000 rpm. Möjlighet till NSPS-efterlevnad.​

      Produktspecifikation för G3612 A4

      Maximal klassning 4125 BHP 3076 bkW
      Nominellt motorvarvtal 1000 rpm 1000 rpm
      Emissioner Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
      Minimal klassning 3750 BHP 2796 bkW
      Kompressionsförhållande Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1) Gen 1 (9.2:1) Gen 2 (7:6:1)
      Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
      Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
      Slagvolym 15528 tum³ 254 l
      Svänghjulets tänder 255 255
      Längd 195.09 tum 4955.3 mm
      Oljebytesintervall 5 000 timmar 5 000 timmar
      Tändning, skydd ADEM™4 ADEM™4
      Slaglängd 11.8 tum 300 mm
      Cylinderdiameter 11.8 tum 300 mm
      Bredd 102.28 tum 2598 mm
      Höjd 129.1 tum 3279 mm
      Vikt – netto, torr 58500 lb 26835 kg
      KYLSYSTEM 194 gal (US) 734 l
      Smörjoljesystem – påfyllning 272 gal (US) 1030 l

      G3612 A4 Standardutrustning

      Luftintagssystem

      • Luftrenare
      • Luftrenare – För normalbelastning med inloppsadapter

      Styrsystem

      • ADEM 4

      KYLSYSTEM

      • 4 tum fläns av ANSI-klass 150 (utloppsvattenanslutning)
      • 6 tum fläns av ANSI-klass 150 (inloppsvattenanslutning)
      • Motordriven vattenpump
      • Utloppsregulator för vattenmantel på 88 °C

      Motorklassning

      • Motorklassning och val av hastighet

      Avgassystem

      • Avgasgrenrör med hård värmesköld – SAE-standard
      • Vertikalt avgasrör

      Svänghjul och svänghjulshus

      • Svänghjul inklusive ringdrev för star SAE-standard
      • Motorspärrenhet

      Bränslesystem

      • Bränslefilter
      • Gastryckregulator

      Allmän

      • Färg
      • Träpall

      Instrumentering

      • Grundläggande användargränssnitt för motor

      Smörjsystem

      • Ventilatorer
      • Slutet vevhusventilationssystem
      • Främre och bakre oljeavtappning
      • Intermittent försmörjningspump
      • Oljekylare
      • Oljekylare
      • Oljetråg
      • Oljetillförselledning

      Monteringssystem

      • Sex motormonteringsfötter

      Kraftuttag

      • Dämpare och dämparskydd

      Skyddssystem

      • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

      Startsystem

      • Luftstartmotor

      Telematiksystem

      • Cat Connect-teknik

      Cat Connect-teknik

      • 2 tum fläns av ANSI-klass 150 (kundanslutning)

      G3612 A4 Tillvalsutrustning

      Laddningssystem

      • Växelströmsgenerator

      Styrsystem

      • Programvaruutveckling

      Avgassystem

      • Flexibel EXH-koppling

      Bränslesystem

      • Bränsleanslutningar

      Smörjsystem

      • Smörjolja
      • Oljenivåregulator
      • Luft- eller elmotordriven försmörjning
      • Duplex-oljefilter
      • Höger service
      • Påfyllningssystem för smörjolja

      Monteringssystem

      • Avgassköld för lyftögla
      • Monteringsplattor
      • Monteringsplattor (uppsättning med 6 st.)

      Service

      • Serviceverktyg

      Telematiksystem

      • Mobil-/satellitradio

      Telematik

      • Kablageförlängning för Product Link

      Instrumentering

      • LCD-display
      • LCD-färgmonitor
      • Modbus- och Ethernet-kompatibel

      Kraftuttag

      • Främre axeltapp

      Startsystem

      • Tryckreduceringsventil
      • Startsystem för naturgas

      Allmän

      • Språkdekaler
      • Motorspärrenhet
      • Dämparskydd

      Jämför G3612 A4 med produkter som ofta jämförs.

      Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

      JÄMFÖR ALLA MODELLER

      Mediegalleri

      G3612 Gasmotor

      G3612 Gasmotor

      360 View