G3606 A4 Gasmotor

Gaskomprimeringsmotorer G3606 A4

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
2065 BHP
1540 bkW
Nominellt motorvarvtal
1000 rpm
1000 rpm
Emissioner
Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx

Översikt

G3600 ADEM™4-motorerna ger dig en mängd olika alternativ för dina gaskomprimeringstillämpningar. Med G3600 ADEM™4-motorerna får du mest produktionstid i branschen och lång tid mellan underhållstillfällena. Förare som väljer G3600 ADEM™4-motorer i maskinparken avnjuter i princip inga oplanerade driftstopp, alltid rätt effekt för tillämpningen, lägsta möjliga rörelsekostnader samt efterlevnad av all emissionskrav. G3600 ADEM™4-motorerna är perfekta för centraliserade insamlingsstationer, gasbearbetning, överföring och förvaring. Cat G3606 ADEM™4 Gen 1-gasmotor med följande standardklassningar: 1 398 bkW (1 875 bhk) vid 1 000 rpm och ADEM™4 Gen 2-gasmotor med följande klassningar: 1 454 bKW (1 950 bhk) och framdrivningsklassningar – 1 499 bKW (2 010 bhk) vid 1 000 rpm. Möjlighet till NSPS-efterlevnad.

Produktspecifikation för G3606 A4

Maximal klassning 2065 BHP 1540 bkW
Nominellt motorvarvtal 1000 rpm 1000 rpm
Emissioner Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx Mager förbränning: Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,3 g och 0,5 g/bhp-hr NOx
Minimal klassning 1900 BHP 1417 bkW
Kompressionsförhållande 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) 9.2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2)
Längd 167.33 tum 4250.3 mm
Insugningssystem Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld
Bredd 86.17 tum 2188.8 mm
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Slagvolym 7762 tum³ 127.2 l
Höjd 116.16 tum 2950.6 mm
Svänghjulets tänder 255 255
Vikt – netto, torr 36883 lb 16730 kg
Oljebytesintervall 5 000 timmar 5 000 timmar
Tändning, skydd Elektronisk (ADEM™ A4) Elektronisk (ADEM™ A4)
Slaglängd 11.8 tum 300 mm
Cylinderdiameter 11.8 tum 300 mm
KYLSYSTEM 124 gal (US) 470 l
Smörjoljesystem – påfyllning 187 gal (US) 708 l

G3606 A4 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare
  • Luftinloppsadapter

Styrsystem

  • ADEM4

KYLSYSTEM

  • 4 tum fläns av ANSI-klass 150 (utloppsvattenanslutning)
  • 6 tum fläns av ANSI-klass 150 (inloppsvattenanslutning)
  • Motordriven vattenpump
  • Utloppsregulator för vattenmantel på 88 °C

Motorklassning

  • Motorklassning och val av hastighet

Avgassystem

  • Avgasgrenrör med hård värmesköld
  • Vertikalt avgasrör

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul SAE-standard

Bränslesystem

  • 2 tum fläns av ANSI-klass 150 (kundanslutning)
  • Bränslefilter
  • Gastryckregulator

Allmän

  • Färg
  • Träpall

Instrumentering

  • Grundläggande användargränssnitt för motor

Smörjsystem

  • Oljesump
  • Oljefilter
  • Oljetillförselledning
  • Ventilatorer
  • Slutet vevhusventilationssystem
  • Motordriven oljepump
  • Främre och bakre oljeavtappning
  • Försmörjningspumpar

Monteringssystem

  • Monteringsfötter (4)
  • Två lyftöglor

Kraftuttag

  • Dämparskydd
  • En dämpare

Skyddssystem

  • Vevhusets explosionssäkerhetsventil

Startsystem

  • Motorspärrenhet
  • Startmotor

G3606 A4 Tillvalsutrustning

Laddningssystem

  • Växelströmsgenerator

Avgassystem

  • Avgassystemsutvidgare
  • Svetsfläns

Bränslesystem

  • Bränsleanslutningar

Allmän

  • Språkdekaler
  • Servicepump
  • Serviceverktyg

Smörjsystem

  • Smörjolja
  • Oljenivåregulator

Monteringssystem

  • Monteringsplattor

Kraftuttag

  • Axeltapp

Telematiksystem

  • Cat Connect-teknik
  • Mobil-/satellitradio
  • Anslutningskablage
  • LAN-adapter
  • Förlängningskablage för Product Link

Jämför G3606 A4 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Mediegalleri

G3606 A4 Gasmotor

G3606 A4 Gasmotor

360 View