G3512 LE gas-petroleum-motor

Gaskomprimeringsmotorer G3512 TA

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
1004 BHP
749 bkW
Nominellt motorvarvtal
1400 rpm
1400 rpm
Emissioner
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx

Översikt

Serien med G3500-motorer ger ditt gaskompressionsarbete mångsidighet, hög drifttid och låga rörelsekostnader. Motorerna är utrustade med ADEM A3-teknik för högsta möjliga prestanda och säkerhet med bibehållna låga emissioner. Perfekta tillämpningar för G3500-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. Cat G3508 gasmotor. Klassning: 589–749 bkW (790–1 004 bhP) vid 1 200–1 400 rpm, NSPS-kompatibel med luft-/bränslestyrning och efterbehandling från kund.

Produktspecifikation för G3512 TA

Maximal klassning 1004 BHP 749 bkW
Nominellt motorvarvtal 1400 rpm 1400 rpm
Emissioner Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx Möjlighet till NSPS-efterlevnad med efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g/bhp-hr NOx
Minimal klassning 790 BHP 589 bkW
Slagvolym 3158 tum³ 51.8 l
Längd 120 tum 3037 millimeter
Bredd 2201 millimeter 86.7 tum
Tändning, skydd ADEM™ A3 ADEM™ A3
Reglering av luft/bränsleblandningen ADEM™ A3 ADEM™ A3
Höjd 84.1 tum 2135 millimeter
Vikt – netto, torr 7081 lb 15611 kg

G3512 TA Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – medelhög belastning med serviceindikator

KYLSYSTEM

  • Högtemperaturskrets (motormantel + oljekylare):
  • Lågtemperaturskrets (efterkylare):

Avgassystem

  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • Vevhusfilter - toppmonterat

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 00 svänghjul
  • SAE nr 00 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gastryckregulator
  • Naturgasförgasare

Instrumentering

  • Advisor-panel

Smörjsystem

  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Oljeförbikopplingsfilter (endast TA- eller NA-motorer)
  • Oljetråg – grunt
  • Oljeprovtagningsventil
  • Turboaggregatets oljeackumulator

Monteringssystem

  • Skenor, motorfäste – 254 mm (10 tum)

Skyddssystem

  • Elektroniskt avstängningssystem
  • Gasavstängningsventil

Allmän

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vibrationsdämpare och skydd – dubbel 484 mm (23 tum)

G3512 TA Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Fjärradaptrar för luftinlopp
  • Förrenare

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgenerator

KYLSYSTEM

  • Rengöringsbar efterkylarkärna
  • Anslutningsflänsar
  • Expansions- och överflödestank
  • Mätare för vattennivåbrytare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkopplingar
  • Anslutningsflänsar
  • Avgassystemets expandrar
  • Regnskydd (endast NA-motor)
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Omvandlingar till lågtrycksgas
  • Propangasventil och munstyckessatser
  • Bränslefilter
  • Reglering av luft/bränsleblandningen

Instrumentering

  • PL1000-kommunikationsmoduler

Smörjsystem

  • Borttagning av oljeförbikopplingsfilter
  • Tillbehör till oljetråg
  • Sumppump
  • Luftförsmörjningspump
  • Manuell försmörjningspump
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Skenor
  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Främre tillbehörsdrivning
  • Extra remskivor
  • Främre axeltapp
  • Remskivor

Skyddssystem

  • Vevhusets explosionssäkerhetsventiler

Startsystem

  • Luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektriska luftstartreglage
  • Elektriska startmotorer – dubbla 24 V
  • Batterigrupper (24 V torra), kablar och ställ

Allmän

  • Borttagning av svänghjulsskydd
  • Motorspärrgrupp
  • 8:1 premiumkolvar

Jämför G3512 TA med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G3512 LE gas-petroleum-motor

G3512 LE gas-petroleum-motor