Motorspecifikationer
Maximal klassning | 545 ekW (680 kVA) 545 ekW (680 kVA) |
Minimal klassning | 440 ekW (550 kVA) 440 ekW (550 kVA) |
Emissions-/bränslestrategi | U.S. EPA Tier 2, EU steg II U.S. EPA Tier 2, EU steg II |
Insugningssystem | Turboladdning, luft-till-luft-efterkylning Turboladdning, luft-till-luft-efterkylning |
Grenrörstyp | Torr Torr |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 millimeter |
Slaglängd | 7.2 tum 183 millimeter |
Slagvolym | 1106 tum³ 18.1 l |
Motorstyrning och skydd | ADEM A4 ADEM A4 |
Styrning för generatoraggregat | EMCP 3.1 EMCP 3.1 |
Generator | SR4B SR4B |
Bränslesystem | MEUI MEUI |
Frekvens – hastighet | 50/60Hz (1500/1800varv/min) 50/60Hz (1500/1800varv/min) |