G3304B gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin

Gaskomprimeringsmotorer G3304B

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
95 BHP
71 bkW
Nominellt motorvarvtal
1800 rpm
1800 rpm
Emissioner
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar eller kunden och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g och 1,0 g/bhp-hr NOx
Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar eller kunden och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g och 1,0 g/bhp-hr NOx

Översikt

Robust och tålig, byggt på branschstandarden G3300 och utrustad med teknik för bättre prestanda, längre drifttid och lägre rörelsekostnader. G3304B-motorer klarar av de mest krävande gaskompressionstillämpningarna med i princip inga oplanerade driftstopp. Perfekta tillämpningar för G3304B-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. CAT® Gasmotor G3304B TA Klassning: 71 bkW (95 bhp) vid 1 800 rpm, NSPS-kompatibel med reglering av luft/bränsleblandning och efterbehandling från Caterpillar eller kund.

Produktspecifikation för G3304B

Maximal klassning 95 BHP 71 bkW
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Emissioner Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar eller kunden och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g och 1,0 g/bhp-hr NOx Möjlighet till NSPS-efterlevnad med reglering av luft/bränsleblandningen (AFRC) från Caterpillar eller kunden och efterbehandling tillhandahållen av kunden, 0,5 g och 1,0 g/bhp-hr NOx
Minimal klassning 95 BHP 71 bkW
Kompressionsförhållande 10.5:1 10.5:1
Insugningssystem Kompressionslös Kompressionslös
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr. 1 SAE nr. 1
Svänghjulets tänder 156 156
Vikt – netto, torr 2253.8 lb 1022.3 kg
Längd 46 tum 1158 millimeter
Slagvolym 425 tum³ 7 l
Oljebytesintervall 750 750
Bredd 29 tum 744 millimeter
Tändning, skydd ADEM™ A4 ADEM™ A4
Reglering av luft/bränsleblandningen ADEM™ A4 ADEM™ A4
Slaglängd 6 tum 152 millimeter
Cylinderdiameter 4.75 tum 121 millimeter
KYLSYSTEM 4.23 gal (US) 16 l
Smörjoljesystem – påfyllning 8.19 gal (US) 31 l

G3304B Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – medelstor, torr
  • Regnskydd till luftrenare (levereras av)
  • Serviceindikator

Styrsystem

  • ADEM A4

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus, temperatur helt öppet 97 °C (207 °F)
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp, ej självluftande

Avgassystem

  • Avgasgrenrör – vattenkylda
  • Avgasvinkelkoppling – 102 mm torr
  • Trevägskatalysator – alternativ för 1,0 g respektive 0,5 g NOx

Svänghjul och svänghjulshus

  • Svänghjul, SAE nr 1
  • Svänghjulshus, SAE nr 1
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Reglering av luft/bränsleblandningen
  • Gastryckregulator
  • Kräver ett gastryck på 10,3–68,9 kPa
  • Naturgasförgasare

Tändsystem

  • ADEM A4-tändning

Smörjsystem

  • Vevhusfilter, toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter
  • Oljetråg - fullt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör och oljemätsticka

Skyddssystem

  • Bland följande parametrar ingår larm och avstängning

G3304B Tillvalsutrustning

Laddningsgenerator

  • Generator, 24 V, 35 A
  • CSA-generator*, 24 V, 35 A

KYLSYSTEM

  • Kylare
  • Inloppsadapter till vattenpump med mantel

Avgassystem

  • Avgasflexkoppling – ANSI-fläns
  • Avgaskrök
  • Katalysatorkablage
  • ANSI-fläns

Tändsystem

  • CSA-certifierad elektronik och tändning*

Instrumentering

  • Förargränssnittspanel
  • Kapslad förargränssnittspanel
  • Anslutningskablage på 15, 20 och 50 fot

Startsystem

  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Vingstartmotor
  • Elektrisk startmotor
  • Turbinstartmotor

Jämför G3304B med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G3304B gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin

G3304B gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin