G3406 gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin (TA)

Gaskomprimeringsmotorer G3406

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Maximal klassning
325 BHP
242 bkW
Nominellt motorvarvtal
1800 rpm
1800 rpm
Emissioner
2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export
2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export

Översikt

Robust och tålig, byggd på branschstandarden G3400, för längre drifttid och lägre rörelsekostnader. G3406-motorer klarar av de mest krävande gaskompressionstillämpningarna med i princip inga oplanerade driftstopp. Perfekta tillämpningar för G3406-motorer är gaslyft, gasinsamling och gaskompression för brunnshuvud. Cat G3406 gasmotor. Klassning: 160–242 bkW (215–325 bhp) vid 1 800 rpm, NSPS-kompatibel med reglering av luft/bränsleblandning och efterbehandling från Caterpillar eller kund, samt tillgänglig för icke-reglerade områden.

Produktspecifikation för G3406

Maximal klassning 325 BHP 242 bkW
Nominellt motorvarvtal 1800 rpm 1800 rpm
Emissioner 2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export 2 % koldioxidemissionsklassning: Endast export
Minimal klassning 215 BHP 160 bkW
Kompressionsförhållande 9.4:1 9.4:1
Insugningssystem Kompressionslös eller turboladdad – efterkyld Kompressionslös eller turboladdad – efterkyld
Rotation från svänghjulsänden Moturs Moturs
Svänghjul och svänghjulshus SAE nr. 1 SAE nr. 1
Svänghjulets tänder 113 113
Längd 76 tum 1934 millimeter
Slagvolym 893 tum³ 14.6 l
Oljebytesintervall 750 timmar 750 timmar
Bredd 50 tum 1270 millimeter
Tändning, skydd Altronic III Altronic III
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Cylinderdiameter 5.4 tum 137 millimeter
Höjd 56 tum 1433 millimeter
Vikt – netto, torr 3000 lb 1362 kg
KYLSYSTEM 10 gal (US) 37.9 l
Smörjoljesystem – påfyllning 20 gal (US) 75.7 l

G3406 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare – kraftig
  • Luftrenarens regnskydd
  • Serviceindikator

Styrsystem

  • Regulator – Woodward PSG, mekanisk
  • Regulatorlås - säker reglering

KYLSYSTEM

  • Termostater och hus
  • Vattenpump med mantel
  • Efterkylarvattenpump
  • Efterkylarelement

Avgassystem

  • Vattenkylda avgasgrenrör
  • Torr avgaskrök

Svänghjul och svänghjulshus

  • SAE nr 1 svänghjul
  • SAE nr 1 svänghjulshus
  • SAE-standardrotation

Bränslesystem

  • Gastryckregulator
  • Naturgasförgasare

Tändsystem

  • Altronic III tändningssystem

Instrumentering

  • Timräknare

Smörjsystem

  • Vevhusfilter - toppmonterat
  • Oljekylare
  • Oljefilter – HÖGER
  • Extra oljebehållare
  • Oljetråg - fullt oljetråg
  • Oljepåfyllningsrör i ventilkåpan, mätsticka – HÖGER

Monteringssystem

  • Motorstöd

Skyddssystem

  • Avstängningar

Allmän

  • Färg - Caterpillar Yellow
  • Vevaxelns vibrationsdämpare och remskivor
  • Lyftöglor

G3406 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Förrenare

Laddningssystem

  • Batteriladdare
  • Laddningsgeneratorer
  • Laddningsgeneratorer f/u/w c kundanskaffade avstängningar
  • Amperemätare
  • Amperemätare och kablage
  • Reglagemontering

Styrsystem

  • PSG Woodward regulator

KYLSYSTEM

  • Kylare
  • Gnistfri fläkt
  • Fläktar för kundanskaffade kylare
  • Fläktmotorer för kundanskaffade kylare
  • ATAAC-omvandling
  • Laddluftkylare
  • Expansionskärl
  • Värmeväxlare

Avgassystem

  • Flexibla kopplingar
  • Vinkelkoppling
  • Fläns
  • Rör
  • Regnskydd
  • Ljuddämpare

Bränslesystem

  • Bränslefilter
  • Naturgasventil och munstyckessatser

Tändsystem

  • CSA-skärmad tändning
  • Kablage

Instrumentering

  • Mätare och instrumentpaneler

Smörjsystem

  • Borttagning av extra oljebehållare
  • Smörjolja

Monteringssystem

  • Vibrationsisolatorer

Kraftuttag

  • Extra remskivor
  • Sluten koppling och kopplingsstöd
  • Främre axeltapp och svänghjulets axeltapp

Skyddssystem

  • Gasventiler

Startsystem

  • Luftstartmotor
  • Elektrisk luftstartmotor
  • Lufttrycksregulator
  • Luftljuddämpare
  • Elektrisk startmotor - enkel 12 och 24 V
  • Starthjälpmedel
  • Batterigrupper, kablar och ställ

Allmän

  • Dämparskydd

Jämför G3406 med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

G3406 gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin (TA)

G3406 gaskomprimeringsmotorer för gas- och oljeindustrin (TA)