G3512

Mobila gaslösningar G3512

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Emissions-/bränslestrategi
U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile
U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile
Insugningssystem
Tvåstegsturboaggregat, efterkylt
Tvåstegsturboaggregat, efterkylt
Cylinderdiameter
6.7 tum
170 millimeter

Översikt

Produktion av olja och gas på oljefältet kan vara en svår utmaning när man saknar tillgång till elnätet. Caterpillars produktsortiment med gasdrivna generatoraggregat för oljeindustrin ger den ideala lösningen på det problemet. Motorerna är konstruerade för att köras på billig till kostnadsfri gas från brunnsanläggningen, utan att göra avkall på prestanda. De här generatoraggregaten ger kunderna möjlighet att minska sina bränslekostnader rejält och samtidigt undvika kostnaderna och logistiken som leveranser av dieselbränsle för med sig. De är dessutom konstruerade för att klara krävande förhållanden inom oljeindustrin, och har en kraftig konstruktion som passar perfekt för lastnings- och urlastningsuppgifter. Cats generatoraggregat backas upp av ett världsomspännande nätverk med Cat-återförsäljare som är redo att stödja din verksamhet med teknisk support, service, delar och garanti. Klassning: 1 095 bkW (1 468 bhp) vid 1 800 rpm.

Produktspecifikation för G3512

Emissions-/bränslestrategi U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile U.S. EPA Tier 2 S.I. Non Road Mobile
Insugningssystem Tvåstegsturboaggregat, efterkylt Tvåstegsturboaggregat, efterkylt
Cylinderdiameter 6.7 tum 170 millimeter
Slaglängd 7.5 tum 190 millimeter
Slagvolym 3173 tum³ 52 l
Motorstyrning och skydd Elektronisk ADEM™ A4 Elektronisk ADEM™ A4
Styrning för generatoraggregat EMCP 4.4-kontrollpaneler EMCP 4.4-kontrollpaneler
Frekvens – hastighet 60 Hz 60 Hz
Bränslesystem Elektronisk bränslereglerventil Elektronisk bränslereglerventil
Längd 196 tum 4979.3 millimeter
Bredd 84.8 tum 2154.4 millimeter
Höjd 89.6 tum 2277.1 millimeter

G3512 Standardutrustning

Luftintagssystem

  • Luftrenare, medelhårda förhållanden med serviceindikator och tryckdifferensgivare för luftfiltret

Kylsystem

  • Kylmantelvattenutgång – Flänsanslutning höger sida
  • Vattenpump med mantel, kugghjulsdriven, centrifugaltyp, ej avluftande

Avgassystem

  • Torra avgasgrenrör

Bränslesystem

  • 10–35 kPag gasförsörjning

Instrumentering

  • EMCP 4,4
  • ADEM™4

Smörjsystem

  • Vevhusventilator, toppmonterad
  • Försmörjningspump
  • Simplex-oljefilter
  • Standardoljetråg

G3512 Tillvalsutrustning

Luftintagssystem

  • Förrenare

Laddningsgenerator

  • Laddningsgenerator, 24 V, 35 A

Anslutningar

  • Vänster flänsanslutning för kylmantelvatten

Avgassystem

  • Avgasfläns

Bränslesystem

  • Gaslina

Smörjsystem

  • Elektrisk försmörjningspump
  • Luftförsmörjning
  • Oljenivåregulator
  • Oljeavtappning

Startsystem

  • Spärrgrupp
  • Luftstartmotor, höger sida

Jämför G3512 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

G3512

G3512