Motorspecifikationer
Maximal klassning | 800 ekW (1000 kVA) 800 ekW (1000 kVA) |
Minimal klassning | 910 ekW (1300 kVA) 910 ekW (1300 kVA) |
Emissions-/bränslestrategi | U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2 |
Insugningssystem | Turboladdad-efterkyld Turboladdad-efterkyld |
Grenrörstyp | Torr Torr |
Cylinderdiameter | 5.7 tum 145 millimeter |
Slaglängd | 6.4 tum 162 millimeter |
Slagvolym | 1959 tum³ 32.1 l |
Motorstyrning och skydd | ADEM A4 ADEM A4 |
Styrning för generatoraggregat | EMCP 3.1 EMCP 3.1 |
Generator | SR4B SR4B |
Bränslesystem | MEUI MEUI |
Frekvens – hastighet | 50/60Hz (1500/1800varv/min) 50/60Hz (1500/1800varv/min) |