Grupo Gerador C32

Grupos Geradores Marítimos C32

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
550 - 940 ekW
550 - 940 ekW
Frequência
50 / 60
50 / 60
Estratégia de Emissões/Combustível
Tier 4 da EPA, IMO II/III intercambiável e Estágio 5 da UE
Tier 4 da EPA, IMO II/III intercambiável e Estágio 5 da UE

Visão Geral

Os grupos geradores C32 contam com um sistema de pós-arrefecimento de circuito separado (SCAC) em todas as configurações. A principal vantagem do sistema SCAC é a redução da corrosão do pós-arrefecedor, pois não há água do mar circulando pelo pós-arrefecedor. Muitas outras melhorias nesses motores contribuem para minimizar os custos de operação e propriedade. As classificações em conformidade com o Tier 3 da EPA, IMO II/IMO III intercambiável e Estágio 5 da UE estão disponíveis com opções de arrefecimento por trocador de calor ou quilha. As configurações de trocador de calor têm uma bomba de água do mar com montagem frontal opcional.

Especificações de Produto para C32

Faixa de Potência 550 - 940 ekW 550 - 940 ekW
Frequência 50 / 60 50 / 60
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 4 da EPA, IMO II/III intercambiável e Estágio 5 da UE Tier 4 da EPA, IMO II/III intercambiável e Estágio 5 da UE
Classificação Mínima 500 ekW (913 kVA) 500 ekW (913 kVA)
Velocidade 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Classificação Máxima 940 kWe (1.175 kVA) 940 kWe (1.175 kVA)
Aspiração Com turbocompressor e pós-arrefecedor Com turbocompressor e pós-arrefecedor
Diâmetro interno 5.7 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Deslocamento 1959 pol³ 32.1 l
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Sistema de combustível MEUI MEUI
Modelo do motor V-12, Diesel com Ciclos de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclos de 4 Tempos
Largura 60.2 pol 1528 mm
Altura 65.6 pol 1667 mm
Peso - Estimado 15721 lb 7131 kg
Comprimento 162,8 pol/4.271 mm (mínimo), 175,3 pol/4.452 mm (máximo) 162,8 pol/4.271 mm (mínimo), 175,3 pol/4.452 mm (máximo)
Excitação Ímã permanente Ímã permanente
polos 4 4
Número de Rolamentos 2 rolamentos de rolos 2 rolamentos de rolos
Número de Condutores 6 6
Isolamento Classe H Classe H
Classificação IP 23 23
Regulador de Tensão CDVR CDVR

C32 Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC)
  • Turbocompressor, camisa de água do motor arrefecida
  • Entrada do turbocompressor, D.E. de 152 mm (6 pol), conexão reta

SISTEMA DE CONTROLE

  • Se um painel EMCP (Electronic Modular Control Panel, Painel de Controle Modular Eletrônico) ou opção MGCP (Main Generator Control Panel, Painel de Controle do Gerador Principal) não for escolhido como equipamento opcional, os controles de partida/parada deverão ser fornecidos pelo cliente
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Modo de Proteção do Motor para condições ambiente estendidas
  • Controle eletrônico da relação ar/combustível

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC) para motores arrefecidos por Calor Trocado (HEX, Heat Exchanged) e por Quilha
  • Trocadores de Calor de Camisa e Tubo da Camisa de Água do Motor (JW) e SCAC para motores arrefecidos por HEX
  • Bomba SCAC, acionada por engrenagens
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens
  • Bomba de água do mar, rotor de bronze, acionada por engrenagens, somente para motores arrefecidos por HEX
  • HEX da camisa de água do motor com Conexões da bomba de água do mar: Padrão de 76,2 mm (3 pol) de D.I.
  • Conexão de Flange ANSI com 4 Parafusos
  • HEX da camisa de água do motor sem Conexões da bomba de água do mar: conexão da ponta da mangueira de 2,5 pol (entrada), Flange ANSI de 4 Parafusos de 76,2 mm (3 pol) de D.I. Padrão (saída)
  • Conexões de Quilha: D. I. de 76,2 mm (3 pol) com Conexão de Flange ANSI de 4 Parafusos Padrão
  • Tanques de derivação SCAC e JW para manter as pressões corretas de entrada da bomba

SISTEMA DE ESCAPE

  • Coletor de escape e turbocompressor arrefecidos a água
  • Saída flangeada com 4 Parafusos e diâmetro de 130 mm (5,12 pol)

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE

  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Volante do motor, 18 pol, 136 dentes
  • Rotação padrão SAE

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtros de Combustível Duplos, Rosqueados, serviço do lado direito
  • Tamanho das conexões de combustível: Alimentação JIC 37 graus -10 (7/8-14), Retorno JIC 37 graus -8 (3/4-16)
  • Arrefecedor de combustível tipo placa instalado atrás do Tanque de Derivação do Pós-arrefecedor
  • Bomba de transferência do combustível, acionada por engrenagem
  • Bomba de escorva do combustível manual

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES

  • Enrolamento de forma SR5
  • 2 rolamentos de rolos
  • Excitação de ímã permanente
  • 4 polos, 6 condutores, Série Star conectado
  • Regulador Digital de Tensão Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Isolamento H de Classe Marítima, aumento de temperatura de Classe F
  • RTDs (Resistance Temperature Detectors, Detectores de Resistência à Temperatura) de 3 fios de platina montados na superfície (PT100), 2 por fase no estator e um em cada um dos rolamentos de suporte
  • Aquecedores de enrolamento anticondensação (2 elementos - 240 VCA, 1.000 Watts
  • Proteção IP23 adequada para uso com Sistemas de Combate a Incêndio de Aplicação Local Baseada em Água Fixa (FWBLAFFS)
  • Isolamento do sistema IV para proteção agressiva do ambiente

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de óleo simplex, serviço do lado direito
  • Reservatório do óleo profundo
  • Locais do bocal de enchimento de óleo do serviço do lado direito
  • Vareta de nível do serviço do lado direito
  • Bomba de óleo, acionada por engrenagem

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Trilhos do canal C formados, altura de 300 mm (11,81 pol)
  • Seis isoladores de borracha/mola helicoidal combinados soltos fornecidos
  • para instalação abaixo da base do pacote

GERAL

  • Protetor do amortecedor frontal
  • Ponto comum de ligação elétrica nos motores arrefecidos por HEX e quilha

C32 Equipamento Opcional

ALARME E PROTEÇÃO

  • Painéis remotos
  • Controlador MCS (Marine Control System, Sistema de Controle Marítimo)
  • Módulo analisador de potência
  • Nível de óleo, temperatura do gás de escape, pressão de partida a ar, sensores de pressão do trocador de calor

SISTEMA DE ESCAPE

  • Cotovelos secos
  • Conexão Flexível
  • Flange
  • Silenciador
  • Detentor de Fagulha do Silenciador
  • Tampa contra chuva

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Entrada de Ar Mais Limpo
  • Ventilação de Cárter Fechado
  • Adaptador de entrada de ar

SISTEMA DE CARGA

  • Carregadores de Bateria, Alternadores de Carga

SISTEMA DE CONTROLE

  • Acessório de Compartilhamento de Carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Separador de Água

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de Óleo Duplos, Bomba do Reservatório

SISTEMA DE PROTEÇÃO

  • Proteção para Combustível e Óleo

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de Partida Elétrica - Simples de 24 volt
  • Motor de Partida a Ar
  • Motores de Partida Duplos (Elétrico e a Ar)
  • Acessórios de Partida a Ar
  • Auxiliares de Partida - Aquecedores JW
  • Conjuntos da Bateria - 24 V - Seco

Veja como C32 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Grupo Gerador C32

Grupo Gerador C32

360 View