3406C

Motores Comerciais de Propulsão 3406C

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
365 a 400 bhp (272 a 298 bkW)
365 a 400 bhp (272 a 298 bkW)
Faixa de Velocidade
1.800 rpm
1.800 rpm
Emissões
Não certificado
Não certificado

Visão Geral

O motor de propulsão marítima 3406C governado mecanicamente está disponível na classificação "A" de 365bhp (272bkW) e na classificação "B" de 400bhp (298bkW).

Especificações de Produto para 3406C

Faixa de Potência 365 a 400 bhp (272 a 298 bkW) 365 a 400 bhp (272 a 298 bkW)
Faixa de Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Emissões Não certificado Não certificado
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 5.4 pol 137.2 mm
Curso 6.4 pol 165.1 mm
Deslocamento 893.39 pol³ 14.6 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Sentido horário Sentido horário
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Capacidade de Reabastecimento 34 l (9 gal) 34 l (9 gal)
Governador Mecânico Mecânico
Intervalo de Troca de Óleo 250 h 250 h
Arrefecimento Arrefecido por trocador de calor ou por quilha Arrefecido por trocador de calor ou por quilha
Comprimento 57.25 pol 1454.2 mm
Peso Seco - Aproximado 2921 lb 1325 kg
Altura 50.33 pol 1278.5 mm
Largura 35.96 pol 913.5 mm

3406C Equipamento Padrão

EQUIPAMENTO PADRÃO

  • Caixa do volante SAE 1
  • Coletor de escape arrefecido a água
  • Turbo e Pós-arrefecedor
  • Arrefecimento da quilha com bomba da camisa de água
  • Conexões e tanque de compensação
  • Flange de escape
  • Filtro de ar
  • Suportes frontal e traseiro
  • Alternador de carregamento (seleção de 12/24 V)
  • Motor de partida (seleção de 12/24 V)

3406C Equipamento Opcional

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

  • Bomba de água salgada
  • Trocador de calor

Veja como 3406C se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

3406C

3406C