C280 Aux

Motores Auxiliares C280

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Classificação Mínima
2320 BHP
1730 bkW
Classificação Máxima
7268 BHP
5420 bkW
Aspiração
TA
TA

Visão Geral

Motores Marítimos Auxiliares Cat C280

Especificações de Produto para C280

Classificação Mínima 2320 BHP 1730 bkW
Classificação Máxima 7268 BHP 5420 bkW
Aspiração TA TA
Diâmetro Interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Configuração Em Linha 6, em "V" 8, em "V" 12, em "V" 16, Diesel de Ciclo de 4 Tempos Em Linha 6, em "V" 8, em "V" 12, em "V" 16, Diesel de Ciclo de 4 Tempos
Largura Máxima 69 pol 1741 mm
Altura Mínima 108 pol 2733 mm
Peso Seco Mínimo 34496 lb 15680 kg
Altura Máxima 140 pol 3550 mm
Largura Mínima 67 pol 1704 mm
Comprimento Mínimo 145 pol 3691 mm
Comprimento máximo 197 pol 5007 mm
Peso Seco Máximo 62832 lb 28500 kg

C280 Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • SISTEMA DE ENTRADA DE AR Pós-arrefecedor, água fresca, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar) Corte de entrada de ar Respiro, cárter, Turbocompressor montado na parte superior, montado na parte traseira do motor, lubrificado com óleo do motor

SISTEMA DE CONTROLE

  • Módulos Simples de Controle Eletrônico do Motor A-III da Caterpillar com Chicote de Fiação Rígido do Sistema de Combustível da Unidade Injetora Eletrônica (alimentação de 10 A e 24 V necessária para comandar os Módulos de Controle Eletrônico do Motor)

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor

SISTEMA DE ESCAPE

  • Seco, estanque a gás, coletor de escape

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Combustível destilado (requer viscosidade que varia de 1,4 cSt a 20 cSt a 38 graus C) Bomba de transferência do combustível (montada no lado esquerdo) Filtros de combustível duplos Unidades Injetoras Controladas Eletronicamente

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de óleo centrífugos com fechamento simples. Motor do lado de serviço montado nas tampas de inspeção do bloco do motor. Inclui tubulações de óleo instaladas e válvula de fechamento simples. Óleo de derivação de filtros centrífugos proveniente da bomba de óleo lubrificante. Podem ser submetidos à manutenção com o motor em funcionamento. Filtro de óleo e válvula de vareta de nível, válvula de regulagem de pressão do óleo, cárter alívio de explosões

GERAL

  • Pintura, "Caterpillar Yellow", Bombas, acionadas por engrenagens: combustível, óleo, camisa de água do motor, água do pós-arrefecedor/arrefecedor de óleo

FERRAMENTAS DE SERVIÇO/PROTEÇÃO DE EMBARQUE/SUPORTE DE FÁBRICA

  • Publicações de serviço. Dois (2) conjuntos completos de documentação de manutenção padrão incluídos com cada motor estão listados a seguir: 1. CD do manual de peças personalizado (número de série específico) 2. Manual de serviço, que inclui: Operação e Manutenção, Especificações, Operação dos Sistemas, Teste e Ajuste, manual de Montagem e Desmontagem. Disponível em material impresso e apenas em inglês. 3. Manual técnico (informações sobre peças/serviços para equipamentos especiais). Disponível em material impresso e apenas em inglês. OBSERVAÇÃO: O CD de manual de peças personalizadas e o manual de serviço podem ser pedidos novamente pelo sistema de pedido de documentação normal da Caterpillar. O manual técnico só pode ser pedido novamente por meio dos Serviços de Projeto no Caterpillar Lafayette Engine Center.

C280 Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Filtros de Ar

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Aquecedores da Camisa de Água do Motor
  • Sistema de Recuperação de Calor
  • Termostatos de Recuperação de Calor
  • Grupos de Conexão do Sistema de Arrefecimento
  • Desaeração

SISTEMA DE CONTROLE

  • Módulo de Compartilhamento de carga
  • Módulo da Cremalheira Direta

SISTEMA DE ESCAPE

  • Expansor da Saída
  • Acessórios de Escape Flexíveis
  • Flange da Solda - Opcional

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Bomba de escorva do combustível
  • Tela Filtrante Principal Dupla de Combustível
  • Conexões do Sistema de Combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Válvula de Dreno do Reservatório do Óleo
  • Conexões de Pré-lubrificação
  • Aquecedor do Óleo Lubrificante

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Isolantes de Vibração

MARINE SOCIETY REQUIREMENTS

  • Proteção do borrifo

SISTEMA DE PROTEÇÃO

  • Opções do Sistema de Monitoramento PLC
  • Opções do Sistema do Relé do ECP
  • Painel de Instrumentos do Medidor Mecânico do ECP
  • Sensor de Velocidade do Turbocompressor
  • Válvula de Alívio da Pressão do Cilindro
  • Detector de Névoa de Óleo
  • Componentes do Sistema de Proteção
  • Tomada Magnética

KITS DE PEÇAS SOBRESSALENTES

  • Sistema de Ar e de Entrada
  • Motor Básico
  • Cabeçote de Cilindro
  • Sistema de Combustível
  • Sistema de Arrefecimento
  • Instrumentação
  • Kits da Válvula do Cilindro

TESTE DO MOTOR

  • Teste de Sistema Básico
  • Teste de Testemunha Especial
  • Análise de Vibração Torcional

FERRAMENTAS DE SERVIÇO / PROTEÇÃO DE EMBARQUE/SUPORTE DE FÁBRICA

  • Comissionamento
  • Ferramentas de Serviço
  • Embalagem de Fábrica
  • Proteção de Embarque - Material Termorretrátil ou Encerado
  • Proteção de Embarque - Caixa para Exportação
  • Emblema AID
  • Armazenamento de Preservação

Veja como C280 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

C280 Aux

C280 Aux