Grupo Gerador 3512C

Grupos Geradores Marítimos 3512C

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
1.550 - 1.700 ekW
1.550 - 1.700 ekW
Frequência
60 Hz
60 Hz
Emissões
IMO II
IMO II

Visão Geral

Grupo Gerador Marítimo de Alta Cilindrada 3512C

Especificações de Produto para 3512C

Faixa de Potência 1.550 - 1.700 ekW 1.550 - 1.700 ekW
Frequência 60 Hz 60 Hz
Velocidade 1800 1800
Classificação Mínima 1.550 KWe (1.937 kVA) 1.550 KWe (1.937 kVA)
Classificação Máxima 1.700 KWe (2.125 kVA) 1.700 KWe (2.125 kVA)
Configuração Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 12 em "V" Diesel de Ciclo de 4 Tempos de 12 em "V"
Aspiração TTA TTA
Diâmetro interno 6.7 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 3574 pol³ 58.56 l
Emissões IMO II IMO II
Comprimento 200.2 pol 5085.3 mm
Largura 84.3 pol 2142.1 mm
Altura 83.9 pol 2131.1 mm
Peso - Estimado 28136 lb 12762 kg

3512C Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Colmeia do pós-resfriador de circuito separado resistente à corrosão, filtros de ar de serviço regular, turbocompressores duplos

SISTEMA DE CONTROLE

  • Controle eletrônico do motor, Unidade Eletrônica Caterpillar A-III Sistema de ingestão de combustível, chicote de fiação rígida

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Bomba de água doce auxiliar, bomba de água salgada auxiliar centrífuga sem autoescorva, bomba da camisa de água centrífuga acionada por engrenagem, tanque de compensação, arrefecedor de óleo do motor, termostatos e alojamentos

SISTEMA DE ESCAPE

  • Coletores de escape resistente a gás seco com anteparos térmicos, turbocompressores duplos com rolamentos arrefecidos à água e anteparos térmicos, saída de escape vertical

VOLANTES DO MOTOR E CAIXAS DO VOLANTE

  • Volante do Motor, SAE Nº 00, 183 dentes, Caixa do volante, SAE Nº 00

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtro de combustível, lado direito, com indicadores de serviço
  • Bomba de transferência do combustível
  • Unidades injetoras controladas eletronicamente

INSTRUMENTAÇÃO

  • Painel de instrumentos montado no motor com interruptor de quatro posições, luz de notificação de desligamento de sobrevelocidade, luz de notificação de parada de emergência, unidade de exibição gráfica para exibição analógica ou digital de: pressão de óleo e combustível, diferencial do filtro de óleo e de combustível, tensão CC do sistema, temperatura de escape e da água, restrição de entrada de ar, medidor de serviço, rotação do motor, consumo de combustível (total e instantâneo)

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Respiro do cárter montado no topo, filtro de óleo do lado direito, enchimento de óleo do lado direito, bomba de óleo do tipo engrenagem, reservatório do óleo profundo, uso recomendado de Óleo para Motores Diesel Caterpillar 10W30 ou 15W40

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Trilhos de montagem do motor tipo industrial

TOMADAS DE FORÇA

  • Comando de acessórios Lado direito inferior, lado esquerdo inferior Alojamento frontal, dois lados

SISTEMA DE PROTEÇÃO

  • O Sistema de Monitoramento Eletrônico A-III oferece ao cliente estratégias programáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operação adversas
  • Botão de parada de emergência (localizado no Painel de Instrumentos Eletrônico) Proteção de desligamento de segurança para pressão do óleo e temperatura da água, proteção contra sobrevelocidade

GERAL

  • Amortecedor e protetor de vibração Pintura, motor amarelo Caterpillar com trilhos pretos. Olhais de levantamento

3512C Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Remoção do Filtro de Ar
  • Adaptadores Remotos da Entrada de Ar

SISTEMA DE CARGA

  • Carregadores de Bateria
  • Alternadores de Carga

SISTEMA DE CONTROLE

  • Módulo de Compartilhamento de carga
  • Controle do acelerador da velocidade local

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões
  • Conversões de Arrefecimento por Quilha
  • Conversão de arrefecimento do radiador
  • Trocadores de calor
  • Bombas de água auxiliares
  • Remoção da bomba de água salgada
  • Separador de ar

SISTEMA DE ESCAPE

  • Saída de escape
  • Acessórios flexíveis
  • Cotovelos
  • Flanges
  • Expansores de escape e flange
  • Silenciadores

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Arrefecedor de Combustível
  • Bombas de escorva de combustível
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Linhas de Combustível Rígidas
  • Filtro primário do combustível
  • Interruptor de nível de combustível

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES

  • 1.500/1.800 rpm, 1.000/1.200 rpm
  • Conexão de Baixa Tensão
  • Conversão do Gerador
  • Caixa de Extensão de Baixa Tensão
  • Filtro RFI
  • Detectores da Temperatura do Rolamento
  • Controle Manual de Tensão
  • Filtro de Ar

INSTRUMENTAÇÃO

  • Módulo de Comunicação PL1000T
  • Módulo de Comunicação PL1000E
  • Caixa de Interface do Cliente
  • Termopares
  • Visor do painel remoto
  • Exibição remota da temperatura do cilindro

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Cárter do Óleo
  • Acessórios do reservatório de óleo
  • Bombas do reservatório
  • Opções Pré-lubrificação
  • Óleo lubrificante
  • FILTRO DE ÓLEO CENTRÍFUGO

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Isolantes de vibração
  • Trilhos

TOMADAS DE FORÇA

  • Proteção do volante do motor
  • Acoplamento flexível
  • Cubo de acoplamento
  • Acessórios do alojamento frontal
  • Localização frontal superior do lado esquerdo
  • Localização traseira superior do lado esquerdo
  • Localização dianteira do lado direito superior:
  • Localização traseira superior do lado direito
  • Localização frontal inferior do lado esquerdo
  • Comandos de acessório do alojamento frontal
  • Tomadas dianteiras
  • Polias do virabrequim
  • Remoções do protetor do amortecedor

SISTEMA DE PROTEÇÃO

  • Desligamento da entrada de ar
  • Interruptores e contatores
  • Válvula de alívio de explosão
  • Sensores

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida ou dispositivo de ajustes
  • Opções dos motores de partida a ar
  • Conjuntos da bateria - 24 volt - Seco
  • Rack da bateria
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor

GERAL

  • Conjunto de ferramentas
  • Fio do Link de dados da Caterpillar

FERRAMENTAS DE SERVIÇO/PROTEÇÃO DE EMBARQUE/SUPORTE DE FÁBRICA

  • Comissionamento

Veja como 3512C se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Grupo Gerador 3512C

Grupo Gerador 3512C