3516E

Motores Comerciais de Propulsão 3516E

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
3.755 a 4.023 bhp (2.800 a 3.000 bkW)
3.755 a 4.023 bhp (2.800 a 3.000 bkW)
Faixa de Velocidade
1.800 rpm
1.800 rpm
Emissões
IMO II
IMO II

Visão Geral

Com base na durabilidade e confiabilidade da plataforma do motor 3500, a Caterpillar Marine tem o prazer de oferecer uma versão aprimorada do Motor de Propulsão Marítima Cat 3516E. O motor de alto desempenho oferece um aumento de 19% na potência nominal, menor rejeição de calor no ambiente e mais tempo de aceleração. Com foco na facilidade de manutenção e digitalização, este produto oferece conectividade e instalação mais fáceis. Ele foi desenvolvido para casas de máquinas pequenas com redução de peso e tamanho, além de ser uma solução ideal para Rebocadores, Setores Públicos e Iates.

Especificações de Produto para 3516E

Faixa de Potência 3.755 a 4.023 bhp (2.800 a 3.000 bkW) 3.755 a 4.023 bhp (2.800 a 3.000 bkW)
Faixa de Velocidade 1.800 rpm 1.800 rpm
Emissões IMO II IMO II
Aspiração Turboalimentado/Pós-arrefecido Sequencialmente Turboalimentado/Pós-arrefecido Sequencialmente
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 4766 pol³ 78.1 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Sentido horário ou anti-horário visto da extremidade do volante do motor Sentido horário ou anti-horário visto da extremidade do volante do motor
Configuração Diesel V 16 com Ciclo de 4 Tempos Diesel V 16 com Ciclo de 4 Tempos
Comprimento 163 pol 4133 mm
Altura 89 pol 2253 mm
Largura 71 pol 1800 mm
Peso Seco 24526 lb 11125 kg

3516E Equipamento Padrão

EQUIPAMENTO PADRÃO

  • Emissões IMO II
  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Turbocompressores Sequenciais Arrefecidos a Água
  • Coletor de Escape Arrefecido a Água
  • Protetor e Amortecedor de Vibração
  • Filtragem Dupla de Combustível
  • Filtragem de ÓleoCentrífugo Autolimpante
  • Anteparos Térmicos Rígidos Passíveis de Manutenção
  • Painel de Controle de Instrumentos LECP2
  • Módulos Duplos de Controle do Motor A5
  • Atende aos Regulamentos da SOLAS (Safety of Life at Sea, Segurança da Vida nos Mares)

3516E Equipamento Opcional

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

  • Trocador de Calor tipo Placa Montada na Parte Traseira
  • SCAC e Tanque de Compensação da Camisa de Água do Motor
  • Em Conformidade com a Sociedade de Classificação Marítima
  • Tomada de Força
  • Sistema Certificado de Proteção e Alarmes Marítimos
  • Painel de Controle de Instrumentos LECP3
  • Bomba de Água Salgada Auxiliar
  • Trilhos de Montagem
  • Rotação CW ou CCW

Veja como 3516E se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

3516E

3516E