Classificação de Potência
Faixa de Potência | 340 a 490 bhp (254 a 366 bkW) 340 a 490 bhp (254 a 366 bkW) |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Motores de Propulsão Marítima Diesel C12 Cat®, com classificações de 340 - 490 bhp (254 - 366 bkW) a 1.800 - 2.300 rpm, atendem aos padrões de emissões IMO II com exceção das classificações 497 mhp (490 bhp) a 2.300 rpm, que atende ao IMO I. O C12 tira total proveito do sistema de combustível com unidade de injeção controlada eletronicamente, resultando em um motor ecologicamente correto com um excelente desempenho e eficiência de combustível. Também existe uma grande variedade de equipamentos opcionais disponíveis para atender às necessidades da sua aplicação de embarcação de lazer ou comercial marítima.
Faixa de Potência | 340 a 490 bhp (254 a 366 bkW) 340 a 490 bhp (254 a 366 bkW) |
Faixa de Velocidade | 1.800 a 2.300 rpm 1.800 a 2.300 rpm |
Emissões | IMO I e IMO II IMO I e IMO II |
Aspiração | TA TA |
Diâmetro Interno | 5.1 pol 130 mm |
Curso | 5.9 pol 150 mm |
Deslocamento | 732 pol³ 12 l |
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor | Sentido anti-horário Sentido anti-horário |
Configuração | Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos |
Largura | 38.1 pol 969 mm |
Comprimento | 62 pol 1574 mm |
Peso Seco | 2588 lb 1174 kg |
Altura | 39.5 pol 1005 mm |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOS