Motores de Propulsão Comercial C280-8

Motores Comerciais de Propulsão C280-8

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
3.084–4.023 bhp (2.300–3.000 bkW)
3.084–4.023 bhp (2.300–3.000 bkW)
Faixa de Velocidade
900–1.000 rpm
900–1.000 rpm
Emissões
IMO II, IMO III/Tier 4 do EPA
IMO II, IMO III/Tier 4 do EPA

Visão Geral

Com base na durabilidade e confiabilidade da plataforma do motor C280, a Caterpillar tem o prazer de oferecer a linha de motores C280-8. Os componentes principais são os mesmos do C280 existente, incluindo o que há de mais recente em recursos de sistema de combustível EUI e recursos da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) ADEM™ A3 de última geração. Os produtos da Caterpillar® continuam a oferecer mais potência disponível, ao mesmo tempo em que oferecem alta eficiência de combustível. Você também pode contar com longos intervalos de manutenção e a disponibilidade de peças e serviços da Caterpillar em todo mundo. Todas as classificações dos motores C280-8 estão em conformidade com a IMO II. Os motores com classificações de 2.460 bkW e 2.710 bkW, com pós-tratamento, estão em conformidade com a IMO III/Tier 4 do EPA.

Especificações de Produto para C280-8

Faixa de Potência 3.084–4.023 bhp (2.300–3.000 bkW) 3.084–4.023 bhp (2.300–3.000 bkW)
Faixa de Velocidade 900–1.000 rpm 900–1.000 rpm
Emissões IMO II, IMO III/Tier 4 do EPA IMO II, IMO III/Tier 4 do EPA
Aspiração TA TA
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Deslocamento 9031 pol³ 148 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Sentido horário ou anti-horário Sentido horário ou anti-horário
Configuração Em linha 8, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 8, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Altura 104 pol 2642 mm
Peso Seco 41800 lb 19000 kg
Largura 71 pol 1803 mm
Comprimento 195 pol 4953 mm

C280-8 Equipamento Padrão

Geral

  • Disponibilidade de serviço do lado esquerdo e do lado direito

Sistema de Entrada de Ar

  • Pós-arrefecedor, água doce, com revestimento resistente à corrosão (lado do ar)
  • Respiros do cárter montados na parte superior
  • Turbocompressor simples, montado na parte traseira, lubrificado a óleo do motor
  • Adaptador de entrada de ar – Reto/90 graus/35 graus

Sistema de Controle

  • Módulos de Controle do Motor Eletrônico ADEM A4 Duplos da Caterpillar
  • Chicote de Fiação Rígido
  • Pós-arrefecedor/arrefecedor de óleo e bombas da camisa de água (acionadas por engrenagens)

Sistema de arrefecimento

  • Drenos de água do líquido arrefecedor do motor
  • Pós-arrefecedor de Circuito Separado/Circuito Simples

Sistema de Escape

  • Seco, estanque a gás, coletor de escape
  • Sensores de velocidade turbo – proteção contra sobrevelocidade

Sistema de combustível

  • Bomba de transferência do combustível, acionada por engrenagem
  • Filtros de combustível duplo
  • Unidades injetoras controladas eletronicamente

Instrumentação

  • Sistema de Proteção e Alarme CAT

Sistema de Lubrificação

  • Bomba de óleo, acionada por engrenagem

Sistemas de Lubrificação

  • Arrefecedor de óleo de dois elementos montado no motor
  • Filtro de óleo centrífugo duplex montado no motor
  • Bomba de pré-lubrificação – pneumática/elétrica

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio de explosão do cárter

C280-8 Equipamento Opcional

Sistema de Escape

  • Protetor macio do coletor de escape

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedores da Camisa de Água do Motor

Sistema de combustível

  • Blindagem SOLAS (Safety of Life at Seas, Segurança da Vida nos Mares)

Sistema de Lubrificação

  • Drenos do reservatório do óleo dianteiros e traseiros
  • Reservatório úmido
  • Blindagem SOLAS (Safety of Life at Seas, Segurança da Vida nos Mares)

Sistema de Proteção

  • Detector de vapor de óleo
  • Válvulas de alívio da pressão do cilindro
  • Válvulas de alívio da pressão do cilindro

Veja como C280-8 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motores de Propulsão Comercial C280-8

Motores de Propulsão Comercial C280-8

360 View