Visão Geral

O Cat® MPC100 é a nova solução do Sistema de Controle de Propulsão projetada para iates e embarcações comerciais.
É o sistema de controle ideal para aplicações com um e dois propulsores, fornecendo ao capitão o controle confiável de sua embarcação a qualquer momento, mesmo nos ambientes marítimos mais hostis. Deve-se dar atenção especial ao design e à ergonomia, que não apenas se adaptam a um ambiente luxuoso, mas que também oferecem facilidade de operação e uma experiência inigualável ao usuário. O MPC100 apresenta amplos recursos para integração no ecossistema da embarcação.

MPC100 Equipamento Padrão

MCL100 - Cabeçote da Alavanca de Controle Marítimo Integrado

  • Pequena pegada oferecendo um seletor de modo integrado

MPL100 - CONJUNTO DE ALAVANCA MARINE "PALM BEACH"

  • Unidade de interface com alavancas maiores montadas na lateral

MCD100 - Visor de Controle Marítimo

  • Dispositivo de controle multiuso com unidade de controle reserva integrada usada para o ponto de integração do cabeçote da alavanca "Palm Beach", bem como a interface do cabeçote avançado da alavanca.

MCP100/300 - Processador de Controle Marítimo

  • Unidade do processador de controle redundante para controlar configurações de trem de força simples ou duplos, incluindo transmissões de motor e válvulas de marcha lenta

Fiação Elétrica

  • Controle padronizado e fiação elétrica da casa de máquinas disponíveis em vários tamanhos

MPC100 Equipamento Opcional

CMD - Visor Marítimo Cat

  • CMD5, CMD8 e CMD13 com fácil acesso a dados operacionais e notificação de alarmes para sistemas de controle de trem de força e motores

Veja como MPC100 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

MPC100

MPC100

MCP100

MPC100

MCD100

MPL100

Visor Marítimo CMD Cat

MPC100
MPC100
MCP100
MPC100
MCD100
MPL100
Visor Marítimo CMD Cat