Grupo Gerador C1.5

Grupos Geradores Marítimos C1.5

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
10 - 12 ekW
10 - 12 ekW
Frequência
50 / 60
50 / 60
Emissões
Tier 3 da EPA dos EUA
Tier 3 da EPA dos EUA

Visão Geral

Grupo Gerador Marítimo Diesel Cat® C1.5

Especificações de Produto para C1.5

Faixa de Potência 10 - 12 ekW 10 - 12 ekW
Frequência 50 / 60 50 / 60
Classificação Mínima 10 ekW (10 kVA) 10 ekW (10 kVA)
Estratégia de Emissões/Combustível 60 Hz atende aos padrões do Tier 3 do EPA*, 50 Hz atende aos regulamentos do Estágio II da UE 97/68EC 60 Hz atende aos padrões do Tier 3 do EPA*, 50 Hz atende aos regulamentos do Estágio II da UE 97/68EC
Velocidade 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Classificação Máxima 12 ekW (12 kVA) 12 ekW (12 kVA)
Emissões Tier 3 da EPA dos EUA Tier 3 da EPA dos EUA
Configuração Em linha 3, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 3, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Deslocamento 91 pol³ 1.5 l
Aspiração de Aspiração Natural de Aspiração Natural
Tipo de Governador Isócrono Elétrico Isócrono Elétrico
Diâmetro interno 3.31 pol 84 mm
Curso 3.5 pol 90 mm
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 6 l (1,6 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 6 l (1,6 gal)
Intervalo de Troca de Óleo 500 horas 500 horas
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Arrefecimento Quilha de Circuito Único ou Hex Quilha de Circuito Único ou Hex
Modelo do Motor C1.5, Em Linha 3, Diesel com Ciclos de 4 Tempos C1.5, Em Linha 3, Diesel com Ciclos de 4 Tempos
Comprimento 40,8 pol/1.038 mm (aberto) 43,1 pol/711 mm (fechado) 40,8 pol/1.038 mm (aberto) 43,1 pol/711 mm (fechado)
Largura 21,1 pol/535 mm (aberto), 24 pol/608 mm (fechado) 21,1 pol/535 mm (aberto), 24 pol/608 mm (fechado)
Altura 27,1 pol/535 mm (aberto) 27,9 pol/ 711 mm (fechado) 27,1 pol/535 mm (aberto) 27,9 pol/ 711 mm (fechado)
Peso Seco do Motor 703 lb/319 kg 703 lb/319 kg
Peso 319 kg/703 lb (aberto), 368 kg/811 lb (fechada) 319 kg/703 lb (aberto), 368 kg/811 lb (fechada)
Excitação AREP AREP
Regulagem de Tensão ±0.5% ±0.5%
Isolamento Classe H Classe H
Tamanho do chassi 1.5 1.5

C1.5 Equipamento Padrão

Equipamento Padrão

  • Filtro de ar de elemento único
  • Coletor de escape arrefecido à água
  • Gerador sem escova Trifásico ou Único
  • Motor de partida elétrica de 12 ou 24 V
  • Alternador de 12 V 55 A
  • Pontos de manutenção de um único lado
  • Suportes antivibração.
  • Desligamentos eletrônicos de segurança automáticos

C1.5 Equipamento Opcional

Acessórios Opcionais

  • Compartimento de isolamento acústico (Instalado de Fábrica ou Kit de Atualização)
  • Kit de arrefecimento da quilha
  • Opções de painel remoto Básico, Deluxe
  • Disjuntores CA
  • Tubulações de combustível flexíveis
  • Filtro primário do combustível/separador de água
  • Ruptura do sifão
  • Componentes do sistema de escape
  • Sistema elétrico isolado

Veja como C1.5 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Grupo Gerador C1.5

Grupo Gerador C1.5