C280-12

Motores Comerciais de Propulsão C280-12

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
4.640 a 6.035 bhp (3.460 a 4.500 bkW)
4.640 a 6.035 bhp (3.460 a 4.500 bkW)
Faixa de Velocidade
900–1.000 rpm
900–1.000 rpm
Emissões
IMO II, Tier 4 da EPA dos EUA/IMO III (Cat SCR obrigatório)
IMO II, Tier 4 da EPA dos EUA/IMO III (Cat SCR obrigatório)

Visão Geral

Com base na durabilidade e confiabilidade da plataforma do motor C280, a Caterpillar tem o prazer de oferecer a linha de motores C280-12. Os componentes principais são os mesmos do C280 existente, incluindo o que há de mais recente em recursos de sistema de combustível EUI e recursos da Unidade de Controle Eletrônico (ECU) ADEM™ A3 de última geração. Os produtos da Caterpillar® continuam a oferecer mais potência disponível, ao mesmo tempo em que oferecem alta eficiência de combustível. Você também pode contar com longos intervalos de manutenção e a disponibilidade de peças e serviços da Caterpillar em todo mundo. Todas as classificações dos motores C280-12 estão em conformidade com a IMO II. Os motores com classificações de 3.700 bkW e 4.060 bkW, com pós-tratamento, estão em conformidade com a IMO 3/T4 do EPA.

Especificações de Produto para C280-12

Faixa de Potência 4.640 a 6.035 bhp (3.460 a 4.500 bkW) 4.640 a 6.035 bhp (3.460 a 4.500 bkW)
Faixa de Velocidade 900–1.000 rpm 900–1.000 rpm
Emissões IMO II, Tier 4 da EPA dos EUA/IMO III (Cat SCR obrigatório) IMO II, Tier 4 da EPA dos EUA/IMO III (Cat SCR obrigatório)
Aspiração TTA TTA
Diâmetro interno 11 pol 280 mm
Curso 11.8 pol 300 mm
Deslocamento 13456 pol³ 222 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Sentido horário ou anti-horário Sentido horário ou anti-horário
Configuração V 12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V 12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Largura 80 pol 2032 mm
Altura 134 pol 3404 mm
Comprimento 182 pol 4623 mm
Peso Seco 57276 lb 25980 kg

C280-12 Equipamento Padrão

EQUIPAMENTO PADRÃO

  • Sistema de anteparo térmico rígido compatível com SOLAS
  • Bombas de óleo e do líquido arrefecedor acionadas por engrenagens
  • Bloco de motor V de 50 graus para largura reduzida
  • ECM A4 Duplo com chicote de fiação rígida
  • Margem de velocidade de 1,5% para especificação de jato de água
  • Sistema de combustível EUI
  • Filtros duplos de combustível e óleo
  • Filtros de óleo centrífugo
  • Filtros de óleo centrífugo
  • Válvula de alívio de explosão
  • Motores de partida a ar

C280-12 Equipamento Opcional

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

  • Capacidade de acionamento da extremidade oposta
  • Painéis LECP II/III e visores CMD 5/8/13
  • Sistema de proteção e alarmes marítimos
  • Certificação MCS
  • Eixo curtos de potência máxima
  • Dispositivo de interrupção de ar
  • Compartilhamento mecânico de carga
  • Válvula de controle de reforço para baixas temperaturas
  • Bomba de água auxiliar
  • Opções de serviço do lado direito/lado esquerdo
  • Detector de Vapor de Óleo
  • Opções de pés de montagem (fixa ou resiliente)

EQUIPAMENTO PADRÃO

  • Bomba pré/pós-lubrificação acionada por ar
  • Pés de montagem do motor de seis pontos

Veja como C280-12 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12

C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12
C280-12