Classificação de Potência
Faixa de Potência | 292 bhp a 436 bhp (218 bkW a 325 bkW) 292 bhp a 436 bhp (218 bkW a 325 bkW) |
Classificação Máxima | 436 BHP 325 bkW |
Classificação Mínima | 292 BHP 218 bkW |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Faixa de Potência | 292 bhp a 436 bhp (218 bkW a 325 bkW) 292 bhp a 436 bhp (218 bkW a 325 bkW) |
Classificação Máxima | 436 BHP 325 bkW |
Classificação Mínima | 292 BHP 218 bkW |
Frequência | 50 / 60 50 / 60 |
Emissões | IMO II, IMO III, Tier 3 da EPA, Estágio II da China IMO II, IMO III, Tier 3 da EPA, Estágio II da China |
Rotação Nominal do Motor | 1.500, 1.800 rpm 1.500, 1.800 rpm |
Diâmetro interno | 4.5 pol 115 mm |
Curso | 5.8 pol 149 mm |
Aspiração | Turboalimentado-pós-arrefecido Turboalimentado-pós-arrefecido |
Deslocamento | 567.5 pol³ 9.3 l |
Arrefecimento | Opções combinadas ou separadas de arrefecimento de quilha e trocador de calor Opções combinadas ou separadas de arrefecimento de quilha e trocador de calor |
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor | Anti-horário Anti-horário |
Configuração | Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos |
Intervalo de Troca de Óleo | 500 horas 500 horas |
Governador | Eletrônico Eletrônico |
Caixa do Volante | SAE No. 1 (113 dentes) SAE No. 1 (113 dentes) |
Capacidade de Reabastecimento | Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 24,5 l (6,5 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 24,5 l (6,5 gal) |
Largura - Motor | 38.5 pol 978 mm |
Altura | 43 pol 1093 mm |
Comprimento - Motor | 57.2 pol 1452 mm |
Peso Seco do Motor - Aproximado | 2.083 a 2.474 lbs (945 a 1.122 kg) 2.083 a 2.474 lbs (945 a 1.122 kg) |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.