Motor de Propulsão Elétrica Auxiliar/a Diesel Cat C32 (IMO III)

Motores Auxiliares C32 IMO III

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Emissões
Padrões de emissões certificados para IMO III (Redução Catalítica Seletiva obrigatória)
Padrões de emissões certificados para IMO III (Redução Catalítica Seletiva obrigatória)
Classificação Mínima
352 BHP
262 bkW
Classificação Máxima
1.172 BHP
874 bkW

Visão Geral

Motor de Propulsão Elétrica Auxiliar/a Diesel Cat C32 (IMO III)

Especificações de Produto para C32 IMO III

Emissões Padrões de emissões certificados para IMO III (Redução Catalítica Seletiva obrigatória) Padrões de emissões certificados para IMO III (Redução Catalítica Seletiva obrigatória)
Aspiração Aspiração turboalimentada-pós-arrefecida Aspiração turboalimentada-pós-arrefecida
Deslocamento 1.959 pol³ 32.1 l
Curso 6.38 pol 162 mm
Rotação Nominal do Motor 1.500 rpm 1.500 rpm
Rotação Sentido anti-horário visto da extremidade do volante do motor Sentido anti-horário visto da extremidade do volante do motor
Diâmetro Interno 5.71 pol 145 mm
Configuração V-12, diesel com ciclo de 4 tempos V-12, diesel com ciclo de 4 tempos
Arrefecimento Arrefecido por trocador de calor ou por quilha Arrefecido por trocador de calor ou por quilha
Caixa do Volante Caixa do volante SAE Nº 0 com SAE Nº Volante do motor 18 (136 dentes) Caixa do volante SAE Nº 0 com SAE Nº Volante do motor 18 (136 dentes)
Governador Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5) Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5)
Intervalo de Troca de Óleo 750 horas - reservatório profundo 750 horas - reservatório profundo
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal) - reservatório profundo Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 146 l (38,5 gal) - reservatório profundo
Classificação Mínima 352 BHP 262 bkW
Classificação Máxima 1.172 BHP 874 bkW
Peso Seco Máximo do Motor 7.16 lb 3.248 kg
Altura Mínima 59.3 pol 1.507 mm
Peso Seco Mínimo do Motor 6.95 lb 3.152 kg
Largura Mínima 57.1 pol 1.451 mm
Comprimento máximo 89.8 pol 2.28 mm
Comprimento Mínimo 83.9 pol 2.13 mm
Largura Máxima 57.3 pol 1.455 mm
Altura Máxima 63.5 pol 1.613 mm
6 Tijolos, Z-Flow - Peso 1.246 lb 565 kg
6 Tijolos, U-Flow - Largura 56.9 pol 1.445 mm
6 Tijolos, U-Flow - Comprimento 85 pol 2.159 mm
6 Tijolos, U-Flow - Altura 23.5 pol 597 mm
Gabinete de Dosagem - Largura 18.8 pol 477 mm
6 Tijolos, Z-Flow - Altura 23.5 pol 597 mm
Gabinete de Dosagem - Peso 209 lb 95 kg
6 Tijolos, Z-Flow - Comprimento 147.7 pol 3.751 mm
6 Tijolos, U-Flow - Peso 1.235 lb 560 kg
Gabinete de Dosagem - Comprimento 37.4 pol 949 mm
Gabinete de Dosagem - Altura 22.8 pol 579 mm
6 Tijolos, Z-Flow - Largura 43.5 pol 1.106 mm

C32 IMO III Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Descarte de vapores do cárter fechado

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecimento por Trocador de Calor ou por Quilha
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido
  • Filtro primário do combustível enviado solto com separador de água
  • Bomba de transferência do combustível e de escorva

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível
  • Reservatório de óleo profundo ou raso

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Sistema de montagem de suporte frontal ajustável

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 IMO III Equipamento Opcional

ALARME E PROTEÇÃO

  • MECP I painel de controle
  • Painel de controle MECP III com Sistema de Proteção e Alarme Cat®

SISTEMA DE ESCAPE

  • Sensores de temperatura da água no combustível e de temperatura do escape
  • Silenciador

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Manual ou bomba de escorva elétrica do combustível
  • Arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de combustível duplos

TOMADAS DE FORÇA

  • Comandos frontais, incluindo eixo curto e comando da bomba
  • Comandos traseiros da bomba SAE A ou B

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou redundante

Veja como C32 IMO III se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor de Propulsão Elétrica Auxiliar/a Diesel Cat C32 (IMO III)

Motor de Propulsão Elétrica Auxiliar/a Diesel Cat C32 (IMO III)