Grupos Geradores Marítimos do Grupo Gerador C4.4

Grupos Geradores Marítimos C4.4

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
36.0R - 99 ekW
36.0R - 99 ekW
Frequência
50 / 60
50 / 60
Emissões
NST
NST

Visão Geral

O Grupo Gerador Marítimo a Diesel Cat® C4.4 tem classificações trifásicas de 50 Hz a 38, 51,5 e 69 kWe com arrefecimento do trocador de calor e a 36, 49 e 65 kWe com arrefecimento do radiador que atendem aos padrões de emissões do CCNR2 da UE. O C4.4 também tem classificações trifásicas de 60 Hz em 44, 58,5, 76 e 99 kWe com arrefecimento do trocador de calor e de 42, 56, 72 e 95 kWe com arrefecimento do radiador. O grupo gerador C4.4 está disponível em 12 ou 24 V como um grupo gerador aberto ou como um pacote fechado. A manutenção unilateral facilita a manutenção e diminui os custos de operação do proprietário. O tamanho do pacote compacto é ideal para uma ampla gama de aplicações de embarcações comerciais e de lazer. Estas classificações também têm pacotes aprovados pela Sociedade de Classificação Marítima disponíveis.

Especificações de Produto para C4.4

Faixa de Potência 36.0R - 99 ekW 36.0R - 99 ekW
Frequência 50 / 60 50 / 60
Velocidade 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Classificação Mínima 36R kWe (45 kVA) 36R kWe (45 kVA)
Classificação Máxima 99 kWe (123 kVA) 99 kWe (123 kVA)
Estratégia de Emissões/Combustível Tier 2 da EPA (60 Hz), Estágio II da UE 97/68/EC (50 Hz) Tier 2 da EPA (60 Hz), Estágio II da UE 97/68/EC (50 Hz)
Emissões NST NST
Modelo do motor Em Linha 4, Diesel com Ciclos de 4 Tempos Em Linha 4, Diesel com Ciclos de 4 Tempos
Aspiração ND, T, TA ND, T, TA
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Tipo de Governador Eletrônico Eletrônico
Comprimento 68.9 pol 1750 mm
Largura 47.8 pol 1215 mm
Altura 39.4 pol 1000 mm
Peso 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb) 805 kg (1.775 lb) - 1.015 kg (2.338 lb)
Excitação Estimulado separadamente do enrolamento auxiliar para fornecer300% de corrente de curto-circuito por até 10 segundos Estimulado separadamente do enrolamento auxiliar para fornecer300% de corrente de curto-circuito por até 10 segundos
Passo 2/3 2/3
Número de Condutores 12 condutores, reconectáveis 12 condutores, reconectáveis
Isolamento Classe H Classe H
Classificação IP Proteção da água IP23 (IP44 disponível para alguns modelos, entre em contato com o revendedor para obter informações) Proteção da água IP23 (IP44 disponível para alguns modelos, entre em contato com o revendedor para obter informações)
Regulador de Tensão Regulador de tensão em estado sólido com potenciômetro de regulagem de tensão integrado Regulador de tensão em estado sólido com potenciômetro de regulagem de tensão integrado

C4.4 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, tipo de recipiente de elemento único com indicador de serviço e tampa de chuva
  • Turbocompressor isolado seco (somente modelos DIT e DITA)
  • Sistema de partida a frio de vela incandescente

Sistema de arrefecimento

  • Pacotes arrefecidos do trocador de calor com feixe de tubo de cobre-níquel (dimensionado para ar ambiente de 50 ºC e água do mar de 32 ºC) ou pacotes de arrefecimento da quilha (dimensionados para ar ambiente de 50 ºC)
  • Tanque de compensação de desaeração
  • Arrefecedor de óleo do motor tipo placa
  • Bomba da camisa de água do motor centrífuga acionada por engrenagem
  • Bomba de água do mar acionada por engrenagens autoescorva
  • Líquido Arrefecedor de Vida Prolongada da Caterpillar (pacotes arrefecidos do trocador de calor)

Sistema de Escape

  • Turbocompressor isolado seco
  • Coletores de escape arrefecidos a água

Sistema de combustível

  • Filtro primário do combustível / separador de água com conectores NPT e BSP (embarcado solto)
  • Filtro secundário do combustível (lado esquerdo)
  • Bomba elétrica de escorva do combustível
  • Solenoide de fechamento Energizado para Funcionar

Gerador

  • 12 condutores, reconectáveis
  • Todos os modelos trifásicos
  • Sem escova
  • Proteção contra água IP23
  • Polos de conexão

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo (lado esquerdo)
  • Vareta de nível (lado esquerdo)
  • Descarte de vapores (sistema fechado)

Sistema de Montagem

  • Estrutura da base de aço com coletor de gotejamento
  • Suportes antivibração

Sistema de Partida/Carga

  • Sistema elétrico do solo isolado negativo

Geral

  • Serviço de único lado (lado esquerdo)
  • Grupos geradores arrefecidos da quilha não incluem os arrefecedores da quilha

C4.4 Equipamento Opcional

Kit do aquecedor de enrolamento

  • 240 VCA, 120 VCA

Veja como C4.4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Grupos Geradores Marítimos do Grupo Gerador C4.4

Grupos Geradores Marítimos do Grupo Gerador C4.4