Motor de Propulsão Marítima 3512E (Tier 4 Final do EPA dos EUA/IMO III)

Motores Comerciais de Propulsão 3512E

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
Faixa de Velocidade
1.600 - 1.800 rpm
1.600 - 1.800 rpm
Emissões
Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III, Estágio 5 da UE
Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III, Estágio 5 da UE

Visão Geral

O motor de propulsão marítima 3512E agora está disponível em uma ampla gama de classificações que atendem às normas de emissões marítimas Tier 4 Final do EPA dos EUA e IMO III. Conforme o setor naval comercial ajusta as operações para atender aos padrões de emissões Final do Tier 4 do EPA dos EUA e IMO III, a Caterpillar Marine introduziu uma solução concebida para maximizar o desempenho e atender as normas. A combinação da Caterpillar de um motor otimizado para eficiência de combustível e um sistema de pós-tratamento de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) é uma solução que não só reduz as emissões de NOx (Nitrous Oxides, Óxido Nitroso), mas também pode diminuir os custos de operação e propriedade do cliente no processo.

Especificações de Produto para 3512E

Faixa de Potência 1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW) 1.341-2.550 bhp (1.000-1.902 bkW)
Faixa de Velocidade 1.600 - 1.800 rpm 1.600 - 1.800 rpm
Emissões Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III, Estágio 5 da UE Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III, Estágio 5 da UE
Aspiração Turboalimentado Duplo - Pós-arrefecido Turboalimentado Duplo - Pós-arrefecido
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 3574 pol³ 58.6 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Sentido horário ou anti-horário Sentido horário ou anti-horário
Configuração V 12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V 12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Peso Aproximado 12824 lb 5817 kg
Intervalo de Troca de Óleo 250 / 500 / 1000 250 / 500 / 1000
Peso Seco Mínimo 18025 lb 8176 kg
Comprimento Mínimo 123.5 pol 3136.1 mm
Comprimento máximo 125.4 pol 3184.1 mm
Altura Mínima 91.9 pol 2334.6 mm
Altura máxima 92.1 pol 2340.3 mm
Largura Mínima 80.2 pol 2036.7 mm
Largura Máxima 81.9 pol 2080.1 mm

3512E Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão

Sistema de Controle

  • Módulos de controle do motor duplos A5 com unidade de injeção eletrônica e sistema de combustível a baixa pressão

Sistema de Escape

  • Turbocompressores duplos com rolamentos arrefecidos a água e anteparos térmicos

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Atende aos regulamentos da SOLAS (Safety of Life at Sea, Segurança da Vida nos Mares)

Sistema de combustível

  • Filtragem Dupla de Combustível e Óleo

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de água doce auxiliar
  • Bomba da camisa de água centrífuga, acionada por engrenagem, com 40% mais capacidade

Veja como 3512E se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor de Propulsão Marítima 3512E (Tier 4 Final do EPA dos EUA/IMO III)

Motor de Propulsão Marítima 3512E (Tier 4 Final do EPA dos EUA/IMO III)