Grupo Gerador C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)

Grupos Geradores Marítimos C4.4 (Eletrônico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
58.0R - 118 ekW
58.0R - 118 ekW
Frequência
50 / 60
50 / 60
Emissões
Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE
Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE

Visão Geral

C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)

Especificações de Produto para C4.4 (Eletrônico)

Faixa de Potência 58.0R - 118 ekW 58.0R - 118 ekW
Frequência 50 / 60 50 / 60
Emissões Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE Tier 3 da EPA dos EUA, Estágio V da UE
Rotação Nominal do Motor 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido e aspiração somente por turbo (Somente aspiração turboalimentada para 65 ekW (71 bkW)) Turboalimentado - Pós-arrefecido e aspiração somente por turbo (Somente aspiração turboalimentada para 65 ekW (71 bkW))
Governador Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5) Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5)
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 11 l (2,8 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 11 l (2,8 gal)
Intervalo de Troca de Óleo 500 horas 500 horas
Arrefecimento Trocador de calor, combinado com arrefecimento da quilha do circuito ou arrefecimento da quilha de circuito separado Trocador de calor, combinado com arrefecimento da quilha do circuito ou arrefecimento da quilha de circuito separado
Caixa do Volante SAE Nº 03 com volante do motor SAE Nº 11.5 (126 dentes) SAE Nº 03 com volante do motor SAE Nº 11.5 (126 dentes)
Configuração Em linha 4, Diesel com ciclo de 4 tempos Em linha 4, Diesel com ciclo de 4 tempos
Comprimento máximo 80.2 pol 2037 mm
Altura máxima 78.7 pol 1999 mm
Largura Máxima 38.3 pol 986 mm
Peso Seco Máximo do Motor 3389 lb 1537 kg

C4.4 (Eletrônico) Equipamento Padrão

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Bombas de água auxiliares e camisa de água acionada pela engrenagem
  • Tanque de compensação e filtro de ar montados no motor
  • Arrefecedor de óleo integrado tipo placa

SISTEMA DE ESCAPE

  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Sistema de combustível Common Rail

GERAL

  • Geradores AREP trifásicos com 300% de capacidade de curto-circuito
  • Regulador Automático Digital de Tensão

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Sistema de ventilação aberta do cárter

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Filtro de óleo e combustível montado no motor
  • Relés de controle e interface do cliente montados no motor

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motor de partida de 12 ou 24 V

C4.4 (Eletrônico) Equipamento Opcional

GERAL

  • Sensores de desligamento do motor e controlador de desligamento
  • Tubulações de combustível de alta pressão com parede dupla
  • Monitoramento de Tensão CA
  • Velas incandescentes
  • Kit de aquecedor de enrolamento do gerador instalado na fábrica
  • Certificações MCS

Veja como C4.4 (Eletrônico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Grupo Gerador C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)

Grupo Gerador C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)

Grupo Gerador C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)

Grupo Gerador C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)
Grupo Gerador C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)
Grupo Gerador C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)