Motor Auxiliar Marítimo 3516E/DEP (Tier 4 Final da EPA dos EUA)

Motores Auxiliares 3516E

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
1.921 - 2.368 bkW
1.921 - 2.368 bkW
Frequência
50 / 60
50 / 60
Emissões
Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III
Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III

Visão Geral

O motor auxiliar marítimo 3516E agora está disponível em uma ampla gama de classificações que atendem às normas de emissões marítimas Final do Tier 4 da EPA dos EUA e IMO III. Conforme o setor naval comercial ajusta as operações para atender aos padrões de emissões Final do Tier 4 do EPA e IMO III, a Caterpillar Marine introduziu uma solução concebida para maximizar o desempenho e atender as normas. A combinação da Caterpillar de um motor otimizado para eficiência de combustível e um sistema de pós-tratamento de Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) é uma solução que não só reduz as emissões de NOx (Nitrous Oxides, Óxido Nitroso), mas também pode diminuir os custos de operação e propriedade do cliente no processo.

Especificações de Produto para 3516E

Faixa de Potência 1.921 - 2.368 bkW 1.921 - 2.368 bkW
Frequência 50 / 60 50 / 60
Emissões Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III Tier 4 da EPA dos EUA, IMO II/III
Aspiração Turboalimentado - Aspirador Turboalimentado - Aspirador
Diâmetro interno 6.69 pol 170 mm
Curso 8.46 pol 215 mm
Deslocamento 4765 pol³ 78 l
Configuração V-16, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-16, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Largura Mínima 72.8 pol 1850 mm
Peso Seco 22060 lb 10006 kg
Altura 90.9 pol 2309 mm
Largura Máxima 87.9 pol 2230 mm
Comprimento 146.6 pol 3724 mm

3516E Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão

Sistema de Controle

  • Módulos de controle do motor duplos A5 com unidade de injeção eletrônica e sistema de combustível a baixa pressão

Sistema de arrefecimento

  • Bomba de água doce auxiliar
  • Bomba da camisa de água centrífuga, acionada por engrenagem, com 40% mais capacidade

Sistema de Escape

  • Turbocompressores duplos com rolamentos arrefecidos a água e anteparos térmicos

Sistema de combustível

  • Filtragem Dupla de Combustível e Óleo

Geral

  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Atende aos regulamentos da SOLAS (Safety of Life at Sea, Segurança da Vida nos Mares)

Veja como 3516E se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor Auxiliar Marítimo 3516E/DEP (Tier 4 Final da EPA dos EUA)

Motor Auxiliar Marítimo 3516E/DEP (Tier 4 Final da EPA dos EUA)