Grupo Gerador Marítimo C9.3

Grupos Geradores Marítimos Grupo Gerador Marítimo C9.3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
200 - 300 ekW
200 - 300 ekW
Frequência
50 / 60
50 / 60
Estratégia de Emissões/Combustível
IMO II, IMO III, Tier 3 da EPA, Estágio II da China
IMO II, IMO III, Tier 3 da EPA, Estágio II da China

Visão Geral

Grupo Gerador Marítimo C9.3

Especificações de Produto para Grupo Gerador Marítimo C9.3

Faixa de Potência 200 - 300 ekW 200 - 300 ekW
Frequência 50 / 60 50 / 60
Estratégia de Emissões/Combustível IMO II, IMO III, Tier 3 da EPA, Estágio II da China IMO II, IMO III, Tier 3 da EPA, Estágio II da China
Velocidade 200 ekW - 300 ekW 200 ekW - 300 ekW
Classificação Máxima 250R ekW (313 kVA) a 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) a 60 Hz 250R ekW (313 kVA) a 50 Hz, 300 ekW (375 kVA) a 60 Hz
Classificação Mínima 185R ekW (231 kVA) a 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) a 60 Hz 185R ekW (231 kVA) a 50 Hz, 224R ekW (280 kVA) a 60 Hz
Aspiração Turboalimentado - Pós-arrefecido Turboalimentado - Pós-arrefecido
Diâmetro interno 4.5 pol 115 mm
Curso 5.8 pol 149 mm
Sistema de Combustível Common Rail Common Rail
Modelo do Motor C9.3 C9.3
Rotação Nominal do Motor 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Arrefecimento Opções combinadas ou separadas de arrefecimento de quilha e trocador de calor Opções combinadas ou separadas de arrefecimento de quilha e trocador de calor
Deslocamento 567.5 pol 9.3 l
Intervalo de Troca de Óleo 500 horas 500 horas
Configuração Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 6, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 24,5 l (6,5 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 24,5 l (6,5 gal)
Governador Eletrônico Eletrônico
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Excitação Ímã Permanente Ímã Permanente
Isolamento Classe H Classe H
À Prova de Gotejamento IP23 IP23
Regulador de Tensão aprox. 0,5% aprox. 0,5%
Número de Condutores 12 Derivações, 2 fios por condutor 12 Derivações, 2 fios por condutor
Largura 38,5 pol/978 mm 38,5 pol/978 mm
Comprimento 57,2 pol/1.452 mm 57,2 pol/1.452 mm
Peso Seco do Motor 2.083 - 2.474 lb/945 - 1.122 kg 2.083 - 2.474 lb/945 - 1.122 kg
Altura 43 pol 43 pol

Grupo Gerador Marítimo C9.3 Equipamento Padrão

Equipamento Padrão

  • Turbocompressor arrefecido a água e coletor de escape
  • Sistema de controle eletrônico
  • Termostatos e alojamento
  • Bomba de água do mar acionada por engrenagem (com autoescorva)
  • Sistema de combustível Common Rail
  • Trocador de calor de camisa de água do motor com tubo e carcaça
  • Pós-arrefecedor de água salgada resistente à corrosão
  • Arrefecedor de óleo do motor
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Filtros primários do combustível

Grupo Gerador Marítimo C9.3 Equipamento Opcional

Acessórios Opcionais

  • Alternadores - 24 V 70 ou 105 A, 12 V 110 A
  • Ventilação de cárter fechado
  • Arrefecedor de óleo de velocidade da transmissão (montado no motor para HEX)
  • Pacotes adicionais do sensor do motor e da transmissão
  • Painéis de instrumentos
  • Motores de partida elétrica - 12 V ou 24 V
  • Motor de partida a ar
  • Motores de partida elétrica duplos ou combinados elétrico/ar
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Arrefecedor de combustível
  • Comandos da PTO - pilha da polia da correia em V, eixo curto
  • Filtros duplos de combustível e óleo
  • Galeria de distribuição de combustível dupla da parede

Veja como Grupo Gerador Marítimo C9.3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Marítimo C9.3

Grupo Gerador Marítimo C9.3