Cabeçote da Alavanca do MPC300

Controles MPC300

MPC300

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Visão Geral

O Cat® MPC300 é o novo Sistema de Controle de Propulsão projetado
para embarcações comerciais, grandes iates e aplicações governamentais.
A principal qualidade do Cat® MPC300 está em seu inovador design de redundância,
oferecendo integração perfeita de componentes de backup para todas as seções críticas do sistema.
Isso faz dele o sistema de controle ideal para aplicações de propulsão de parafuso único e duplo,
fornecendo controle confiável ao capitão em ambientes marítimos
adversos. Em caso de falha de um sistema, o sistema de redundância permite que o capitão
opere os dois trens de força e conduza a embarcação de volta ao porto com segurança.

Vantagens

• Implementação de medidas de redundância do sistema para reduzir efetivamente o tempo de inatividade do sistema, o que ajuda a aumentar a confiabilidade.

• Um conjunto exclusivo de recursos incorporados oferece uma solução excepcional para a integração perfeita ao ecossistema da embarcação.

• O sistema tem uma flexibilidade impressionante e é capaz de acomodar uma ampla gama de configurações.

MPC300 Equipamento Padrão

MPC300 - Processador de Controle Marítimo

  • Unidade do processador de controle redundante para controlar configurações de trem de força simples ou duplo, incluindo transmissões de motor e válvulas de marcha lenta.Interface configurável para integração no ecossistema da embarcação. 

MCP300 - Gabinete de Integração

  • Processador de controle principal embutido no gabinete marítimo. Projetado para ser integrado ao (LECP II/III, MECP II/III). Permite a personalização sob medida.

CMD - Visor Marítimo Cat

  • CMD5, CMD8 e CMD13 com fácil acesso a dados operacionais e notificação de alarmes para sistemas de controle de trem de força e motor. 

MML100 - Alavanca Avançada

  • Pacotes de sensores redundantes integrados, alavanca motorizada que oferece suporte ao controle de acompanhamento. Permite a personalização sob medida.

MCD100 - Visor de Controle Marítimo

  • Unidade do processador de controle redundante para controlar configurações de trem de força simples ou duplo, incluindo transmissões de motor e válvulas de marcha lenta.Interface configurável para integração no ecossistema da embarcação. 

Fiação Elétrica

  • Controle padronizado e fiação elétrica da casa de máquinas disponíveis em vários tamanhos.

MPC300 Equipamento Opcional

MCL100 - Cabeçote da Alavanca de Controle Marítimo Integrado

  • A pequena pegada oferece um seletor de modo integrado. Visor embutido que usa uma interface de usuário dinâmica para aprimorar a experiência do usuário.Indicadores gerais de status de alarme no cabeçote da alavanca. 

Veja como MPC300 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Cabeçote da Alavanca do MPC300

Processador do MPC300

Cabeçote da Alavanca do MPC300
Processador do MPC300