Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4

Motores Auxiliares C4.4 (Eletrônico)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
71/81/108/129 bkW a 1.800 rpm, 71/86/108 bkW a 1.500 rpm
71/81/108/129 bkW a 1.800 rpm, 71/86/108 bkW a 1.500 rpm
Frequência
50 / 60
50 / 60
Emissões
Com certificação Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio V da UE
Com certificação Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio V da UE

Visão Geral

C4.4 (Sistema de Controle Eletrônico)

Especificações de Produto para C4.4 (Eletrônico)

Emissões Com certificação Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio V da UE Com certificação Tier 3 do EPA dos EUA e Estágio V da UE
Rotação Nominal do Motor 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Diâmetro interno 4.13 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 268 pol³ 4.4 l
Aspiração Turboalimentado-Pós-arrefecido e aspiração somente por turbo (Somente aspiração turboalimentada para 65 ekW (71 bkW)) Turboalimentado-Pós-arrefecido e aspiração somente por turbo (Somente aspiração turboalimentada para 65 ekW (71 bkW))
Governador Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5) Eletrônico (ECM (Electronic Control Module, Módulo de Controle Eletrônico) A5)
Configuração Em linha 4, Diesel com ciclo de 4 tempos Em linha 4, Diesel com ciclo de 4 tempos
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 11 l (2,8 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 11 l (2,8 gal)
Intervalo de Troca de Óleo 500 horas 500 horas
Arrefecimento Trocador de calor, combinado com arrefecimento da quilha do circuito ou arrefecimento da quilha de circuito separado Trocador de calor, combinado com arrefecimento da quilha do circuito ou arrefecimento da quilha de circuito separado
Caixa do Volante SAE Nº 03 com volante do motor SAE Nº 11.5 (126 dentes) SAE Nº 03 com volante do motor SAE Nº 11.5 (126 dentes)
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Comprimento 33.7 pol 856 mm
Altura 40.9 pol 1038 mm
Largura Mínima 30.6 pol 778 mm
Largura Máxima 32 pol 814 mm
Peso Seco Mínimo do Motor 1200 lb 544 kg
Peso Seco Máximo do Motor 1278 lb 580 kg
Faixa de Potência 71/81/108/129 bkW a 1.800 rpm, 71/86/108 bkW a 1.500 rpm 71/81/108/129 bkW a 1.800 rpm, 71/86/108 bkW a 1.500 rpm
Frequência 50 / 60 50 / 60

C4.4 (Eletrônico) Equipamento Padrão

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Bombas de água auxiliares e camisa de água acionada pela engrenagem
  • Tanque de compensação e filtro de ar montados no motor
  • Arrefecedor de óleo integrado tipo placa

SISTEMA DE ESCAPE

  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Sistema de combustível Common Rail
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

GERAL

  • Eixo interno de balanceamento do motor
  • Acionamento de correias múltiplas em "V" com autotensionamento

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Sistema de ventilação aberta do cárter

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Filtro de óleo e combustível montado no motor
  • Relés de controle e interface do cliente montados no motor

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motor de partida de 12 ou 24 V

C4.4 (Eletrônico) Equipamento Opcional

GERAL

  • Painel do Medidor MGGP 200 e fiação elétrica da interface
  • Sensores de desligamento do motor e controlador de desligamento
  • Tubulações de combustível de alta pressão com parede dupla
  • Painel de controle do motor EMCP
  • Cotovelos de escape e foles
  • Pés de montagem traseiros
  • Velas incandescentes
  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor
  • Conexões da camisa de água do motor (arrefecido por quilha)
  • As aberturas de S•O•Pontos de amostragem de SSM
  • Velas incandescentes

Veja como C4.4 (Eletrônico) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4

Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4

Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4

Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4

Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4
Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4
Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4
Motor Marítimo Auxiliar Cat 4.4

Sistema de Controle Eletrônico do C4.4

Sistema de Controle Eletrônico do C4.4