Desempenho
Tempo de Ciclo - Aberto | 1.9 s 1.9 s |
Tempo de Ciclo - Fechado | 1.3 s 1.3 s |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.
Tempo de Ciclo - Aberto | 1.9 s 1.9 s |
Tempo de Ciclo - Fechado | 1.3 s 1.3 s |
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima | 5.076 lb/pol² 35 bar |
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo | 74 gal/min 280 l/min |
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo | 10.6 gal/min 40 l/min |
Profundidade da Mandíbula | 24 pol 600 mm |
Comprimento do Cortador | 24 pol 600 mm |
Abertura da Mandíbula - Máxima | 21 pol 521 mm |
Largura da Mandíbula - Fixa | 15 pol 390 mm |
Largura da Mandíbula - Móvel | 5 pol 120 mm |
Largura | 40 pol 1.005 mm |
Comprimento | 87 pol 2.2 mm |
Altura | 78 pol 1.969 mm |
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte | 8.15 lb 3.697 kg |
Peso - Somente a Mandíbula | 4.447 lb 2.017 kg |
Escavadeira Mínima | 32 toneladas 32 toneladas |
Escavadeira Máxima | 50 toneladas 50 toneladas |
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
MP332 com mandíbula de Cisalhamento de Tanques
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Cisalhamento de Tanques
Multiprocessadores Cat
Versáteis
Troca da Mandíbula
SpeedBooster
Confiáveis
Alojamento
Produtivas