Mini Excavator 307.5

Mini Excavator 307.5

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C2.4 Turbo Cat
C2.4 Turbo Cat
Daya Bersih
46.8 hp
34.9 kW
Bobot Kerja
17886 lb
8113 kg

Ikhtisar

Mini Excavator Terinspirasi oleh Pelanggan Kami

Mini Excavator 307.5 Cat memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran mini untuk membantu Anda bekerja pada beragam aplikasi.

Keunggulan

4 Fitur Pertama di Industri

Eksklusif dari Cat di Mini Excavator

Hingga 10% Biaya Total Kepemilikan Lebih Rendah

dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan interval servis yang lebih lama

Hingga 20% Kinerja Lebih Besar

dengan setelan operator yang dapat disesuaikan dan penyempurnaan pada pengangkatan, ayunan, travel, dan multifungsi

Spesifikasi Produk untuk 307.5

Model Engine C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo Cat
Daya Bersih 46.8 hp 34.9 kW
Kapasitas Silinder 148 in³ 2.43 l
Daya Bersih Tetapan - 2400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 46.8 hp 34.9 kW
Diameter 3.4 in 87 mm
Langkah 4 in 102 mm
Daya Kotor - ISO 14396 48.9 hp 36.5 kW
Bobot Kerja 17886 lb 8113 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kabin* 16543 lb 7504 kg
Catatan (2) **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja, counterweight ekstra, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade, dan bucket. **Bobot Maksimum didasarkan pada track baja, counterweight ekstra, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, blade, dan bucket.
Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin** 17886 lb 8113 kg
Catatan (1) *Bobot Minimum didasarkan pada track baja, tanpa counterweight ekstra, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, dan bucket *Bobot Minimum didasarkan pada track baja, tanpa counterweight ekstra, operator, tangki bahan bakar penuh, stick standar, dan bucket
Tinggi 17 in 431 mm
Lebar 89.8 in 2280 mm
Kecepatan Travel - Tinggi 3.1 mile/h 5 km/h
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi 5856 lb 26.1 kN
Tekanan Ke Tanah - Bobot Minimum 4.7 psi 32.6 kPa
Kecepatan Travel - Rendah 1.9 mile/h 3.1 km/h
Kemampuan Menanjak - Maksimum 30 derajat 30 derajat
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah 14035 lb 62.4 kN
Tekanan Ke Tanah - Bobot Maksimum 5.1 psi 35.2 kPa
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 242 in 6152 mm
Ayunan Ekor tanpa Counterweight Ekstra 71 in 1800 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 289 in 7341 mm
Jangkauan Boom Masuk 66 in 1681 mm
Panjang Pengiriman O/A 242 in 6144 mm
Swing Ekor dengan Counterweight 78.5 in 1995 mm
Tinggi Blade Maksimum 14 in 363 mm
Lebar dengan Rumah Atas 88.6 in 2250 mm
Jarak Bebas ke Tanah 15 in 370 mm
Jangkauan Maksimum 248 in 6297 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 18 in 450 mm
Boom Swing - Kiri 0 ° 0 °
Lebar Track O/A 87 in 2200 mm
Tinggi Kabin 100 in 2534 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 208 in 5293 mm
Bearing Swing - Tinggi 30 in 756 mm
Kedalaman Penggalian 162 in 4107 mm
Kedalaman Blade Maksimum 16 in 414 mm
Panjang Undercarriage O/A 109 in 1760 mm
Boom Swing - Kanan 0 ° 0 °
Swing Ekor tanpa Counterweight 71 in 1800 mm
Tinggi Transportasi 101 in 2558 mm
Dinding Vertikal 142 in 3604 mm
Panjang Stick 66 in 1665 mm
Ayunan Ekor dengan Counterweight Ekstra 79 in 1995 mm
Tangki Bahan Bakar 38 gal (AS) 145 l
Oli Engine 2.5 gal (AS) 9.5 l
Tangki Hidraulik 14 gal (AS) 53 l
Sistem Pendinginan 2.6 gal (AS) 10 l
Sistem Hidraulik 27 gal (AS) 104 l
Gaya Penggalian - Stick - Standar 8504 lb 37.8 kN
Sirkuit Bantu - Sekunder - Tekanan 4134 psi 285 bar
Daya Penggalian - Stick - Panjang 7579 lb 33.7 kN
Sirkuit Bantu - Sekunder - Aliran 9 gal/min 33 l/min
Tekanan Pengoperasian - Swing 3626 psi 250 bar
Sirkuit Bantu - Primer - Tekanan 4134 psi 285 bar
Aliran Pompa di 2400 rpm 44 gal/min 167 l/min
Tipe Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 4134 psi 285 bar
Tekanan Pengoperasian - Travel 4134 psi 285 bar
Sirkuit Bantu - Primer - Aliran 35 gal/min 131 l/min
Daya Penggalian - Bucket 12272 lb 54.6 kN
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pelindung Atas ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Track Baja dengan Pad 661 lb 300 kg
Blade 734 lb 333 kg
Counterweight Ekstra 551 lb 250 kg
Stick panjang 146 lb 66 kg
Counterweight 552 lb 250 kg
Swing Ekor dengan Counterweight 78.5 in 1995 mm
Boom Swing - Kanan 0 ° 0 °
Lebar dengan Rumah Atas 88.6 in 2250 mm
Boom Swing - Kiri 0 ° 0 °
Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Catatan Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC†Peraturan Uni Eropa “2000/14/ECâ€
Kecepatan Swing Alat Berat 10 r/min 10 r/min

307.5 Perlengkapan Standar

ENGINE

  • Rem Swing Otomatis
  • Shutdown Engine Otomatis
  • Idle Engine Otomatis
  • Engine Diesel C2.4 Cat (Non-Jalan Raya III China) – Engine Mekanis, Turbo
  • Separator Air-Bahan Bakar dengan Indikator
  • Travel Dua Kecepatan Otomatis
  • Seal Radial – Filter Udara Elemen Ganda
  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama, –37°C

HIDRAULIK

  • Daya Sesuai Permintaan
  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Pompa Elektronik Smart Tech
  • Oli Hidraulik Hydro Advanced
  • Monitoring Temperatur Hidraulik
  • Sensor Beban/Hidraulik Berbagi Aliran
  • Akumulator Tersertifikasi

LINGKUNGAN OPERATOR

  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Boss Pemasangan untuk Pelindung Atas dan Depan
  • Pelindung Atas – ISO 10262:1998 (Level II)
  • Kursi Bersuspensi, Sandaran Tinggi, Bahan Kain
  • Tempat Dokumen
  • Lampu Interior LED
  • Penyimpanan di Atas Kepala Jendela Depan Berbantu
  • Kontrol Penguncian Hidraulik
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Pengganti Pola Kontrol
  • Monitor LCD Berwarna
    – Pengukur Temperatur Cairan Pendingin dan Tingkat Bahan Bakar
    – Monitoring Alat Berat dan Perawatan
    – Penyetelan Kinerja dan Alat Berat
    – Kode Keamanan Numerik
    – Multibahasa
    – Meteran Jam dengan Sakelar Wake Up
    – Antarmuka Kontrol Jog Dial
  • Jendela atap
  • Sabuk Pengaman Memendek Sendiri (51 mm)
  • Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Sandaran Lengan yang Dapat Disetel
  • Tekanan Suara Operator 72 dB(A) ISO 6396:2008
  • Kunci Cat dengan Opsi Kode Sandi
  • Sandaran Kaki Cetak
  • Akses Darurat Jendela Belakang
  • Karpet Lantai yang Dapat Dilepas dan Dicuci
  • HVAC dengan Kontrol Temperatur Otomatis
  • Mode Stick Steer
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Radio – Bluetooth®, USB, Aux, Mikrofon
  • Gantungan Jaket
  • Kabin Ber-seal dan Bertekanan
  • Soket Daya 12V

UNDERCARRIAGE

  • Lubang Pengikat di Rangka Track
  • Penyetel Track Hidraulik
  • Track Berpelumas Gemuk
  • Track Baja (lebar 450 mm)

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Boom Satu Bagian (3700 mm)
  • Stick Standar (1665 mm)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan

KELISTRIKAN

  • Sistem Kelistrikan 12 Volt
  • Alternator 90 Ampere
  • Baterai Bebas Perawatan 850 CCA
  • Pemutus Arus
  • Sakelar Stop Kunci Pengapian
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Product Link™ Elite Lite (peraturan berlaku)

307.5 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Paket Monitor Premium dengan Kamera Belakang
  • Kunci Pengaman/Dorong untuk Start

KELISTRIKAN

  • Alarm Gerak
  • Lampu Belakang

LAINNYA

  • Track Baja (lebar 600 mm)
  • Hammer
  • Counterweight, Ekstra
  • Alat Bantu Satu Arah
  • Alat Bantu Dua Arah
  • Blade Dozer, Float Blade
  • Pelindung Track Tengah
  • Pelindung Sekat Radiator
  • Heater Mantel Air
  • Saluran Pengurasan Ekologi untuk Engine

Lihat bagaimana 307.5 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Mini Hydraulic Excavator 307.5

Mini Hydraulic Excavator 307.5

Mini Hydraulic Excavator 307.5

Mini Hydraulic Excavator 307.5

Mini Hydraulic Excavator 307.5
Mini Hydraulic Excavator 307.5
Mini Hydraulic Excavator 307.5
Mini Hydraulic Excavator 307.5