323 GX - Tier 3

Excavator Sedang 323 GX - Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
166 hp
123.7 kW
Bobot Kerja
48300 lb
21900 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
22 ft
6710 mm

Ikhtisar

Andal. Tahan Lama. Biaya Rendah.

Memperkenalkan 323 GX – model ekonomi dengan semua keandalan dan kemudahan pengoperasian yang Anda harapkan dari excavator Cat®, dengan kemudahan perawatan dan fitur berbiaya lebih rendah yang didesain untuk memberi Anda laba atas investasi peralatan yang lebih cepat.

Keunggulan

Mudah Dioperasikan dan Dirawat

Desain yang stabil dan responsif dengan penggunaan komponen standar tinggi yang sudah terbukti untuk kemudahan pengoperasian dan keandalan yang luar biasa.

Keuntungan yang Cepat

Biaya kepemilikan, biaya perawatan, dan konsumsi bahan bakar yang rendah berarti lebih banyak keuntungan yang Anda peroleh.

Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Mode Smart dan kontrol elektro-hidraulik serta engine yang disinkronkan memberi Anda kinerja yang kompetitif dengan konsumsi bahan bakar yang rendah.

Spesifikasi Produk untuk 323 GX - Tier 3

Daya Bersih - ISO 9249 166 hp 123.7 kW
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) 168 hp (metrik) 168 hp (metrik)
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Daya Engine - ISO 14396:2002 174 hp 129.4 kW
Daya Engine - ISO 14396 (DIN) 176 hp (metrik) 176 hp (metrik)
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Emisi Memancarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memancarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Sistem Utama - Aliran Maksimum - Implement 113 gal/min 429 l/min
Tekanan Maksimum - Peralatan 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 3988 psi 27500 kPa
Kecepatan Swing 11.13 r/min 11.13 r/min
Catatan (1) Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah. Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.
Torsi Swing Maksimum 60333 lbf·ft 82 kN·m
Bobot Kerja 48300 lb 21900 kg
Catatan Boom penjangkau, stick R2.9B1 (9'6"), bucket Tugas Umum (GD, General Duty) 1,20 m³ (1,57 yd³), shoe grouser tripel 790 mm (31"), dan counterweight 4250 kg (9370 lb). Boom penjangkau, stick R2.9B1 (9'6"), bucket Tugas Umum (GD, General Duty) 1,20 m³ (1,57 yd³), shoe grouser tripel 790 mm (31"), dan counterweight 4250 kg (9370 lb).
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 103 gal (AS) 390 l
Sistem Pendinginan 6.5 gal (AS) 24.5 l
Oli Engine 4 gal (AS) 15 l
Penggerak Swing 1.5 gal (AS) 5.5 l
Final Drive - Masing-masing 1.2 gal (AS) 4.5 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 57.6 gal (AS) 218 l
Tangki Hidraulik 30.4 gal (AS) 115 l
Boom Penjangkau 5,7 m (18'8") Penjangkau 5,7 m (18'8")
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6") Penjangkau 2,9 m (9'6")
Bucket GD 1,20 m³ (1,57 yd³) GD 1,20 m³ (1,57 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 9.1 ft 2980 mm
Tinggi Pegangan Tangan 9.11 ft 3030 mm
Panjang Pengiriman 31.3 ft 9520 mm
Radius Ayunan Ekor 9.3 ft 2830 mm
Jarak Bebas Counterweight 3.5 ft 1050 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.6 ft 470 mm
Panjang Track 13.11 ft 4250 mm
Panjang Track ke Titik Tengah Roller 11.4 ft 3450 mm
Pengukur Track 7.1 ft 2380 mm
Lebar Transportasi 10.4 ft 3170 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 22 ft 6710 mm
Boom Penjangkau 5,7 m (18'8") Penjangkau 5,7 m (18'8")
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6") Penjangkau 2,9 m (9'6")
Bucket GD 1,20 m³ (1,57 yd³) GD 1,20 m³ (1,57 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 32.4 ft 9860 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 31.1 ft 9470 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 21.4 ft 6500 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 7.2 ft 2180 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 19.9 ft 6020 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 18.1 ft 5740 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 31428 ft·lbf 140 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 23942 ft·lbf 107 kN

323 GX - Tier 3 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat® Anda untuk mengetahui perinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Boom penjangkau 5,7 m (18'8")
  • Stick Penjangkau 2,9 m (9'6")

KABIN

  • Berperedam suara dengan dudukan rekat
  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")
  • Kursi yang dapat disetel secara mekanis dengan sandaran kepala dan sandaran lengan
  • Sabuk pengaman oranye 51 mm (2")
  • AC dua tingkat otomatis
  • Kontrol engine starter tekan tanpa tombol
  • Konsol sisi kiri tetap
  • Joystick satu tombol
  • Radio Bluetooth® dengan port USB/Aux
  • Outlet DC 24V
  • Tempat minuman dan kompartemen penyimpanan
  • Akses darurat jendela belakang
  • Kaca depan dengan kaca temper 70/30
  • Wiper radial atas dengan washer
  • Tingkap baja yang dapat dibuka
  • Lampu Plafon LED
  • Matras lantai yang dapat dicuci

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink®
  • Kemampuan untuk melakukan Remote Flash Cat Product Link™ (khusus telematika)

SISTEM LISTRIK

  • Dua baterai bebas perawatan 950 CCA
  • Sakelar pemutus aliran listrik
  • Lampu LED kabin dan chassis
  • Lampu LED boom kiri

ENGINE

  • Engine diesel Cat C4.4 dengan turbo ganda
  • Dua mode yang dapat dipilih: Daya, Pintar
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 4500 m (14.760 ft)
  • Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52°C (125°F)
  • Kemampuan start dingin -25 °C (-13 °F)
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Sistem filtrasi bahan bakar dua tahap
  • Filter udara elemen ganda ber-seal dengan pre-cleaner terintegrasi

SISTEM HIDRAULIK

  • Katup kontrol utama elektronik, siap dipasang hammer
  • Pompa elektronik yang saling membelakangi (back-to-back)
  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Travel dua kecepatan otomatis
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Pelat antigelincir dengan baut countersink
  • Penahan tangan dan pegangan tangan
  • Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Tuas penguncian hidraulik
  • Sakelar pemutus yang dapat dikunci

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Lokasi filter yang dikelompokkan
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Undercarriage 4,25 m (13'11")
  • Sambungan track berpelumas gemuk
  • Counterweight 4250 kg (9370 lb)
  • Titik pengikatan

323 GX - Tier 3 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat® Anda untuk mengetahui perinciannya.

KABIN

  • Pemandu Perlindungan Operator (OPG)
  • Joystick tiga tombol

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEM LISTRIK

  • Lampu LED boom kanan

SISTEM HIDRAULIK

  • Saluran hammer
  • Filter balik hammer

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera pandangan belakang (wajib untuk Kerajaan Arab Saudi; opsional di kawasan lain)
  • Kamera pandangan samping kanan dan belakang (wajib untuk Kerajaan Arab Saudi; tidak tersedia di kawasan lain)
  • Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover protective structure) (wajib untuk Kerajaan Arab Saudi; opsional di Afrika, Timur Tengah, Amerika Selatan; tidak tersedia di kawasan lain)
  • Alarm travel (standar di Amerika Selatan)
  • Alarm swing

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Saringan radiator

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Triple grouser track shoe 600 mm (24")
  • Triple grouser track shoe 790 mm (31")
  • Triple grouser track shoe 800 mm (31") (Hanya Asia Tenggara)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 323 GX - Tier 3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hydraulic Excavator 323 GX

Hydraulic excavator 323 GX andal, tahan lama, dan cepat.

Hydraulic excavator 323 GX Cat adalah pilihan tepat untuk kontraktor yang mencari keuntungan yang cepat.

Hydraulic Excavator 323 GX
Hydraulic excavator 323 GX andal, tahan lama, dan cepat.
Hydraulic excavator 323 GX Cat adalah pilihan tepat untuk kontraktor yang mencari keuntungan yang cepat.