Foto Studio

Bucket Tugas Berat 762 mm (30 in), Pengunci Pin

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
30 in
762 mm
Kapasitas
9.9 ft³
280 l
Bobot
443.1 lb
201 kg

Ikhtisar

Sangat cocok untuk tanah semi-batuan atau jika ada material asli yang harus dihancurkan dan dipindahkan.

Spesifikasi Produk untuk 762 mm (30 in), Pengunci Pin

Lebar 30 in 762 mm
Kapasitas 9.9 ft³ 280 l
Bobot 443.1 lb 201 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 35.8 in 909 mm
Tipe Antarmuka Pengunci Pin Pengunci Pin

Lihat bagaimana 762 mm (30 in), Pengunci Pin dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan