336 GC

Excavator Besar 336 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
259 hp
195 kW
Bobot Kerja
74800 lb
33900 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
24.7 ft
7520 mm

Ikhtisar

Tahan Lama, Kinerja Berbiaya Rendah untuk Pekerjaan Harian Standar

336 GC Cat® menawarkan kenyamanan terdepan di kelasnya dengan lebih sedikit bahan bakar dan biaya perawatan untuk memastikan Anda mendapatkan produktivitas maksimal dengan biaya paling rendah per jam.

Keunggulan

Hingga 5% efisiensi bahan bakar yang lebih baik

336 GC menyelesaikan pekerjaan secara efisien dan andal dengan daya dan kontrol yang seimbang.

Kabin baru dengan kenyamanan dan keselamatan yang lebih baik

Kursi yang dapat disetel, kontrol yang mudah dijangkau, dan proteksi ROPS bersertifikasi ISO untuk lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan aman.

Hingga 15% biaya perawatan lebih rendah

Tingkatkan waktu kerja dan kurangi biaya dengan interval perawatan yang diperpanjang.

Spesifikasi Produk untuk 336 GC

Daya Bersih - ISO 9249 259 hp 195 kW
Daya Engine - ISO 14396:2002 261 hp 195 kW
Model Engine C7.1 Cat C7.1 Cat
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 135 mm
Kapasitas Silinder 433 in³ 7.1 l
RPM Engine - Travel 2000 r/min 2000 r/min
RPM Engine - Pengoperasian 1900 r/min 1900 r/min
Sistem Utama - Aliran Maksimum 559 l/mnt (148 gal/mnt) 559 l/mnt (148 gal/mnt)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5076 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 4061 psi 28000 kPa
Kecepatan Swing 8.74 r/min 8.74 r/min
Torsi Swing Maksimum 101168 ft·lbf 137 kN·m
Bobot Kerja 74800 lb 33900 kg
Catatan Undercarriage Standar, Boom penjangkau, Stick R3.2DB (10'6"), Bucket HD 1,88 m3 (2,46 yd3), dan Shoe grouser tripel 600 mm (24"), Counterweight 6,8 mt (14.991 lb). Tambahkan 900 kg (1900 lb) lagi untuk undercarriage panjang. Undercarriage Standar, Boom penjangkau, Stick R3.2DB (10'6"), Bucket HD 1,88 m3 (2,46 yd3), dan Shoe grouser tripel 600 mm (24"), Counterweight 6,8 mt (14.991 lb). Tambahkan 900 kg (1900 lb) lagi untuk undercarriage panjang.
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 158.5 gal (AS) 600 l
Sistem Pendinginan 4.9 gal (AS) 19 l
Oli Engine 5.3 gal (AS) 20 l
Penggerak Swing - Masing-masing 4.8 gal (AS) 18 l
Final Drive - Masing-masing 2.1 gal (AS) 8 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 98.5 gal (AS) 373 l
Tangki Hidraulik 42.5 gal (AS) 161 l
Boom Penjangkau 6,5 m (21'4") Penjangkau 6,5 m (21'4")
Stick Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6")
Bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 10.4 ft 3170 mm
Tinggi Pegangan Tangan 10.4 ft 3160 mm
Panjang Pengiriman 36.6 ft 11170 mm
Radius Ayunan Ekor 11.6 ft 3530 mm
Jarak Bebas Counterweight 4.1 ft 1250 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.7 ft 510 mm
Panjang Track 15.1 ft 4590 mm
Panjang Track ke Titik Tengah Roller 11.8 ft 3610 mm
Pengukur Track 8.5 ft 2590 mm
Lebar Transportasi 10.5 ft 3190 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 24.7 ft 7520 mm
Boom Penjangkau 6,5 m (21'4") Penjangkau 6,5 m (21'4")
Stick Penjangkau 3,2 m (10'6") Penjangkau 3,2 m (10'6")
Bucket HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 36.3 ft 11050 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 33.8 ft 10300 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 23.2 ft 7080 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 8.5 ft 2580 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 24.1 ft 7360 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 18.6 ft 5660 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 44350 lbf 197 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 33160 lbf 148 kN
Daya Penggalian Stick - SAE 32060 lbf 143 kN
Daya Penggalian Bucket - SAE 38.73 lbf 172 kN

336 GC Perlengkapan Standar

KABIN

  • ROPS, peredam suara
  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 203 mm (8")
  • Kursi yang dapat disetel secara mekanis

ENGINE

  • Dua mode yang dapat dipilih: Power, Smart
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Kemampuan kerja hingga ketinggian 3300 m (10.830 ft)
  • Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (126 °F)
  • Kemampuan start dingin -18° C (0° F)
  • Filter udara elemen ganda dengan pre-cleaner terintegrasi
  • Penonaktifan jarak jauh
  • Kemampuan biodiesel hingga B20

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Katup kontrol utama elektronik
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Katup peredam swing bolak-balik
  • Rem parkir ayun otomatis
  • Filter balik hidraulik kinerja tinggi
  • Travel dua kecepatan
  • Kemampuan menggunakan oli hidraulik bio
  • Undercarriage panjang* (khusus Indonesia)
  • Undercarriage Standar

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Counterweight 6,8 mt (14.991 lb)

BOOM DAN STICK

  • Boom penjangkau 6,5m (21'4")

SISTEM KELISTRIKAN

  • Baterai 1000 CCA bebas perawatan (x2)
  • Sakelar pemutus elektrik terpusat
  • Lampu chassis LED, lampu boom kiri dan kanan, lampu kabin

TEKNOLOGI CAT

  • Cat Product Link

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Lokasi oli engine & filter bahan bakar yang dikelompokkan
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Sistem pengamanan Satu Kunci Caterpillar
  • Kotak alat/penyimpanan eksternal yang dapat dikunci
  • Pintu dapat dikunci, serta tangki bahan bakar dan hidraulik dengan kunci
  • Kompartemen pengurasan bahan bakar yang dapat dikunci
  • Platform servis dengan pelat anti-selip & baut menjorok
  • Pegangan kanan & penahan tangan (Sesuai ISO 2867:2011)
  • Paket kaca spion visibilitas standar
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Sakelar pematian engine sekunder dari permukaan tanah
  • Kamera pandangan belakang

336 GC Perlengkapan Opsional

ENGINE

  • Heater blok penyalaan dingin
  • Kipas bolak-balik hidraulik
  • Kemampuan start dingin -32° C (-25° F)

SISTEM HIDRAULIK

  • Ayunan halus
  • Sirkuit bantu satu arah tunggal
  • Sirkuit bantu dua arah gabungan
  • Sirkuit bantu dua arah gabungan dengan filter balik hammer
  • Sirkuit bantu tekanan sedang
  • Sirkuit quick coupler

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Triple grouser track shoe 600mm (24")
  • Triple grouser track shoe 700mm (28")
  • Triple grouser track shoe 800mm (31")
  • Triple grouser track shoe 850mm (33")
  • Boom Massal 6,18 m (20'3")
  • Boom penjangkau 6,5 m (21'4")

BOOM DAN STICK

  • Stick 2,8 m (9'2")
  • Stick 3,2m (10'6")
  • Stick 3,9m (12'10")

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Pompa pengisian bahan bakar elektrik dengan pematian otomatis
  • Kamera samping kanan

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Cat Inspect

    Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

  • Cat Product Link

    Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

  • Pemecahan Masalah Jarak Jauh Cat

    Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® Inspect memungkinkan Anda untuk mengakses data peralatan di perangkat seluler Anda. Aplikasi yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda mengambil data pemeriksaan dan mengintegrasikan dengan sistem data Cat Anda lainnya sehingga Anda dapat selalu memonitor armada Anda. Lebih dari satu juta pemeriksaan diselesaikan setiap tahun, memberikan kenyamanan dan akuntabilitas bagi pemilik peralatan.

Jelajahi Teknologi

Cat® Product Link™ menghubungkan Anda secara nirkabel ke peralatan, agar Anda mendapatkan wawasan yang berharga tentang kinerja alat berat atau armada Anda. Informasi seperti lokasi, jam, penggunaan bahan bakar, produktivitas, waktu idle, dan kode diagnostik disediakan melalui aplikasi web online agar Anda dapat mengambil keputusan secara tepat waktu berdasarkan fakta untuk memaksimalkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan biaya kepemilikan serta pengoperasian armada Anda. Tersedia dengan konektivitas satelit atau seluler.

Jelajahi Teknologi

Pemecahan Masalah Jarak Jauh memungkinkan dealer Cat menjalankan pengujian selama alat berat beroperasi. Setelah masalah teridentifikasi, teknisi dapat memperbaikinya dengan suku cadang dan peralatan yang benar pada kesempatan pertama, sehingga menghemat waktu dan uang. Pemecahan Masalah Jarak Jauh mengurangi waktu perawatan dan menjaga alat berat tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 336 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

336 GC

Hydraulic Excavator 336 GC

Hydraulic Excavator 336 GC

Hydraulic Excavator 336 GC

336 GC
Hydraulic Excavator 336 GC
Hydraulic Excavator 336 GC
Hydraulic Excavator 336 GC

360 View