Foto Studio

Dual Lock™ Pin Grabber Coupler Kemiringan - Mini Excavator Mini Excavator 8 Ton Dual Lock Pin Grabber Kemiringan

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot
448.2 lb
203.3 kg
Lebar Keseluruhan
14.6 in
370 mm
Panjang
24.5 in
622 mm

Ikhtisar

Memberikan peningkatan produktivitas dan manfaat penghematan biaya bagi pelanggan. Operator memiliki kemampuan untuk memiringkan work tool yang kompatibel untuk keserbagunaan dan produktivitas di lokasi kerja yang lebih efisien.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 8 Ton Dual Lock Pin Grabber Kemiringan

Bobot 448.2 lb 203.3 kg
Lebar Keseluruhan 14.6 in 370 mm
Panjang 24.5 in 622 mm
Tinggi Keseluruhan 23.7 in 601 mm
Metode Penggerak Aktuator Rotary Heliks Aktuator Rotary Heliks
Aliran Hidraulik 19-26,5 lpm (5-7 gpm) 19-26,5 lpm (5-7 gpm)
Tekanan Hidraulik - Aktuator 3002.3 psi 207 bar
Tekanan Hidraulik - Coupler 4641.2 psi 320 bar
Diameter Pin 2 in 50 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 8 Ton Mini Excavator 8 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang
Rentang Sudut Kemiringan +/- 180 derajat 180 derajat

Lihat bagaimana Mini Excavator 8 Ton Dual Lock Pin Grabber Kemiringan dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.