Mini Excavator 301.8

Mini Excavator 301.8

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
21 hp
15.7 kW
Bobot Kerja
4473 lb
2029 kg
Kedalaman Penggalian
101.2 in
2570 mm

Ikhtisar

Mini Excavator Terinspirasi oleh Pelanggan Kami

Mini Excavator 301.8 Cat® memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran ringkas untuk membantu Anda bekerja pada beragam aplikasi.

Keunggulan

4 Fitur Pertama di Industri

Eksklusif dari Cat di Mini Excavator

Hingga 15% Biaya Total Kepemilikan Lebih Rendah

dengan suku cadang yang lebih umum, biaya perbaikan yang lebih rendah, dan kabin yang dapat dimiringkan

Hingga 20% Kinerja Lebih Besar

dengan pengaturan operator yang dapat diprogram dan waktu siklus yang lebih cepat

Spesifikasi Produk untuk 301.8

Daya Bersih 21 hp 15.7 kW
Model Engine C1.1 C1.1
Langkah 3.2 in 81 mm
Diameter 3 in 77 mm
Catatan (2) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum.
Emisi Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE. Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE.
Kapasitas Silinder 69 in³ 1.1 l
Catatan (1) Daya engine diuji sesuai ISO 14396:2002. Daya engine diuji sesuai ISO 14396:2002.
Catatan Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan 80/1269/EEC. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan 80/1269/EEC.
Daya Bersih - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 hp 15.7 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Bobot Kerja 4473 lb 2029 kg
Bobot Kerja Maksimum dengan Kabin** 4473 lb 2029 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kanopi* 3803 lb 1725 kg
Bobot Kerja Maksimum dengan Kanopi** 4211 lb 1905 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kabin* 4075 lb 1848 kg
Catatan (2) **Bobot Maksimum berdasarkan track baja, operator, undercarriage dapat diperpanjang, dan tangki bahan bakar penuh. **Bobot Maksimum berdasarkan track baja, operator, undercarriage dapat diperpanjang, dan tangki bahan bakar penuh.
Catatan (1) *Bobot Minimum berdasarkan track karet, operator, undercarriage tetap, dan tangki bahan bakar penuh. *Bobot Minimum berdasarkan track karet, operator, undercarriage tetap, dan tangki bahan bakar penuh.
Catatan (3) ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket. ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket.
UE: Berat Pelat CE dengan Kabin*** 4409 lb 2000 kg
UE: Berat Pelat CE dengan Kanopi*** 4145 lb 1880 kg
Kedalaman Penggalian 101.2 in 2570 mm
Panjang Stick 45.7 in 1160 mm
Dinding Vertikal 76.4 in 1940 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 155.9 in 3960 mm
Lebar Track - Diperluas 51.18 in 1300 mm
Panjang Undercarriage O/A 62.6 in 1590 mm
Tinggi Pengiriman O/A 90.6 in 2300 mm
Tinggi Blade Maksimum 10.6 in 270 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 146.1 in 3710 mm
Ayunan Ekor 39.2 in 995 mm
Lebar Track – Memendek 39 in 990 mm
Kedalaman Blade Maksimum 10.4 in 265 mm
Jangkauan Boom Masuk 55.9 in 1420 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 103.9 in 2640 mm
Boom Swing - Kanan 50 ° 50 °
Jangkauan Maksimum 158.7 in 4030 mm
Boom Swing - Kiri 65 ° 65 °
Ketinggian Penggalian Maksimum 142.5 in 3620 mm
Bearing Swing - Tinggi 17.4 in 442 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 40.2 in 1020 mm
Jarak Bebas ke Tanah Minimum di Bawah Undercarriage 5.9 in 150 mm
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Lebar Sabuk/Shoe Track 9.1 in 230 mm
Tinggi 8.9 in 225 mm
Lebar* 39 in 990 mm
Catatan *Diperpanjang – 1300 mm (51 in) *Diperpanjang – 1300 mm (51 in)
Kecepatan Travel - Rendah 1.8 mile/h 2.9 km/h
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi 2675.2 lbf 11.9 kN
Kecepatan Travel - Tinggi 2.7 mile/h 4.4 km/h
Tekanan Ke Tanah - Bobot Maksimum 4.3 psi 29.6 kPa
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah 4136.5 lbf 18.4 kN
Tekanan Ke Tanah - Bobot Minimum 3.9 psi 26.8 kPa
Kemampuan Menanjak - Maksimum 30 derajat 30 derajat
Jangkauan Boom Masuk 55.9 in 1420 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 149.6 in 3800 mm
Kedalaman Blade Maksimum 10.4 in 265 mm
Panjang Stick 37.8 in 960 mm
Dinding Vertikal 72.8 in 1850 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 42.1 in 1070 mm
Lebar Track - Diperluas 51.18 in 1300 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 146.5 in 3720 mm
Tinggi Blade Maksimum 10.6 in 270 mm
Boom Swing - Kanan 50 ° 50 °
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Jarak Bebas ke Tanah Minimum di Bawah Undercarriage 5.9 in 150 mm
Jangkauan Maksimum 152.4 in 3870 mm
Bearing Swing - Tinggi 17.4 in 442 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 139.8 in 3550 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 9.1 in 230 mm
Ayunan Ekor 39.2 in 995 mm
Boom Swing - Kiri 65 ° 65 °
Lebar Track – Memendek 39 in 990 mm
Panjang Undercarriage O/A 62.6 in 1590 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 100.8 in 2560 mm
Tinggi Pengiriman O/A 90.6 in 2300 mm
Kedalaman Penggalian 93.3 in 2370 mm
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 3553.4 psi 245 bar
Sirkuit Bantu - Sekunder - Aliran 3.7 gal/min 14 l/min
Daya Penggalian - Bucket 4406.3 lbf 19.6 kN
Tekanan Pengoperasian - Travel 3553.4 psi 245 bar
Daya Penggalian - Stick - Panjang 2203.1 lbf 9.8 kN
Sirkuit Bantu - Sekunder - Tekanan 3553.4 psi 245 bar
Tekanan Pengoperasian - Swing 2132.1 psi 147 bar
Sirkuit Bantu - Primer - Aliran 8.7 gal/min 33 l/min
Aliran Pompa di 2400 rpm 17.4 gal/min 66 l/min
Tipe Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel
Gaya Penggalian - Stick - Standar 2540.3 lbf 11.3 kN
Sirkuit Bantu - Primer - Tekanan 3553.4 psi 245 bar
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Pelindung Atas ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Sistem Pendinginan 1 gal (AS) 3.9 l
Tangki Hidraulik 4.8 gal (AS) 18 l
Oli Engine 1.2 gal (AS) 4.4 l
Tangki Bahan Bakar 6.9 gal (AS) 26 l
Sistem Hidraulik 6.9 gal (AS) 26 l
Tekanan Suara Operator (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Catatan Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC”
Track Baja 110 lb 50 kg
Stick panjang 18 lb 8 kg
Undercarriage yang Dapat Diperpanjang 271 lb 123 kg
Kecepatan Swing Alat Berat 9.8 r/min 9.8 r/min
Dapat didaur ulang 95% 95%

301.8 Perlengkapan Standar

ENGINE

  • Turbo Engine Cat C1.1 (EPA AS Tier 4 Final/Tahap V UE)
  • Idle Engine Otomatis
  • Shutdown Engine Otomatis
  • Travel Dua Kecepatan Otomatis
  • Separator Air Bahan Bakar
  • Daya Sesuai Permintaan (tidak di semua wilayah tersedia)
  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Sensor Beban/Hidraulik Berbagi Aliran

HIDRAULIK

  • Pompa Elektronik Smart Tech
  • Akumulator
  • Rem Swing Otomatis
  • Saluran Hidraulik Bantu
  • Aliran Bantu Satu dan Dua Arah
  • Aliran Bantu Kontinu
  • Pemutusan Cepat Saluran Bantu

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Kemiringan atau Kabin Kemiringan
  • Pelindung Atas ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Alat Berat Pengangkatan 2 Titik
  • Mode Stick Steer
  • Kontrol Kendara Travel
  • Pengubah Pola Kontrol (opsional di beberapa kawasan)
  • Sandaran Lengan yang Dapat Disetel
  • Matras Lantai yang Dapat Dicuci
  • Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Keamanan Alat Berat
  • Kunci Standar dengan Kode Masuk
  • Kursi Non-Suspensi Vinil
  • Kursi Bersuspensi Kain (Khusus kabin)
  • Penguncian Hidraulik – Semua Kontrol
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi yang Dapat Dipendekkan (75 mm/3 in)
  • Gantungan Jaket
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Kantong Penyimpanan
  • Jendela atap
  • Boss Pemasangan untuk Bagian Depan
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Lampu Interior (Khusus kabin)
  • Lampu Boom, Halogen
  • Ruang Utilitas untuk Telepon Seluler
  • Monitor LCD Berwarna(IP66) Generasi Berikutnya
    – Pengukur Temperatur Cairan Pendingin dan Tingkat Bahan Bakar
    – Monitoring Alat Berat dan Perawatan
    – Penyetelan Kinerja dan Alat Berat
    – Kode Keamanan Numerik
    – Multibahasa
    – Meteran Jam dengan Sakelar Wake Up
  • Sistem Pengingat Sabuk Pengaman

UNDERCARRIAGE

  • Sabuk Karet (lebar 250 mm/10 in)
  • Blade Dozer
  • Blade Dozer Float
  • Penyetel Track Hidraulik
  • Pengikatan pada Rangka Track

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Boom Satu Bagian (1850 mm/73 in)
  • Stick Standar (960 mm/37,8 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Dipasang Pin
  • Siap Dipasang Thumb (tidak di semua kawasan tersedia)
  • Lubang Pengangkatan Bersertifikat (opsional di beberapa kawasan)

KELISTRIKAN

  • Baterai – 12 Volt
  • Perangkat lunak (alat berat dan monitor)
  • Baterai Bebas Perawatan
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Soket Daya 12 Volt

301.8 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kabin dengan AC
  • Kabin dengan Heater
  • Pengubah Pola Kontrol (opsional di beberapa kawasan)
  • Tidak Ada Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Tekan untuk Start dengan Kunci Kode Fob/Pass
  • Kursi Bersuspensi Vinil (Khusus kanopi)
  • Lampu Depan LED
  • Lampu Depan dan Lampu Belakang LED
  • Lampu Boom LED
  • Kaca Spion Kiri dan Kanan
  • Radio – Bluetooth®, Alat Bantu, Mikrofon, USB (khusus isi ulang) (Khusus kabin)

UNDERCARRIAGE

  • Track Baja (lebar 250 mm/10 in)
  • Undercarriage yang Dapat Diperpanjang

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Stick Panjang (1160 mm/45,7 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Coupler Manual Kunci Ganda
  • Attachment mencakup Coupler, Thumb, Bucket, Auger, dan Hammer
  • Saluran Hidraulik Bantu ke-2
  • Katup Penyearah Penurunan Boom
  • Katup Penyearah Penurunan Stick
  • Saluran Quick Coupler Hidraulik (tidak di semua wilayah tersedia)

KELISTRIKAN

  • Pemutus Baterai
  • Product Link PL243 (peraturan berlaku)
  • Product Link PLE643 (peraturan berlaku)
  • Alarm Travel (standar di beberapa wilayah)

PELINDUNG

  • Pelindung Depan Ketinggian Separuh Polikarbonat (Khusus kanopi)
  • Pelindung Depan Polikarbonat (ISO 10262:1998 Level 1 dan EN356 PSA)

LAINNYA

  • Dapat Dilumasi Oli Bio
  • Pengurasan Eco
  • Heater Mantel Air

Lihat bagaimana 301.8 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Mini Hydraulic Excavator 301.8

Mini Hydraulic Excavator 301.8

Mini Hydraulic Excavator 301.8

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Mini Hydraulic Excavator 301.8
Mini Hydraulic Excavator 301.8
Mini Hydraulic Excavator 301.8
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi