Foto Studio

Roda Pemadatan 457 mm (18 in) 7-8 Ton, Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Pemadatan
17.7 in
449 mm
Jumlah Roda
3
3
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-8 Ton
Mini Excavator 7-8 Ton

Ikhtisar

Saat pengurukan trench, Compaction Wheel merupakan opsi untuk mendapatkan tingkat kepadatan di titik harga yang lebih rendah.

Spesifikasi Produk untuk 457 mm (18 in) 7-8 Ton, Pin On

Lebar Pemadatan 17.7 in 449 mm
Jumlah Roda 3 3
Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-8 Ton Mini Excavator 7-8 Ton
Jumlah Pad 27 27
Bobot 1228 lb 557 kg
Panjang Keseluruhan 39.3 in 997 mm
Tinggi Keseluruhan 45.9 in 1165 mm
Lebar Keseluruhan 17.7 in 449 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 457 mm (18 in) 7-8 Ton, Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®

Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®
Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit