Foto Studio

Carriage Fork Palet 1300 mm (51 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tinggi
21.7 in
550 mm
Lebar
51 in
1300 mm
Lebar Keseluruhan
51.7 in
1312 mm

Ikhtisar

Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1300 mm (51 in)

Tinggi 21.7 in 550 mm
Lebar 51 in 1300 mm
Lebar Keseluruhan 51.7 in 1312 mm
Bobot 249.1 lb 113 kg
Panjang 5.6 in 143 mm
Jarak Tine 216-1176 mm (8,5-46 in) garis tengah ke garis tengah 216-1176 mm (8,5-46 in) garis tengah ke garis tengah
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 1300 mm (51 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.