333 - Tier 3

Excavator Sedang 333 - Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
260 hp
193.8 kW
Bobot Kerja
71800 lb
32600 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
24.2 ft
7370 mm

Ikhtisar

Kinerja Dimaksimalkan untuk Aplikasi Berat

Excavator Cat® 333 memberikan gaya penggalian yang lebih kuat dan ukuran bucket lebih besar, sehingga Anda dapat menangani pekerjaan apa pun. Sistem hidraulik hemat bahan bakar dan interval perawatan yang diperpanjang membantu menekan keseluruhan biaya Anda. Struktur yang diperkuat dan track yang lebih lebar menawarkan stabilitas dan ketahanan yang lebih baik saat bekerja pada aplikasi berat.

Keunggulan

Biaya Per Jam yang Rendah

Mode smart dan sistem hidraulik hemat bahan bakar bersama dengan interval perawatan yang diperpanjang menekan keseluruhan biaya Anda.

Produktivitas Tinggi

Membantu meningkatkan hasil penggalian dengan bucket dan gaya stick yang ditingkatkan, dan memaksimalkan produktivitas dengan bucket yang lebih besar.

Didesain untuk Aplikasi Berat

Struktur yang diperkuat, peningkatan daya tahan dengan linkage bucket, dan pengukur track lebar untuk stabilitas yang lebih baik membantu Anda menangani pekerjaan berat.

Spesifikasi Produk untuk 333 - Tier 3

Daya Bersih - ISO 9249 260 hp 193.8 kW
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) 263 hp (metrik) 263 hp (metrik)
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Daya Engine - ISO 14396:2002 261 hp 195 kW
Daya Engine - ISO 14396 (DIN) 265 hp (metrik) 265 hp (metrik)
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 135 mm
Kapasitas Silinder 428 in³ 7.01 l
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Emisi Engine Cat C7.1 mengeluarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS atau Stage IIIA UE. Engine Cat C7.1 mengeluarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS atau Stage IIIA UE.
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan tetapan engine di 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan tetapan engine di 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) ¹Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Sistem Utama - Aliran Maksimum 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 4321 psi 29800 kPa
Kecepatan Swing 11.5 r/min 11.5 r/min
Catatan (1) Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah. Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.
Torsi Swing Maksimum 81869 lbf·ft 111 kN·m
Bobot Kerja 71800 lb 32600 kg
Catatan Undercarriage panjang, Boom penjangkau Tugas Berat (HD, Heavy Duty), Stick HD R3.2 (10'6"), Bucket HD 2,0 m³ (2,62 yd³), Triple grouser shoe 600 mm (24"), dan Counterweight 7700 kg (16.980 lb). Undercarriage panjang, Boom penjangkau Tugas Berat (HD, Heavy Duty), Stick HD R3.2 (10'6"), Bucket HD 2,0 m³ (2,62 yd³), Triple grouser shoe 600 mm (24"), dan Counterweight 7700 kg (16.980 lb).
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 125.2 gal (AS) 474 l
Sistem Pendinginan 6.6 gal (AS) 25 l
Oli Engine 6.6 gal (AS) 25 l
Penggerak Swing - Masing-masing 3 gal (AS) 11.5 l
Final Drive - Masing-masing 1.2 gal (AS) 4.5 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 81.9 gal (AS) 310 l
Tangki Hidraulik 38.8 gal (AS) 147 l
Boom Penjangkau HD 6,15m (20'2") Penjangkau HD 6,15m (20'2")
Stick Penjangkau HD 3,2 m (10'6") Penjangkau HD 3,2 m (10'6")
Bucket HD 2,0 m³ (2,62 yd³) HD 2,0 m³ (2,62 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 10 ft 3060 mm
Tinggi Pegangan Tangan 10 ft 3060 mm
Panjang Pengiriman 34.3 ft 10450 mm
Radius Ayunan Ekor 10.3 ft 3130 mm
Jarak Bebas Counterweight 3.7 ft 1120 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.6 ft 480 mm
Panjang Track 15.9 ft 4860 mm
Panjang ke Pusat Roller 13.1 ft 3990 mm
Pengukur Track 9 ft 2740 mm
Lebar Transportasi 11 ft 3340 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 24.2 ft 7370 mm
Boom Penjangkau HD 6,15m (20'2") Penjangkau HD 6,15m (20'2")
Stick Penjangkau HD 3,2 m (10'6") Penjangkau HD 3,2 m (10'6")
Bucket HD 2,0 m³ (2,62 yd³) HD 2,0 m³ (2,62 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 35 ft 10680 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 31.7 ft 9660 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 21.4 ft 6510 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 7.1 ft 2170 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 23.6 ft 7200 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 20.5 ft 6420 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 44290 lbf 197 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 33050 lbf 147 kN

333 - Tier 3 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KABIN

  • Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, RollOver Protective Structure)
  • Monitor layar sentuh resolusi tinggi
  • Suspensi kursi yang dapat disetel secara mekanis

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEM LISTRIK

  • Baterai 1000 CCA bebas perawatan
  • Sakelar pemutus elektrik terpusat
  • Lampu kerja dengan waktu tunda yang dapat diprogram
  • Lampu chassis, boom, dan kabin

ENGINE

  • Engine diesel Cat C7.1 dengan turbo tunggal
  • Mode Power dan Smart
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Kemampuan bekerja hingga ketinggian 4500 m (14.760 ft) dengan penurunan daya engine di atas 3000 m (9840 ft)
  • Pendinginan ambien tinggi 50 °C (122 °F)
  • Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F)
  • Filter udara elemen ganda dengan precleaner terintegrasi
  • Kipas pendingin elektrik sesuai dengan fungsi bolak-balik otomatis

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Katup kontrol utama elektronik
  • Pemanasan oli hidraulik otomatis
  • Travel dua kecepatan otomatis

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Platform servis dengan pelat antiselip dan baut menjorok
  • Kamera pandangan belakang
  • Sakelar pemutus yang dapat dikunci

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Lokasi oli engine dan filter bahan bakar yang dikelompokkan
  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Sambungan track berpelumas gemuk
  • Counterweight 7700 kg (16.980 lb)

333 - Tier 3 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Boom Penjangkau HD 6,15 m (20'2")
  • Boom Massa 5,55 m (18'2")
  • Boom Penjangkau Superpanjang 10,2 m (33'6")
  • Stick Penjangkau HD 2,8 m (9'6")
  • Stick Penjangkau HD 3,2m (10'6")
  • Stick massa 2,5 m (8'2") (dengan rebar)
  • Stick Penjangkau Superpanjang 7,85 m (25'9")

KABIN

  • Pemandu Perlindungan Operator (OPG)
  • Cat Stick Steer

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink Productivity

ENGINE

  • Kemampuan start dingin -32 °C (-25 °F)

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kaca spion kanan
  • Kamera pandangan samping kanan
  • Alarm gerak
  • Alarm swing

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Double grouser track shoe 600 mm (24")
  • Triple grouser track shoe 600 mm (24")
  • Triple grouser track shoe 700 mm (28")
  • Triple grouser track shoe 750 mm (30")
  • Triple grouser track shoe 800 mm (31")

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 333 - Tier 3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hydraulic Excavator 333

Hydraulic Excavator 333

Hydraulic Excavator 333

Hydraulic Excavator 333

Hydraulic Excavator 333

Hydraulic Excavator 333

Hydraulic Excavator 333
Hydraulic Excavator 333
Hydraulic Excavator 333
Hydraulic Excavator 333
Hydraulic Excavator 333
Hydraulic Excavator 333