Foto Studio

Roda Pemadatan 305 mm (12 in) 7-8 Ton, Pin On

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Pemadatan
12 in
306 mm
Jumlah Roda
2
2
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-8 Ton
Mini Excavator 7-8 Ton

Ikhtisar

Saat pengurukan trench, Compaction Wheel merupakan opsi untuk mendapatkan tingkat kepadatan di titik harga yang lebih rendah.

Spesifikasi Produk untuk 305 mm (12 in) 7-8 Ton, Pin On

Lebar Pemadatan 12 in 306 mm
Jumlah Roda 2 2
Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-8 Ton Mini Excavator 7-8 Ton
Jumlah Pad 18 18
Bobot 914.9 lb 415 kg
Panjang Keseluruhan 39.3 in 998 mm
Tinggi Keseluruhan 45.4 in 1152 mm
Lebar Keseluruhan 13.3 in 338 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 305 mm (12 in) 7-8 Ton, Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Memadatkan tanah liat berat dengan Compaction Wheel Cat®
Menggunakan pelat uruk pada Compaction Wheel Cat® untuk menghaluskan dasar parit