Data Operasional
Bobot Kerja - Tanpa Rangka Keselamatan | 2061 lb 935 kg |
Daya Penggalian - Bucket | 2000 lb 8.9 kN |
Daya Penggalian - Stick | 1011 lb 4.5 kN |
Bobot Kerja - Dengan Rangka Keselamatan | 2170 lb 985 kg |
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Cat 300.9D Mini Excavator memberikan tenaga dan kinerja dalam ukuran ringkas untuk membantu Anda bekerja pada aplikasi yang paling ketat. Kemampuannya untuk keluar masuk di jalur sempit menjadikannya alat berat yang prima untuk pekerjaan penghancuran dalam gedung.
Bekerja di area sempit
Kontrol yang simpel untuk kemudahan pengoperasian
Jajaran attachment untuk berbagai aplikasi
Bobot Kerja - Tanpa Rangka Keselamatan | 2061 lb 935 kg |
Daya Penggalian - Bucket | 2000 lb 8.9 kN |
Daya Penggalian - Stick | 1011 lb 4.5 kN |
Bobot Kerja - Dengan Rangka Keselamatan | 2170 lb 985 kg |
Daya Bersih | 13 hp 9.6 kW |
Model Engine | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Kecepatan Tetapan | 2100 r/min 2100 r/min |
Output Engine Maksimum | 18 hp 13.7 kW |
Daya Kotor - ISO 14396 | 18 hp 13.7 kW |
Volume Tangki Diesel | 2.64 gal (AS) 10 l |
Kapasitas Silinder | 52 in³ 854 cm³ |
Output Flywheel ISO | 13 hp 9.6 kW |
Baterai | 12 V, 20 Amp 12 V, 20 Amp |
Tipe | Engine diesel 3 silinder model berpendingin air Engine diesel 3 silinder model berpendingin air |
Merek/Tipe | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Emisi | Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE. Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE. |
Bobot Kerja | 2061 lb 935 kg |
Bobot Kerja - Tanpa Rangka Keselamatan | 2061 lb 935 kg |
Bobot Kerja - Dengan Rangka Keselamatan | 2170 lb 985 kg |
Kedalaman Penggalian | 68 in 1731 mm |
Lebar Undercarriage - Dipanjangkan | 2.83 ft 864 mm |
Lebar | 2.4 ft 730 mm |
Tinggi - Dengan Rangka Keselamatan ROPS yang Dilipat | 4.94 ft 1507 mm |
Ketinggian Buang Maksimum | 6.68 ft 2035 mm |
Ketinggian Pengangkatan Dozer Maksimum | 8 in 197 mm |
Panjang - Undercarriage | 4 ft 1220 mm |
Kedalaman Gali Vertikal Maksimum | 4.43 ft 1349 mm |
Radius Ayun Linkage Depan Minimum | 3.77 ft 1150 mm |
Sudut Ayunan Boom - Kiri | 55 ° 55 ° |
Lebar Undercarriage - Dipendekkan | 2.33 ft 711 mm |
Sudut Ayunan Boom - Kanan | 56 ° 56 ° |
Jangkauan Maksimum | 10.09 ft 3074 mm |
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah | 9.92 ft 3023 mm |
Panjang Pengangkutan - Lengan Diturunkan | 9 ft 2746 mm |
Lebar Track | 7 in 180 mm |
Radius Ayunan Ekor | 2.41 ft 736 mm |
Kedalaman Penggalian Dozer Maksimum | 7 in 174 mm |
Ketinggian Penggalian Maksimum | 9.39 ft 2863 mm |
Tinggi - Dengan Rangka Keselamatan ROPS yang Tidak Dilipat | 7.47 ft 2276 mm |
Pompa | 2 pompa roda gigi 2 pompa roda gigi |
Kapasitas Pembuangan | 11,4 + 11,4 l/min (3 + 3 Gal-AS/min) 11,4 + 11,4 l/min (3 + 3 Gal-AS/min) |
Tekanan Pengoperasian untuk Hidraulik Kerja dan Gerak | 2466 psi 170 bar |
Pivot Tekanan Pengoperasian | 1015 psi 70 bar |
Kapasitas Tangki Hidraulik | 3.7 gal (AS) 14 l |
Kemampuan Menanjak | 30°/58% 30°/58% |
Kecepatan Travel | 1.12 mile/h 1.8 km/h |
Lebar Track | 7 in 180 mm |
Jarak Bebas ke Tanah | 5 in 127 mm |
Tekanan ke Tanah | 3.5 psi 0.25 kg/cm² |
Kecepatan Swing Alat Berat | 8 r/min 8 r/min |
Jumlah Roller - Setiap Sisi | 2 2 |
Panjang Stick - Standar | 34.8 in 890 mm |
Overhang Alat Berat | 12.5 in 318 mm |
Tinggi | 8 in 200 mm |
Kedalaman Penggalian | 7 in 174 mm |
Lebar | 28 in 700 mm |
Tinggi Pengangkatan | 8 in 197 mm |
Tingkat Daya Suara (LWA) (hingga 2000/14/EG) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
Brosur produk Caterpillar dan dokumen informasi lainnya tersedia untuk bisnis Anda yang sedang berkembang.
Mini Hydraulic Excavator 300.9D
Mini Hydraulic Excavator 300.9D
Mini Hydraulic Excavator 300.9D
Mini Hydraulic Excavator 300.9D
Mini Hydraulic Excavator 300.9D
Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.
VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.