Foto Studio
BARU

Coupler Alat Penarik Pin Mini Excavator 7-9 Ton

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot
206.8 lb
93.8 kg
Lebar
15.4 in
390 mm
Panjang Keseluruhan
24.7 in
628 mm

Ikhtisar

Tingkatkan fleksibilitas alat berat, kurangi biaya, dan sempurnakan keseluruhan produksi dengan Coupler Alat Penarik Pin Cat® untuk Mini Excavator.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavator 7-9 Ton

Bobot 206.8 lb 93.8 kg
Lebar 15.4 in 390 mm
Panjang Keseluruhan 24.7 in 628 mm
Tinggi Keseluruhan 13.1 in 332 mm
Diameter Pin 50 mm/50 mm (2 in/2 in) 50 mm/50 mm (2 in/2 in)
Kelas Alat Berat MHE 7-9 Ton MHE 7-9 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Mini Excavator 7-9 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.