320 GC - Tier 3

Excavator Sedang 320 GC - Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
143 hp
107 kW
Bobot Kerja
45000 lb
20400 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
21.8 ft
6630 mm

Ikhtisar

Andal, Nyaman, Produktif.

Excavator Cat® 320 GC menyeimbangkan produktivitas dengan berbagai fitur teknologi yang mudah digunakan, kabin yang nyaman, penurunan konsumsi bahan bakar, dan interval perawatan yang lebih panjang untuk menghemat biaya perawatan. Semua ini dimaksudkan agar Anda mendapatkan excavator yang tahan lama dengan biaya per jam yang rendah untuk aplikasi tugas ringan hingga sedang.

Keunggulan

Konsumsi Bahan Bakar Rendah

Kombinasi yang tepat antara kecepatan engine yang rendah dan pompa hidraulik besar menghasilkan kinerja tinggi, membantu mengurangi penggunaan bahan bakar.

Keandalan dan Efisiensi yang Lebih Baik

Sistem elektro-hidraulik yang canggih menghadirkan keseimbangan optimal daya dan efisiensi sekaligus memberi Anda kontrol yang diperlukan untuk persyaratan penggalian yang akurat.

Biaya Perawatan Lebih Rendah

Interval perawatan yang diperpanjang dan lebih disinkronkan membantu Anda dapat menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan biaya lebih rendah dibandingkan model sebelumnya.

Spesifikasi Produk untuk 320 GC - Tier 3

Daya Bersih - ISO 9249 143 hp 107 kW
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) 145 hp (metrik) 145 hp (metrik)
Model Engine Cat® C4.4 Cat® C4.4
Daya Engine - ISO 14396:2002 145 hp 108 kW
Daya Engine - ISO 14396 (DIN) 147 hp (metrik) 147 hp (metrik)
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 127 mm
Kapasitas Silinder 269 in³ 4.4 l
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Emisi Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memenuhi standar emisi MAR-1 Brasil, setara EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 2000 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Sistem Utama - Aliran Maksimum 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 4974 psi 34300 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 3625 psi 25000 kPa
Kecepatan Swing 11.3 r/min 11.3 r/min
Catatan (1) Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah. Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.
Torsi Swing Maksimum 54900 lbf·ft 74.4 kN·m
Bobot Kerja 45000 lb 20400 kg
Catatan Undercarriage sedang, Boom penjangkau, Stick R2.9 (9'6"), Bucket Tugas Umum (GD, General Duty) 1,0 m³ (1,31 yd³), Shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan Counterweight 3,7 mt (8200 lb). Undercarriage sedang, Boom penjangkau, Stick R2.9 (9'6"), Bucket Tugas Umum (GD, General Duty) 1,0 m³ (1,31 yd³), Shoe grouser tripel 600 mm (24"), dan Counterweight 3,7 mt (8200 lb).
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 86.6 gal (AS) 345 l
Sistem Pendinginan 6.6 gal (AS) 25 l
Oli Engine 4 gal (AS) 15 l
Penggerak Swing 3.2 gal (AS) 12 l
Final Drive - Masing-masing 1.1 gal (AS) 4 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 61.8 gal (AS) 234 l
Tangki Hidraulik 30.4 gal (AS) 115 l
Boom Penjangkau 5,7 m (18'8") Penjangkau 5,7 m (18'8")
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6") Penjangkau 2,9 m (9'6")
Bucket 1,0 m³ (1,31 yd³) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 9.9 ft 2960 mm
Tinggi Pegangan Tangan 9.8 ft 2950 mm
Panjang Pengiriman 31.3 ft 9530 mm
Radius Ayunan Ekor 9.3 ft 2830 mm
Jarak Bebas Counterweight 3.4 ft 1050 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.5 ft 470 mm
Panjang Track 13.9 ft 4250 mm
Panjang ke Pusat Roller 11.3 ft 3450 mm
Pengukur Track 7.8 ft 2380 mm
Lebar Transportasi 9.8 ft 2980 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 21.8 ft 6630 mm
Boom Penjangkau 5,7 m (18'8") Penjangkau 5,7 m (18'8")
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6") Penjangkau 2,9 m (9'6")
Bucket 1,0 m³ (1,31 yd³) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 32.1 ft 9770 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 31 ft 9440 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 21.6 ft 6580 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 7.4 ft 2260 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 21.2 ft 6460 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 19.7 ft 6010 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 29007 lbf 129 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 22301 lbf 99 kN

320 GC - Tier 3 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat® Anda untuk lebih jelasnya.

BOOM DAN STICK

  • Boom penjangkau 5,7 m (18'8")

KABIN

  • Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Kursi suspensi mekanis
  • Monitor layar sentuh LCD 203 mm (8 in) resolusi tinggi

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEM LISTRIK

  • Dua baterai bebas perawatan 1000 CCA
  • Lampu kerja LED dengan waktu tunda yang dapat diprogram
  • Lampu chassis LED, lampu boom kiri

ENGINE

  • Engine diesel Cat C4.4 dengan turbo tunggal
  • Dua mode daya yang dapat dipilih
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Shutdown idle engine otomatis
  • Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (125 °F)
  • Kemampuan start dingin -32 °C (-25 °F)
  • Filter udara elemen ganda dengan precleaner terintegrasi
  • Kipas pendingin elektrik bolak-balik

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Travel dua kecepatan otomatis
  • Katup reduksi pergeseran boom dan stick
  • Joystick tiga tombol

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Penghentian hammer otomatis
  • Kamera pandangan belakang
  • Sakelar penonaktifan engine dari permukaan tanah
  • Sakelar pemutus yang dapat dikunci
  • Penahan tangan dan pegangan kanan
  • Klakson sinyal/peringatan

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Port Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Dipstick oli engine tingkat platform dan permukaan tanah
  • Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Shoe grouser tripel 600 mm (24")
  • Lubang pengikat di rangka dasar
  • Counterweight 3700 kg (8150 lb)
  • Counterweight 4200 kg (9260 lb) (Australia, Selandia baru saja)

320 GC - Tier 3 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat® Anda untuk lebih jelasnya.

KABIN

  • Terali Pelindung Operator (OPG, Operator Protective Guard)

BOOM DAN STICK

  • Stick Penjangkau 2,5 m (8'2")
  • Stick Penjangkau 2,9 m (9'6")

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEM LISTRIK

  • Lampu chassis LED, lampu boom kiri/kanan, lampu kabin

SISTEM HIDRAULIK

  • Pemanasan otomatis
  • Sirkuit filter balik hammer
  • Joystick penggeser
  • Kontrol Alat (dua pompa, aliran tekanan tinggi satu/dua arah)
  • Kontrol Alat Dasar (satu pompa, aliran pompa tekanan tinggi satu arah)
  • Sirkuit quick coupler

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera pandangan samping kanan
  • Alarm swing
  • Lampu inspeksi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Shoe grouser tripel 790 mm (31")

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 320 GC - Tier 3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Hydraulic Excavator 320 GC

Hydraulic Excavator 320 GC

Hydraulic Excavator 320 GC

Hydraulic Excavator 320 GC

Hydraulic Excavator 320 GC
Hydraulic Excavator 320 GC
Hydraulic Excavator 320 GC
Hydraulic Excavator 320 GC

Ikuti tur produk virtual interaktif untuk menjelajahi fitur dan manfaat menarik dari 320 GC - Tier 3.

Mulai Tur 320 GC - Tier 3
close