VPS 300.9D dan HPU300

Mini Excavator VPS 300.9D & HPU300

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
13 hp
9.7 kW
Bobot Kerja
2399 lb
1088 kg
Kedalaman Penggalian
68 in
1731 mm

Ikhtisar

Emisi Nol dengan Daya Listrik

VPS 300.9D dengan Mini Excavator HPU300 Cat menghadirkan keserbagunaan dalam ukuran kompak dengan pilihan tenaga listrik atau diesel. Kemampuannya untuk keluar masuk di jalur sempit menjadikannya alat berat yang prima untuk pekerjaan penghancuran dalam gedung.

Keunggulan

Compact

Bekerja di area sempit

Mudah Digunakan

Kontrol yang simpel untuk kemudahan pengoperasian

Fleksibel

Jajaran attachment untuk berbagai aplikasi

Spesifikasi Produk untuk VPS 300.9D & HPU300

Kedalaman Penggalian 68 in 1731 mm
Ketinggian Buang - Maksimum 80 in 2035 mm
Jangkauan di Permukaan Tanah 119 in 3027 mm
Gaya Stick 1012 lbf 4.5 kN
Gaya Bucket 2000 lbf 8.9 kN
Daya Bersih 13 hp 9.7 kW
Model Engine Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70
Emisi Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE. Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE.
Daya Kotor 13 hp 9.7 kW
Tipe Engine Berpendingin Cairan, 3 Silinder, Diesel Berpendingin Cairan, 3 Silinder, Diesel
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 2.6 gal (AS) 10 l
Bobot Kerja 2399 lb 1088 kg
Panjang × Lebar × Tinggi 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 in) 2476 × 700 × 1507 mm (108 × 28 × 59 in)
Bobot Kerja 2399 lb 1088 kg
Bobot Pengiriman 2178 lb 988 kg
Tekanan Pengoperasian - Roda Gigi Swing 1015 psi 70 bar
Tekanan Pengoperasian - Linkage Depan dan Travel 2466 psi 170 bar
Kecepatan Rotasi 8 r/min 8 r/min
Tipe Pompa Roda Gigi Roda Gigi
Aliran Pompa 6 gal/min 22 l/min
Kapasitas Tangki Hidraulik 3.7 gal (AS) 14 l
Panjang × Lebar × Tinggi 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 in) 930 × 720 × 1000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 in)
Bobot Kerja 423 lb 192 kg
Tinggi Pengangkatan 8 in 197 mm
Kedalaman Penggalian 7 in 174 mm
Lebar 28 in 700 mm
Tinggi 8 in 200 mm
Laju Aliran 5.3 gal/min 20 l/min
Kapasitas Tangki Oli Hidraulik 2.4 gal (AS) 9 l
Panjang Selang Sambungan 32.8 ft 10 m
Tekanan Pengoperasian 2756 psi 190 bar
Arus Input 16A 16A
Tipe Motor Motor Elektrik 3 Fase Motor Elektrik 3 Fase
Kinerja - Amerika Utara 12 hp 9 kW
Kinerja - Eropa 10 hp 7.5 kW
Kecepatan Travel 1.1 mile/h 1.8 km/h
Lebar Track 7.1 in 180 mm

Lihat bagaimana VPS 300.9D & HPU300 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

VPS 300.9D & HPU300

VPS 300.9D & HPU300

VPS 300.9D & HPU300

VPS 300.9D & HPU300
VPS 300.9D & HPU300
VPS 300.9D & HPU300

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi