Mini Excavator 301.5

Mini Excavator 301.5

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih
21 hp
15.7 kW
Bobot Kerja
3913 lb
1775 kg
Kedalaman Penggalian
100 in
2540 mm

Ikhtisar

Mini Excavator Terinspirasi oleh Pelanggan Kami

Mini Excavator 301.5 Cat® memberikan tenaga dan kinerja maksimum dalam ukuran ringkas untuk membantu Anda bekerja pada beragam aplikasi.

Keunggulan

4 Fitur Pertama di Industri

Eksklusif dari Cat di Mini Excavator

Hingga 15% Biaya Total Kepemilikan Lebih Rendah

dengan suku cadang yang lebih umum, biaya perbaikan yang lebih rendah, dan kabin yang dapat dimiringkan

Hingga 20% Kinerja Lebih Besar

dengan pengaturan operator yang dapat diprogram dan waktu siklus yang lebih cepat

Spesifikasi Produk untuk 301.5

Daya Bersih 21 hp 15.7 kW
Model Engine C1.1 C1.1
Kapasitas Silinder 69 in³ 1.1 l
Langkah 3.2 in 81 mm
Diameter 3 in 77 mm
Emisi Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE. Memenuhi standar emisi Tier 4 Final EPA AS dan Stage V UE.
Catatan Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan 80/1269/EEC. Daya bersih diuji sesuai ISO 9249:2007 dan 80/1269/EEC.
Catatan (2) Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum. Daya bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine berada pada kecepatan tetapan dan daya tetapan apabila engine dipasang dengan kipas yang dikonfigurasi di pabrik, sistem intake udara, sistem buang, dan alternator dengan beban alternator minimum.
Catatan (1) Daya engine diuji sesuai ISO 14396:2002. Daya engine diuji sesuai ISO 14396:2002.
Daya Bersih - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 hp 15.7 kW
Daya Kotor - SAE J1995:2014 21.6 hp 16.1 kW
Bobot Kerja 3913 lb 1775 kg
Bobot Kerja Minimum dengan Kanopi* 3483 lb 1580 kg
Catatan (1) *Bobot Minimum berdasarkan track karet, operator, undercarriage tetap, dan tangki bahan bakar penuh. *Bobot Minimum berdasarkan track karet, operator, undercarriage tetap, dan tangki bahan bakar penuh.
Bobot Kerja Maksimum dengan Kanopi** 3913 lb 1775 kg
Catatan (2) **Bobot Maksimum berdasarkan track baja, operator, undercarriage dapat diperpanjang, dan tangki bahan bakar penuh. **Bobot Maksimum berdasarkan track baja, operator, undercarriage dapat diperpanjang, dan tangki bahan bakar penuh.
UE: Berat Pelat CE*** 3836 lb 1740 kg
Catatan (3) ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket. ***Berat Pelat CE berdasarkan pada konfigurasi UE yang paling umum. Mencakup operator 75 kg (165 lb) dan tangki bahan bakar penuh serta tidak termasuk bucket.
Kedalaman Penggalian 100 in 2540 mm
Tinggi Blade Maksimum 10.8 in 275 mm
Panjang Stick 45.7 in 1160 mm
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 40.9 in 1040 mm
Jangkauan Maksimum 155.9 in 3960 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 137.4 in 3490 mm
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Ayunan Ekor 32.3 in 820 mm
Panjang Undercarriage O/A 57.5 in 1460 mm
Lebar Track - Diperluas 51.18 in 1300 mm
Jangkauan Boom Masuk 57.1 in 1450 mm
Tinggi Pengiriman O/A 90.9 in 2310 mm
Kedalaman Blade Maksimum 10.2 in 260 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 153.1 in 3890 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 141.3 in 3590 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 98.8 in 2510 mm
Bearing Swing - Tinggi 17.5 in 445 mm
Jarak Bebas ke Tanah Minimum di Bawah Undercarriage 6.1 in 155 mm
Boom Swing - Kiri 65 ° 65 °
Dinding Vertikal 74.4 in 1890 mm
Lebar Track – Memendek 39 in 990 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 9.1 in 230 mm
Boom Swing - Kanan 50 ° 50 °
Tinggi 8.9 in 225 mm
Catatan *Diperpanjang – 1300 mm (51 in) *Diperpanjang – 1300 mm (51 in)
Lebar* 39 in 990 mm
Bearing Swing - Tinggi 17.5 in 445 mm
Panjang Undercarriage O/A 57.5 in 1460 mm
Jangkauan Maksimum - Permukaan Tanah 146.9 in 3730 mm
Boom Swing - Kiri 65 ° 65 °
Jangkauan Maksimum 149.6 in 3800 mm
Tinggi Pengiriman O/A 90.9 in 2310 mm
Kedalaman Blade Maksimum 10.2 in 260 mm
Jarak Bebas ke Tanah Minimum di Bawah Undercarriage 6.1 in 155 mm
Dinding Vertikal 70.9 in 1800 mm
Kedalaman Penggalian 92.1 in 2340 mm
Lebar Track - Diperluas 51.18 in 1300 mm
Lebar Sabuk/Shoe Track 9.1 in 230 mm
Panjang Stick 37.8 in 960 mm
Ketinggian Penggalian Maksimum 135 in 3430 mm
Panjang Pengiriman Keseluruhan* 142.5 in 3620 mm
Jangkauan Boom Masuk 57.5 in 1460 mm
Tinggi Blade Maksimum 10.8 in 275 mm
Jarak Bebas Pembuangan Maksimum 96.5 in 2450 mm
Boom Swing - Kanan 50 ° 50 °
Catatan *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman. *Panjang Pengiriman Keseluruhan tergantung pada posisi blade selama pengiriman.
Tinggi Boom - Posisi Pengiriman 42.9 in 1090 mm
Ayunan Ekor 32.3 in 820 mm
Lebar Track – Memendek 39 in 990 mm
Aliran Pompa di 2400 rpm 17.4 gal/min 66 l/min
Daya Penggalian - Stick - Panjang 1616.4 lbf 7.2 kN
Tekanan Pengoperasian - Swing 1493.9 psi 103 bar
Gaya Penggalian - Stick - Standar 1843.4 lbf 8.2 kN
Sirkuit Bantu - Primer - Aliran 8.7 gal/min 33 l/min
Sirkuit Bantu - Sekunder - Tekanan 3089.3 psi 213 bar
Tekanan Pengoperasian - Travel 3089.3 psi 213 bar
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 3089.3 psi 213 bar
Sirkuit Bantu - Sekunder - Aliran 3.7 gal/min 14 l/min
Daya Penggalian - Bucket 3169.8 lbf 14.1 kN
Sirkuit Bantu - Primer - Tekanan 3089.3 psi 213 bar
Tipe Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi 2315.5 lbf 10.3 kN
Tekanan Ke Tanah - Bobot Minimum 4 psi 27.3 kPa
Tekanan Ke Tanah - Bobot Maksimum 4.4 psi 30.6 kPa
Kecepatan Travel - Tinggi 2.7 mile/h 4.4 km/h
Kecepatan Travel - Rendah 1.8 mile/h 2.9 km/h
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Rendah 3597 lbf 16 kN
Kemampuan Menanjak - Maksimum 30 derajat 30 derajat
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Roll-Over Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Struktur Pelindung Bahaya Terguling (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pelindung Atas ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Tekanan Suara Eksterior Rata-rata (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Catatan Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC” Peraturan Uni Eropa “2000/14/EC”
Sistem Pendinginan 1 gal (AS) 3.9 l
Oli Engine 1.2 gal (AS) 4.4 l
Sistem Hidraulik 6.9 gal (AS) 26 l
Tangki Hidraulik 4.8 gal (AS) 18 l
Tangki Bahan Bakar 5.8 gal (AS) 22 l
Kecepatan Swing Alat Berat 9.8 r/min 9.8 r/min
Stick panjang 18 lb 8 kg
Track Baja 126 lb 57 kg
Undercarriage yang Dapat Diperpanjang 284 lb 129 kg
Dapat didaur ulang 95% 95%

301.5 Perlengkapan Standar

ENGINE

  • Turbo Engine Cat C1.1 (EPA AS Tier 4 Final/Tahap V UE)
  • Idle Engine Otomatis
  • Shutdown Engine Otomatis
  • Travel Dua Kecepatan Otomatis
  • Separator Air Bahan Bakar
  • Daya Sesuai Permintaan (tidak di semua wilayah tersedia)
  • Pompa Piston Kapasitas Variabel
  • Sensor Beban/Hidraulik Berbagi Aliran

HIDRAULIK

  • Pompa Elektronik Smart Tech
  • Akumulator
  • Rem Swing Otomatis
  • Saluran Hidraulik Bantu
  • Aliran Bantu Satu dan Dua Arah
  • Aliran Bantu Kontinu
  • Pemutusan Cepat Saluran Bantu

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Kanopi Miring
  • Pelindung Atas ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Alat Berat Pengangkatan 2 Titik
  • Mode Stick Steer
  • Kontrol Kendara Travel
  • Pengubah Pola Kontrol (opsional di beberapa kawasan)
  • Sandaran Lengan yang Dapat Disetel
  • Matras Lantai yang Dapat Dicuci
  • Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Keamanan Alat Berat
  • Keamanan Alat Berat – Kunci Standar dengan Kode Masuk
  • Kursi Non-Suspensi Vinil
  • Penguncian Hidraulik – Semua Kontrol
  • Sabuk Pengaman Visibilitas Tinggi yang Dapat Dipendekkan (75 mm/3 in)
  • Gantungan Jaket
  • Tempat Botol/Gelas Minuman
  • Kantong Penyimpanan
  • Jendela atap
  • Boss Pemasangan untuk Bagian Depan
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Lampu Boom, Halogen
  • Ruang Utilitas untuk Telepon Seluler
  • Monitor LCD Berwarna(IP66) Generasi Berikutnya
    – Pengukur Temperatur Cairan Pendingin dan Tingkat Bahan Bakar
    – Monitoring Alat Berat dan Perawatan
    – Penyetelan Kinerja dan Alat Berat
    – Kode Keamanan Numerik
    – Multibahasa
    – Meteran Jam dengan Sakelar Wake Up

UNDERCARRIAGE

  • Sabuk Karet (lebar 230 mm/9 in)
  • Blade Dozer
  • Blade Dozer Float
  • Penyetel Track Hidraulik
  • Pengikatan pada Rangka Track

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Boom Satu Bagian (1780 mm/70 in)
  • Stick Standar (960 mm/37,8 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Dipasang Pin
  • Siap Dipasang Thumb (tidak di semua kawasan tersedia)
  • Lubang Pengangkatan Bersertifikat (opsional di beberapa kawasan)

KELISTRIKAN

  • Baterai – 12 Volt
  • Perangkat lunak (alat berat dan monitor)
  • Baterai Bebas Perawatan
  • Klakson Sinyal/Peringatan
  • Soket Daya 12 Volt

301.5 Perlengkapan Opsional

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Pengubah Pola Kontrol (opsional di beberapa kawasan)
  • Tidak Ada Pedal Travel dan Tuas Tangan
  • Keamanan Alat Berat – Tekan untuk Start dengan Kunci Kode Fob/Pass
  • Kursi Bersuspensi Vinil
  • Lampu Depan LED
  • Lampu Depan dan Lampu Belakang LED
  • Lampu Boom LED
  • Kaca Spion Kiri dan Kanan

UNDERCARRIAGE

  • Trik Baja (Lebar 230 mm/9 Lebar)

BOOM, STICK, DAN LINKAGE

  • Stick Panjang (1160 mm/45,7 in)
  • Dapat Dipasang Shovel Depan – Coupler Manual Kunci Ganda
  • Attachment mencakup Coupler, Thumb, Bucket, Auger, dan Hammer
  • Saluran Hidraulik Bantu ke-2
  • Katup Penyearah Penurunan Boom
  • Katup Penyearah Penurunan Stick
  • Saluran Quick Coupler Hidraulik (tidak di semua wilayah tersedia)

KELISTRIKAN

  • Pemutus Baterai
  • Product Link PL243 (peraturan berlaku)
  • Product Link PLE643 (peraturan berlaku)
  • Alarm Travel (standar di beberapa wilayah)

PELINDUNG

  • Pelindung, Kanopi
  • pelindung, Kasa

LAINNYA

  • Dapat Dilumasi Oli Bio
  • Pengurasan Eco
  • Heater Mantel Air

Lihat bagaimana 301.5 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Mini Hydraulic Excavator 301.5

Mini Hydraulic Excavator 301.5

Mini Hydraulic Excavator 301.5

Mini Hydraulic Excavator 301.5

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Mini Hydraulic Excavator 301.5

Mini Hydraulic Excavator 301.5
Mini Hydraulic Excavator 301.5
Mini Hydraulic Excavator 301.5
Mini Hydraulic Excavator 301.5
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Mini Hydraulic Excavator 301.5