Foto Studio

Grapple Kontraktor Stiff link G108

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-9 Ton
Mini Excavator 7-9 Ton
Bukaan Jaw
69.5 in
1765 mm
Bobot
815.7 lb
370 kg

Ikhtisar

Grapple Kontraktor adalah produk yang telah terbukti yang dibuat untuk kebutuhan penanganan material bervolume tinggi Anda.

Spesifikasi Produk untuk Stiff link G108

Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-9 Ton Mini Excavator 7-9 Ton
Bukaan Jaw 69.5 in 1765 mm
Bobot 815.7 lb 370 kg
Lebar Keseluruhan 28.9 in 735 mm
Lebar Jaw Atas 17.1 in 435 mm
Ketebalan Pelat Keausan 0.3 in 8 mm
Jumlah Penyetelan 3 3
Panjang Di Antara Penyetelan 7.6 in 192 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Ketebalan Selubung Dalam 0.3 in 8 mm
Ketebalan Selubung Luar 0.3 in 8 mm
Jumlah Tine Jaw Atas 2 2
Jumlah Tine Jaw Bawah 3 3