Mini Hydraulic Excavator 305.5E2

Mini Excavator 305.5E2

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Model Engine
C2.4 DI Cat
C2.4 DI Cat
Daya Bersih
41.7 hp
31.1 kW
Bobot Kerja
11905 lb
5400 kg

Ikhtisar

Mini Hydraulic Excavator 305.5E2 Cat® dengan desain boom samping dan ekor standar menghasilkan kinerja tinggi dengan konsumsi bahan bakar rendah. Struktur yang tahan lama dan andal membantu Anda bekerja di aplikasi dengan produktivitas tinggi, namun dengan biaya pengoperasian rendah.

Spesifikasi Produk untuk 305.5E2

Model Engine C2.4 DI Cat C2.4 DI Cat
Daya Bersih 41.7 hp 31.1 kW
Langkah 4 in 102.4 mm
Daya Kotor - 2400 rpm - SAE J1995 45.7 hp 34.1 kW
Daya Bersih - 2400 rpm - ISO 9249/SAE J1349 41.7 hp 31.1 kW
Kapasitas Silinder 146.5 in³ 2.4 l
Diameter 3.4 in 87 mm
Bobot Kerja 11905 lb 5400 kg
Bobot Kerja - Dengan Kabin 11905 lb 5400 kg
Catatan Bobot mencakup counterweight, track baja, bucket 0,22 m³, operator. Bobot mencakup counterweight, track baja, bucket 0,22 m³, operator.
Jarak Bebas ke Tanah 2.1 ft 628 mm
Panjang Track 8 ft 2440 mm
Tinggi Pengiriman 8.3 ft 2540 mm
Lebar Transportasi 6.4 ft 1950 mm
Radius Ayunan Ekor 5.2 ft 1580 mm
Pengukur Track 5.1 ft 1550 mm
Panjang - Pusat Roller 6.3 ft 1920 mm
Lebar Track Shoe 1.3 ft 400 mm
Panjang Pengiriman 18.9 ft 5765 mm
Tekanan Pengoperasian - Peralatan 3626 psi 25000 kPa
Daya Penggalian - Bucket 7868 lbf 35 kN
Tekanan Pengoperasian - Travel 3626 psi 25000 kPa
Aliran Pompa di 2400 rpm 37 gal/min 140 l/min
Daya Penggalian - Stick 6115 lbf 27.2 kN
Tipe (1) Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel Hidraulik Sensor Beban dengan Pompa Piston Kapasitas Variabel
Tipe (2) Cat Cat
Tekanan Pengoperasian - Swing 3133 psi 21600 kPa
Torsi Swing 10.3 lb/ft 13.9 N·m
Kecepatan Swing Alat Berat 10,5 min-1 10,5 min-1
Lebar 76.8 in 1950 mm
Tinggi 14.2 in 360 mm
Kedalaman Penggalian 18.9 in 480 mm
Tinggi Pengangkatan 14.4 in 365 mm
Sistem Pendinginan 2.6 gal (AS) 9.8 l
Oli Engine 2.5 gal (AS) 9.5 l
Tangki Hidraulik 15.3 gal (AS) 58 l
Tangki Bahan Bakar 20.6 gal (AS) 78 l
Sistem Hidraulik 22.5 gal (AS) 85 l
Jangkauan Maksimum - Saluran Permukaan Tanah 19.1 ft 5830 mm
Jangkauan Maksimum 19.5 ft 5955 mm
Kedalaman Maksimum 12.2 ft 3720 mm
Tinggi Penggalian Maksimum 17.9 ft 5460 mm
Ketinggian Buang Maksimum 12.6 ft 3835 mm
Dinding Vertikal Maksimum 7.3 ft 2210 mm
Panjang Boom 126 in 3200 mm
Panjang Stick 59.1 in 1500 mm
Kecepatan Travel - Rendah 1.7 mile/h 2.8 km/h
Kecepatan Travel - Tinggi 2.7 mile/h 4.3 km/h
Kemampuan Menanjak - Maksimum 25° 25°
Gaya Traksi Maksimum - Kecepatan Tinggi 9037 lbf 40.2 kN
Lebar Bucket 30.2 in 766 mm
Kapasitas Bucket 7.8 ft³ 0.22 m³

305.5E2 Perlengkapan Standar

PERLENGKAPAN STANDAR

  • Engine diesel, C2.4
  • Idle rendah sekali sentuh
  • Travel dua kecepatan dengan perpindahan gigi manual
  • Sistem pengamanan satu kunci Caterpillar
  • Kunci pintu dan kunci gembok
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Product Link™ – memantau jam dan lokasi alat berat
  • Muffler dengan penutup
  • Filter udara seal radial, elemen ganda
  • Paket pendingin bertumpuk
  • Katup bantu hidraulik
  • Akumulator
  • Kabin:
    – Kursi bersuspensi mekanis
    – Kaca depan yang dapat dibuka dengan perangkat bantu
    – Kaca depan lebih rendah yang dapat dilepas
    – Wiper dan washer kaca depan
    – Lampu interior
    – Coat hook
    – Radio
    – Dua speaker stereo
    – Antena
    – Tempat minuman
    – Dompet penyimpanan
    – Dudukan untuk pelindung depan dan atas (boss dudukan)
  • Monitor:
    – Panel Instrumen dan pengukur
    – Informasi peringatan dan kondisi alat berat
  • Meteran jam
  • Sabuk pengaman memendek sendiri (lebar 50 mm)
  • Tuas kontrol pengaktifan hidraulik (penguncian) untuk semua kontrol
  • Dua tuas tangan kontrol travel
  • Kemampuan pemasangan pedal tambahan untuk kontrol hidraulik bantu
  • Track berpelumas gemuk
  • Triple grouser track shoe 400 mm dengan lubang (untuk bantalan karet)
  • Blade 1950 mm dengan pinggiran tajam
  • Lubang penarikan di rangka dasar
  • Kaca spion yang dipasang di sisi kanan rangka atas
  • Grup Lampu

305.5E2 Perlengkapan Opsional

PERLENGKAPAN OPSIONAL

  • Saluran bantu
  • Hammer B6

Lihat bagaimana 305.5E2 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Mini Hydraulic Excavator 305.5E2

Mini Hydraulic Excavator 305.5E2

Mini Hydraulic Excavator 305.5E2
Mini Hydraulic Excavator 305.5E2

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi