Foto Studio

Bucket Tugas Berat - Mini Excavator 330 mm (13 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
13 in
330 mm
Kapasitas
3.5 ft³
99.09 l
Bobot
299.8 lb
136 kg

Ikhtisar

Bucket berkekuatan tinggi yang didesain untuk menghasilkan kinerja dan nilai maksimal dalam berbagai aplikasi.

Spesifikasi Produk untuk 330 mm (13 in)

Lebar 13 in 330 mm
Kapasitas 3.5 ft³ 99.09 l
Bobot 299.8 lb 136 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 1 in 25 mm
Radius Tip 40 in 1015 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 330 mm (13 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.