323 GC - Tier 3

Excavator Sedang 323 GC - Tier 3

Tier 3

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Daya Bersih - ISO 9249
157 hp
117 kW
Bobot Kerja
51100 lb
22700 kg
Kedalaman Penggalian Maksimum
22.1 ft
6730 mm

Ikhtisar

Kinerja Tinggi dengan Kecepatan dan Efisiensi

Excavator Cat® 323 GC menawarkan produktivitas dengan kontrol yang mudah digunakan, kabin yang nyaman, peningkatan penghematan bahan bakar, dan interval servis lebih panjang yang membantu menurunkan biaya perawatan. Semua ini ditujukan untuk menyediakan excavator yang tahan lama dengan biaya per jam yang rendah untuk aplikasi Anda.

Keunggulan

Biaya Perawatan Rendah

Dengan perawatan di permukaan tanah, masa pakai menjadi lebih lama untuk bahan bakar hidraulik dan filter udara, serta peniadaan filter pilot dan kuras.

Kinerja Andal

Dapatkan torsi swing yang lebih besar. Tingkatkan jarak pandang dengan kamera belakang. Cukup operasikan dengan alat berat yang dibuat untuk tahan lama.

Efisiensi Bahan Bakar yang Tinggi

Menggunakan pompa dan katup utama elektrohidraulik terbaru, Mode Smart, dan kipas pendinginan efisiensi tinggi.

Spesifikasi Produk untuk 323 GC - Tier 3

Daya Bersih - ISO 9249 157 hp 117 kW
Daya Bersih - ISO 9249 (DIN) 159 hp (metrik) 159 hp (metrik)
Model Engine C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Daya Engine - ISO 14396:2002 158 hp 118 kW
Daya Engine - ISO 14396 (DIN) 160 hp (metrik) 160 hp (metrik)
Diameter 4 in 105 mm
Langkah 5 in 135 mm
Kapasitas Silinder 428 in³ 7.01 l
Kemampuan Biodiesel Hingga B20¹ Hingga B20¹
Emisi Memancarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE. Memancarkan emisi setara dengan EPA Tier 3 AS dan Stage IIIA UE.
Catatan (1) Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 1800 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi. Daya bersih yang diiklankan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan kipas, sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator dengan kecepatan 1800 rpm. Daya yang diiklankan telah diuji sesuai standar yang berlaku pada saat produksi.
Catatan (2) ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional. ¹Engine Cat kompatibel dengan campuran bahan bakar diesel berintensitas karbon lebih rendah berikut ini** hingga: 100% biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, asam lemak metil ester)* atau 100% diesel terbarukan, HVO (hydrotreated vegetable oil, minyak sayur terhidrogenasi), dan bahan bakar GTL (gas-to-liquid, gas ke cair). Lihat panduan untuk aplikasi yang tepat. Harap hubungi dealer Cat Anda atau lihat “Rekomendasi Cairan Alat Berat Caterpillar” (S8BU6250) untuk detailnya. * Untuk penggunaan campuran yang lebih tinggi dari 20% biodiesel, hubungi dealer Cat Anda. **Emisi gas rumah kaca pipa knalpot dari bahan bakar dengan intensitas karbon rendah pada dasarnya sama dengan bahan bakar tradisional.
Sistem Utama - Aliran Maksimum 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
Tekanan Maksimum - Peralatan 5075 psi 35000 kPa
Tekanan Maksimum - Travel 4974 psi 34300 kPa
Tekanan Maksimum - Swing 3886 psi 26800 kPa
Kecepatan Swing 11.25 r/min 11.25 r/min
Catatan (1) Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah. Untuk alat berat bertanda CE, nilai default dapat ditetapkan lebih rendah.
Torsi Swing Maksimum 60300 lbf·ft 81.8 kN·m
Bobot Kerja 51100 lb 22700 kg
Catatan Undercarriage panjang, Boom penjangkau, Stick penjangkau R2,9 m (9'5"), bucket Tugas Umum (GD, General Duty) 1,3 m³ (1,7 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24") dan counterweight 4700 kg (10.360 lb). Undercarriage panjang, Boom penjangkau, Stick penjangkau R2,9 m (9'5"), bucket Tugas Umum (GD, General Duty) 1,3 m³ (1,7 yd³), shoe grouser tripel 600 mm (24") dan counterweight 4700 kg (10.360 lb).
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 86.6 gal (AS) 345 l
Sistem Pendinginan 6.6 gal (AS) 25 l
Oli Engine - Dengan Filter 6.6 gal (AS) 25 l
Penggerak Swing 1.6 gal (AS) 6 l
Final Drive - Masing-masing 1.3 gal (AS) 5 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 61.8 gal (AS) 234 l
Tangki Hidraulik 30.4 gal (AS) 115 l
Boom Penjangkau 5,7 m (18'8") Penjangkau 5,7 m (18'8")
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6") Penjangkau 2,9 m (9'6")
Bucket GD 1,3 m³ (1,7 yd³) GD 1,3 m³ (1,7 yd³)
Ketinggian Pengiriman - Bagian Atas Kabin 9.7 ft 2960 mm
Tinggi Pegangan Tangan 9.7 ft 2950 mm
Panjang Pengiriman 31.3 ft 9530 mm
Radius Ayunan Ekor 9.3 ft 2830 mm
Jarak Bebas Counterweight 3.4 ft 1050 mm
Jarak Bebas ke Tanah 1.5 ft 470 mm
Panjang Track 14.7 mm 4450 mm
Panjang ke Pusat Roller 12 ft 3650 mm
Pengukur Track 7.8 ft 2380 mm
Lebar Transportasi 9.9 ft 2980 mm
Kedalaman Penggalian Maksimum 22.1 ft 6730 mm
Boom Penjangkau 5,7 m (18'8") Penjangkau 5,7 m (18'8")
Stick Penjangkau 2,9 m (9'6") Penjangkau 2,9 m (9'6")
Bucket GD 1,3 m³ (1,7 yd³) GD 1,3 m³ (1,7 yd³)
Jangkauan Maksimum di Permukaan Tanah 32.4 ft 9870 mm
Tinggi Pemotongan Maksimum 31 ft 9450 mm
Tinggi Pemuatan Maksimum 21.3 ft 6490 mm
Tinggi Pemuatan Minimum 7.1 ft 2170 mm
Potongan Kedalaman Maksimum untuk Ketinggian Dasar 2440 mm (8 ft) 21.5 ft 6560 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Vertikal Maksimum 18.5 ft 5610 mm
Daya Penggalian Bucket - ISO 31520 lbf 140 kN
Daya Penggalian Stick - ISO 23970 lbf 107 kN

323 GC - Tier 3 Perlengkapan Standar

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

BOOM DAN STICK

  • Boom penjangkau 5,7 m (18'8")

KABIN

  • Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, RollOver Protective Structure)
  • Monitor layar sentuh LCD resolusi tinggi 8" (203 mm)
  • Kursi suspensi mekanis

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEM LISTRIK

  • Dua baterai bebas perawatan 1000 CCA
  • Lampu kerja LED dengan waktu tunda yang dapat diprogram
  • Lampu chassis LED, lampu boom kiri/kanan, lampu kabin

ENGINE

  • Engine diesel Cat C7.1 dengan turbo tunggal
  • Dua mode yang dapat dipilih
  • Kontrol kecepatan engine otomatis
  • Shutdown idle engine otomatis
  • Kapasitas pendinginan ambien tinggi 52 °C (125 °F)
  • Kemampuan start dingin -18 °C (0 °F)
  • Filter udara elemen ganda dengan pre-cleaner terintegrasi
  • Pompa priming bahan bakar elektrik
  • Sistem filtrasi bahan bakar dua tahap dengan indikator dan separator air
  • Kipas pendingin elektrik sesuai dengan fungsi bolak-balik otomatis

SISTEM HIDRAULIK

  • Katup kontrol utama elektronik - siap sirkuit bantu tekanan tinggi 1 arah
  • Pompa utama elektronik tipe tandem
  • Sirkuit regenerasi boom dan stick
  • Pemanasan otomatis
  • Travel dua kecepatan otomatis
  • Katup reduksi pergeseran boom dan stick
  • Filter hidraulik utama tipe elemen

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Penghentian hammer otomatis
  • Kamera pandangan belakang dan spion samping kanan
  • Sakelar penonaktifan engine dari permukaan tanah
  • Penahan tangan dan pegangan kanan
  • Klakson sinyal/peringatan
  • Platform servis dengan pelat antigelincir dan baut benam
  • Tuas pengunci hidraulik menetralkan semua kontrol
  • Sakelar pemutus yang dapat dikunci

SERVIS DAN PERAWATAN

  • Akses masuk samping ke platform servis
  • Lokasi oli engine dan filter bahan bakar yang dikelompokkan
  • Port pengambilan sampel untuk Pengambilan Sampel Oli Terjadwal (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling)
  • Dipstick oli engine tingkat platform dan permukaan tanah
  • Sistem manajemen kesehatan kendaraan terintegrasi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Undercarriage panjang
  • Track berpelumas gemuk
  • Counterweight 4700 kg (10.360 lb)
  • Lubang pengikat di rangka dasar

323 GC - Tier 3 Perlengkapan Opsional

CATATAN

  • Perlengkapan standar dan opsional bisa bervariasi. Hubungi dealer Cat Anda untuk mengetahui rinciannya.

KABIN

  • Pemandu Perlindungan Operator (OPG)

BOOM DAN STICK

  • Stick Penjangkau 2,9 m (9'6")
  • Stick Penjangkau 2,5 m (8'2")
  • Stick kosong penjangkau 2,9 m (9'6")
  • Stick kosong penjangkau 2,5 m (8'2")

TEKNOLOGI CAT

  • VisionLink Productivity

ENGINE

  • Kemampuan start dingin -32 °C (-25 °F)

SISTEM HIDRAULIK

  • Sirkuit bantu tekanan tinggi/aliran kombinasi
  • Saluran hammer hidraulik boom dan stick

KESELAMATAN DAN KEAMANAN

  • Kamera pandangan samping kanan
  • Alarm swing
  • Lampu inspeksi

UNDERCARRIAGE DAN STRUKTUR

  • Triple grouser track shoe 600 mm (24")
  • Triple grouser track shoe 790 mm (31")

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

  • Remote Flash Cat

    Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

  • VisionLink®

    VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Remote Flash mengirimkan peringatan dari dealer Cat, yang meminta Anda untuk memperbarui perangkat lunak di alat berat. Untuk meminimalkan waktu henti, pembaruan dapat diinstal saat berada di lokasi kerja tanpa harus menunggu kedatangan teknisi dealer. Remote flash mengurangi waktu perawatan dan menjaga aset tetap beroperasi dengan efisiensi maksimum.

Jelajahi Teknologi

VisionLink® adalah perangkat lunak berbasis cloud yang menghilangkan spekulasi dari manajemen armada berkat penggunaan wawasan penting untuk memaksimalkan kinerja, terlepas dari ukuran armada atau produsen peralatan. Dapatkan data peralatan tanpa kendala langsung di perangkat seluler atau desktop Anda, semuanya dari solusi sentral yang praktis untuk mengambil keputusan yang tepat dalam segala aspek.

Jelajahi Teknologi
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

VisionLink® Productivity adalah platform berbasis cloud yang mudah digunakan, berfungsi mengumpulkan dan merangkum data lokasi kerja dan telematik alat berat dari semua perlengkapan Anda. Data kinerja yang dapat ditindaklanjuti ditransmisikan ke platform web untuk diakses pengguna di mana saja, kapan saja melalui perangkat seluler, tablet, atau desktop - di dalam maupun di luar lokasi kerja.

Jelajahi Teknologi

Lihat bagaimana 323 GC - Tier 3 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Excavator Sedang 323 GC

Excavator Sedang 323 GC

Excavator Sedang 323 GC
Excavator Sedang 323 GC